Thermische printer

Thermische printer

Met onze thermische printers markeert u op een zeer rendabele wijze ook grote opdrachtvolumes. De verschillende printers voor materialen in kaart- of rolformaat verwerken een keur aan materialen. Daardoor krijgt u een compleet, optimaal op uw toepassing afgestemd markeringssysteem dat optimaal wordt ondersteund door de markeringssoftware PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 1085260
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer
THERMOMARK ROLL 2.0 - Thermische printer
1085260

Thermische printer, De thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markers in rol- en eindeloosformaat voor toepassingen in de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering. Maak hoogwaardige bedrukte etiketten, insteekschildjes en krimp- en coderingsslangen in uitgestanst of eindeloosformaat., gewicht: 3,8 kg, breedte: 240 mm, hoogte: 189 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1085267
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer
THERMOMARK CARD 2.0 - Thermische printer
1085267

Thermische printer, De thermische printer THERMOMARK CARD 2.0 bedrukt snel en hoogwaardig markeringsmaterialen in kaart- en mattenformaat. Maak hoogwaardige markers voor toepassingen op het gebied van de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering., gewicht: 6 kg, lengte: 0,325 m, breedte: 254 mm, hoogte: 194 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1004303
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer
THERMOMARK E.300 D - Thermische printer
1004303

Thermische printer, Thermische printer met interne wikkelaar voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt., gewicht: 10 kg, lengte: 0,46 m, breedte: 252 mm, hoogte: 288 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1285310
THERMOMARK E.600 - Thermische printer
THERMOMARK E.600 - Thermische printer
1285310

Thermische printer, Thermische printer voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 600 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt., gewicht: 10 kg, lengte: 0,46 m, breedte: 252 mm, hoogte: 288 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1472379
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Thermische printer
1472379

Thermische printer, Thermische printer voor enkel- en dubbelzijdig bedrukken van materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt., gewicht: 21 kg, lengte: 0,594 m, breedte: 248 mm, hoogte: 395 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1285306
THERMOMARK E.300 - Thermische printer
THERMOMARK E.300 - Thermische printer
1285306

Thermische printer, Thermische printer voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 300 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt., gewicht: 10 kg, lengte: 0,46 m, breedte: 252 mm, hoogte: 288 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 1004304
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer
THERMOMARK E.600 D - Thermische printer
1004304

Thermische printer, Thermische printer met interne wikkelaar voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 600 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt., gewicht: 10 kg, lengte: 0,46 m, breedte: 252 mm, hoogte: 288 mm, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA)

Go to Product Detail Page for item 0803342
TMP-UCT-MAG1 - Magazijn
TMP-UCT-MAG1 - Magazijn
0803342

Magazijn, voor de THERMOMARK PRIME en de THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-TM..., UCT1(U)-TM..., UCT5-TM..., UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10), lengte: 0,166 m, breedte: 114 mm, hoogte: 11,5 mm

Uw voordelen

  • Betrouwbaar door een beproefde printmethode alsmede een hoge beschikbaarheid
  • Servicevriendelijk door onderhoudsvrije werking
  • Hoge kwaliteit door duidelijk lettertype, barcodes en teksten vanaf een hoogte van 1,6 mm
  • Compacte en robuuste apparaten
Bedrukken en aanbrengen in één stap
THERMOMARK E SERIES

De THERMOMARK E SERIES zorgt voor meer efficiëntie bij de schakelkastbouw: het modulaire systeem dat bestaat uit een printer met thermotransferrollen en applicators drukt coderingen af en brengt ze automatisch aan op kabels en aders. De combinatie van deze processtappen levert een tijdsbesparing op van ongeveer 60%.

Meer lezen
Het modulaire THERMOMARK E SERIES-systeem
THERMOMARK PRIME 2.0

Kaartprinter THERMOMARK PRIME 2.0

Mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0

De mobiele thermische printer THERMOMARK PRIME 2.0 is de unieke combinatie van beproefde, betrouwbare printtechnologie, een complete, geïntegreerde markeringssoftware en een langdurige, van het lichtnet onafhankelijke energievoorziening. Touchscreen, gesloten druklinten en een verwisselbare accu maken de bediening van de printer direct op locatie eenvoudiger voor u. Een uitgebreid materiaalprogramma met meer dan 600 kaartmaterialen biedt u veelzijdige oplossingen voor de codering van uiteenlopende applicaties. De automatische druklint-, magazijn- en materiaalherkenning voorkomt misdrukken.

Kaartprinter THERMOMARK CARD 2.0 met bijbehorend materiaal

Kaartprinter THERMOMARK CARD 2.0 met bijbehorend materiaal

THERMOMARK CARD 2.0 voor kaartformaten

De THERMOMARK CARD 2.0 is de efficiënte oplossing voor het bedrukken van kunststof schildjes in kaart- en matformaat. Het materiaalassortiment omvat talrijke coderingsoplossingen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, maar ook van apparaten en installaties. De bediening en installatie van de compacte thermische printer zijn moeiteloos. Met de MARKING system software of de MARKING system app stuurt u de THERMOMARK CARD 2.0 direct aan om uw opdrachten te realiseren. De beproefde technologie van het thermisch printen biedt u hierbij een hoge efficiëntie en een vrijwel onderhoudsvrij gebruik.

Thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0  met bijpassend materiaal

Rollenprinter THERMOMARK ROLL 2.0 met bijbehorend materiaal

THERMOMARK ROLL 2.0 voor rol- en eindeloze formaten

De THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt etiketten en crimp- en coderingsslangen in rol- en eindeloosformaat. Het materiaalassortiment omvat talrijke coderingsoplossingen voor het coderen van klemmen, aders en kabels, maar ook van apparaten en installaties. De thermische printer biedt een hoogwaardige markering, gecombineerd met een snelle verwerking. De beproefde thermische printtechnologie maakt een bijna onderhoudsvrij bedrijf mogelijk. Met de MARKING system software of de MARKING system app vindt de aansturing intuïtief plaats. Met de eenvoudige bediening via het geïntegreerde touchdisplay is het gebruik zeer ongecompliceerd.

Thermische printer THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)

Rolprinter THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) voor de verwerking van grotere hoeveelheden materiaal

Profiteer van de flexibiliteit van de THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) en gebruik de printer voor het markeren van alle rolmaterialen voor professionele en duurzame etikettering van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties. Naast uitgestanste etiketten- en schildjesformaten verwerkt de printer ook crimp- en markeringsslangen en etikettenmateriaal in eindeloosformaat. Daarvoor combineert u de printer simpelweg met de THERMOMARK E.CUTTER of -E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat comfortabel te snijden of te perforeren. Voor maximaal efficiënte coderingsprocessen combineert u de thermische printer met een applicator van de THERMOMARK E SERIES.

Thermische printer THERMOMARK E.300 DOUBLE

Rolprinter THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE voor markeren aan één en beide zijden

Met de flexibele thermische printer THERMOMARK E.300 DOUBLE kunt u markeringsmaterialen in rolformaat aan één of beide zijden markeren. Gebruik de E.CUTTER of E.CUTTER/P om materialen in eindeloosformaat te snijden of te perforeren. Voor nog efficiëntere codering combineert u de standaardprinter met de THERMOMARK E.SLEEVE voor het markeren en aanbrengen op crimp- en coderingsslangen in slechts één geautomatiseerde werkstap. Dankzij de dubbelzijdige markering zijn ader- en kabelmarkeringen veel gemakkelijker te lezen.