THERMOMARK E.600 - Thermische printer
1285310

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Thermische printer voor het bedrukken van alle materialen in rolformaat met een drukresolutie van 600 dpi. Geschikt voor continubedrijf in de productie en grote drukvolumes, omdat grote rollen ook kunnen worden verwerkt.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Geschikt voor alle rolmaterialen uit het productenprogramma van het MARKING system
De THERMOMARK E.600 kan in vergelijking met de THERMOMARK ROLL 2.0 grotere materiaalrollen verwerken
Eenvoudig inkorten of perforeren van eindloosmaterialen in rolformaat met de THERMOMARK E.CUTTER (voor het snijden van etikettenmateriaal in eindeloosformaat) of de THERMOMARK E.CUTTER/P (voor het perforeren van krimpslangen in eindeloosformaat)
Verander de standaardprinter simpelweg in een efficiënt afdruk- en applicatiesysteem: compatibel met de applicators van de THERMOMARK E SERIES, de THERMOMARK E.WIRE en E.SLEEVE en E.VARIO
Bij het gebruik van de printer met een applicator voor de ader- en kabelmarkering kan het project direct via het 4,3"-LCD-multicolor-touchdisplay comfortabel en intuïtief worden afgehandeld. De gebruiker wordt gestructureerd begeleid en van relevante gegevens voorzien
Eenvoudig gebruik van alle status- en foutmeldingen omdat betreffende video's direct, via het touchdisplay kunnen worden opgeroepen en afgespeeld
Statusmeldingen verschijnen comfortabel in realtime en bidirectioneel ten opzichte van de markeringssoftware, dankzij OPC UA wanneer de printer via de Ethernet-interface wordt gebruikt
De drukresolutie met 600 dpi is met name geschikt voor barcodes met een hoge resolutie en voor kleine barcodes, niet-Latijns schrift, kleine symbolen of grafische voorstellingen
Efficiënte en onderhoudsarme werking dankzij beproefde druktechnologie via thermische overdracht
Eenvoudige aansturing en beheer met de software MARKING system