Variabele klemmenmarkering in eindeloosformaat:
De THERMOMARK E.VARIO in combinatie met de bijpassende thermische rolprinters THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) kan hele klemmenstroken coderen met slechts twee materialen in eindeloosformaat – ongeacht het aantal verschillende rastermaten.
Daardoor worden rastermaten tussen 3,5 mm en 1000 mm bereikt. Dankzij de innovatieve geometrie van het coderingsmateriaal krijgt u een perfecte fixatie van het materiaal in de markeergroef.
Let op: de aandrukrollen worden niet meegeleverd.
THERMOMARK E.VARIO
-
Applicator
1195972
Applicator voor efficiënt perforeren en snijden van een flexibel eindeloos profiel van het type E-TM... en E-TMF... in de variabele rastermaat van 3,4 mm ... 1000 mm voor de klemmenmarkering in slechts één geautomatiseerde processtap
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Maximale efficiëntie: tot 70% tijdsbesparing ten opzichte van handmatige print-, sorteer- en applicatieprocessen bij constant hoge cyclustijden
Efficiënte opslag: met de applicator kunnen hele klemmenstroken worden gecodeerd met slechts 2 materialen in eindeloosformaat, ongeacht het aantal verschillende rastermaten
Grote flexibiliteit: dankzij de speciale mesgeometrie perforeert en snijdt de applicator het flexibele eindeloosmateriaal variabel in een raster van 3,5 mm ... 1000 mm, precies op de positie die is opgegeven door de markeersoftware
Minder materiaalverlies: materiaalwissel is niet nodig, zelfs niet als verschillende rastermaten worden geprint
Gedigitaliseerde procesketen: op basis van de ECAD-gegevens en de klemmenstrook die in de engineeringssoftware clipx ENGINEER is aangemaakt, worden de snij- en perforatiemarkeringen automatisch toegewezen in de markeersoftware MARKING system en wordt individueel een geschikte markeerstrook voor de betreffende klemmenstrook gegenereerd, die eenvoudig en efficiënt kan worden aangebracht
Eenvoudige en snelle montage van de applicator op de rollenprinter via zeskantbout: de applicator wordt op de rollenprinter aangesloten via de D-SUB-interface en herkend door de software