Schakelkastbouw

Maak uw schakelkastproductie met ons zo efficiënt mogelijk. Wij zijn uw partner voor de complete optimalisatie van de toegevoegde waardeketen in de besturings- en schakelinstallatiebouw.
Persoon voor een schakelkast

Ontdek het efficiëntiepotentieel in uw schakelkastbouw

In de schakelkastbouw zit een enorm potentieel voor meer efficiëntie. Elke afzonderlijke processtap, van engineering tot de afgewerkte schakelkast, biedt de mogelijkheid om processen te verbeteren en tijd en kosten te besparen. Ontdek hiervoor onze modulaire en schaalbare oplossingen voor een efficiënte schakelkastbouw. Daarnaast biedt Phoenix Contact u innovatieve oplossingen en producten voor alle functiegebieden van de schakelkast. Dit stelt ons in staat om u te ondersteunen tijdens het hele proces van de schakelkastbouw. Ontdek meer over de mogelijkheden in de afzonderlijke processtappen of verschaf uzelf een overzicht van onze producten, oplossingen en diensten.

De persoon adviseert met behulp van een flip-over

Procesadvies Op samenwerking gebaseerde en duurzame optimalisatie van uw proces

De coöperatieve benadering van Phoenix Contact biedt u individuele adviesdiensten voor het optimaliseren van uw toegevoegde waardeketen in de schakelkastbouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van praktijkgerichte Lean methodes. Daarmee kunnen aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden door snel implementeerbare procesveranderingen bij tegelijkertijd lage kosten. Het advies is gebaseerd op een jarenlange ervaring met de methoden en omvat een uitgebreid portfolio met adviesactiviteiten en trainingen van de werknemers.

Werknemers met markeringsproducten

Service Betrouwbare ondersteuning op maat

We staan voor u klaar tijdens het gehele proces van schakelkastproductie. Profiteer van individuele servicepakketten en op maat gemaakte productservice die is afgestemd op uw vereisten en processen. Onze competente servicemedewerkers ondersteunen u met services zoals installatie en instelling van software en apparaten, training in de bediening alsmede onderhoud en reparatie. Zo ondersteunen wij het foutloze verloop van uw processen en vereenvoudigen uw dagelijks werk.

Elke dag met passie voor meer efficiëntie in de schakelkastbouw

Dit is wat schakelkastbouw beweegt

Personen bij de bekabeling van een schakelkast
Persoon in werkkleding bij een gereedschapswagen voor een schakelkast
Persoon met montagerail staat voor een grote monitor
Persoon staat bij het werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist codeert een ader met een afdruksysteem
Beeld van de aarde vanuit de ruimte
Personen bij de bekabeling van een schakelkast

Schakelkastbouwers staan wat de efficiency van hun processen betreft voor bijzondere uitdagingen. Externe omstandigheden, zoals het vermogen om te leveren en de prijsstelling van leveranciers of het tekort aan vakpersoneel, kunnen vaak helemaal niet of slechts in beperkte mate worden beïnvloed. Dit is anders in de eigen productie. Hier kan vaak aanzienlijke efficiëntiewinst worden geboekt door procesoptimalisatie, het gebruik van complete software- en interfaceoplossingen of ondersteunende of automatische gereedschappen, markeringssystemen en assistentieoplossingen.

Persoon in werkkleding bij een gereedschapswagen voor een schakelkast

De hele wereld heeft het over een dreigend tekort aan vakpersoneel. Afhankelijk van het vakgebied is een tekort aan gekwalificeerd personeel alomtegenwoordig. Deskundigen schatten dat er tegen 2030 een wereldwijd tekort van meer dan 80 miljoen arbeidskrachten zal zijn. Vooral de machine- en schakelkastbouw worden zwaar getroffen. We ondersteunen onze klanten om hun productie toekomstbestendig en efficiënt te maken: met digitaal ondersteunde werkprocessen en productiedocumenten om doorlooptijden te verkorten en fouten te voorkomen.

Persoon met montagerail staat voor een grote monitor

Een geoptimaliseerde samenwerking tussen planning en productie kan de productietijd in de schakelkastbouw aanzienlijk verkorten. Voorwaarden hiervoor zijn een continue gegevensstroom, volledige artikelgegevens en naadloze systeeminterfaces. Onze engineeringssoftware zorgt voor deze digitale en naadloze processen, van planning en inkoop tot productie. De complete datastroom evenals de intelligente functies leveren een aanzienlijke bijdrage aan de vergroting van de efficiëntie en bieden een specifieke en comfortabele begeleiding van het proces.

Persoon staat bij het werknemersassistentiesysteem clipx WIRE assist codeert een ader met een afdruksysteem

Ongeacht of u een hoge mate van standaardisatie hebt in uw schakelkastproductie of dat u meestal in batchgrootte 1 produceert, benut uw potentieel optimaal wat betreft rendabiliteit en flexibiliteit. Of het nu gaat om procesondersteunende werknemersassistentiesystemen, ergonomische handgereedschappen en automatische gereedschapsmachines, eenvoudig te bedienen markeringsoplossingen of naadloze software-oplossingen, wij ondersteunen u in uw gehele proces met modulair combineerbare en individueel schaalbare concepten.

Beeld van de aarde vanuit de ruimte

De uitbreiding en modernisering van het energienet die nodig is voor de All Electric Society wordt weerspiegeld in de behoefte aan 16 miljoen km nieuwe, gedigitaliseerde netwerkinfrastructuur. Schakelkasten zijn essentieel voor de realisatie van een dergelijke netontwikkeling. We gaan ervan uit dat alleen al voor deze netuitbreiding tegen 2030 ongeveer 5,5 miljoen schakelkasten geproduceerd en geïnstalleerd moeten worden. Phoenix Contact heeft zich tot doel gesteld om de schakelkastbouw zo efficiënt mogelijk te maken, zodat u ook in de toekomst de toenemende ordersituatie het hoofd kunt bieden.

Meer lezen over de All Electric Society

Producten en oplossingen voor de efficiënte schakelkastbouw


Overzicht markeringssystemen en software voor de industriële codering

Markeren

Onze productaanbevelingen voor eenvoudige en duurzame industriële codering in elk toepassingsgebied:

Familiefoto van gereedschapsmachines en handgereedschap en connectoren

Monteren en installeren

Onze productaanbevelingen om uw productie te optimaliseren en voor meer orde en duidelijkheid op de werkplek:

Man met tablet in de hand staat voor een schakelkast in een productiefaciliteit voor schakelkasten

Software

Onze softwareoplossingen voor de schakelkastbouw zorgen voor digitale en naadloze processen; van de planning en de inkoop tot en met de productie. De continue datastroom, intelligente functies en hoogwaardige ECAD-interfaces leveren een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de efficiëntie.
Naast onze engineering-, markerings- en parametreersoftware omvat het portfolio ook werknemerassistentiesoftware voor de montage van klemmenstroken en halfautomatische adervoorbereiding.