Montage en bekabeling Reduceer montage- en bekabelingswerkzaamheden in de schakelkastbouw. Met de Push-in- en Push-X-aansluittechnieken kunt u schakelkasten snel en zonder gereedschap aansluiten. Onze handgereedschappen en mobiele printers maken efficiënt werken op elke locatie mogelijk.

Medewerker werkt aan een montageplaat

Uw voordelen van een efficiënte montage en aansluiting in de schakelkastbouw

  • Vereenvoudigde montage van volledig uitgeruste montagerails
  • Tijdsbesparing en procesveiligheid dankzij aansluiting zonder gereedschap
  • Eenvoudiger werken met ons uitgebreide assortiment ergonomische gereedschappen
    [x]- Efficiënt (her)markeren direct bij de schakelkast met mobiele markeringssystemen

Efficiënte montage Van volledig uitgeruste montagerails

Nu kunt u uw montageprocessen nog efficiënter ontwerpen: met de RailFIX-montagerailadapters kunnen klemmenstroken eenvoudig worden gemonteerd, d.w.z. met montagerails die vooraf van aansluitklemmen zijn voorzien. Montage met RailFIX betekent dat er geen vrije ruimte hoeft over te blijven voor het bevestigen van de montagerail of voor het demonteren en opnieuw monteren van componenten. Ter bevestiging worden de voltooide klemmenstroken gewoon op de adapters gestoken en aan de zijkant onder de vergrendelingshaken geschoven. Voor de veilige fixatie is een enkele schroef aan het montageraileinde voldoende. Dit zorgt voor een snelle montage van volledig uitgeruste klemmenstroken en maakt het montageproces in de schakelkastbouw in z'n geheel efficiënter.

Aansluitklem XT 2,5 met Push-X-technologie

Aderaansluiting zonder gereedschap Push-X – the new X-perience of wiring

Een nieuw concept in aderaansluiting zonder gereedschap: Push-X bedient zonder uitzondering alle soorten aders in directe bekabeling, zonder gereedschap of noemenswaardige kracht. Het belangrijkste gedeelte van deze nieuwe technologie is een voorgespannen contactveer. Het principe maakt de aansluiting van massieve en flexibele aders met of zonder adereindhuls mogelijk. Zelfs de kleinste, flexibele aders brengen de verbinding tot stand. De ader maakt moeiteloos contact door een lichte tik op het ontgrendelingsoppervlak aan het einde van de klemkamer.

Mobiele afdruksystemen THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K

Onafhankelijk van de locatie markeren Met mobiele printers

De gebruikslocaties en vereisten voor industriële coderingen zijn even talrijk als gevarieerd. Naast printers voor de centraal georganiseerde industriële montage bieden we met onze mobiele thermische printers ook oplossingen voor technische voedingseenheden in de besturings- en schakelapparatuurbouw. De op accu's werkende printers THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO en THERMOMARK GO.K zijn klaar voor gebruik, precies waar u ze nodig heeft dankzij geïntegreerde coderingssoftware of draadloze bediening via een app.

Gereedschapstas met diverse handgereedschappen

Professioneel handgereedschap Voor alle toepassingen

Professioneel gereedschap is de voorwaarde voor goede werkresultaten. Ons omvangrijke gereedschapsassortiment biedt handgereedschap voor alle toepassingen in de schakelkastbouw. Het hoogwaardige handgereedschap voor snijden, strippen, krimpen, schroeven en meten overtuigt, dankzij de ergonomisch ontworpen handgrepen, zowel door zijn duurzaamheid als comfortabele hantering.

Werkpleksysteem voor de adervoorbereiding en aansluiting

Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw
Werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw
Persoon werkt aan het werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw
Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw

De basiswerkplek is uitgerust met een praktische en afsluitbare gereedschapskist met laden, zodat al het nodige gereedschap bij de hand is. De opklapbare bijzettafels bieden indien nodig extra werkruimte en kunnen bij niet-gebruik ruimtebesparend worden opgeborgen. In het bovenste gedeelte heeft de werkplek ook planken die ideale opbergruimte bieden voor noodzakelijke materialen zoals kabels en leidingen. Dankzij de zwenkwielen met rem kan de mobiele werkplek moeiteloos naar elke schakelkast of andere te fabriceren locatie worden verplaatst, waardoor maximale flexibiliteit gewaarborgd is.

Naar het product
Werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw

Dankzij de schaalbaarheid en de modulaire opbouw kan de basiswerkplek flexibel worden gecombineerd met verschillend toebehoren. Naast een monitor kunnen bijvoorbeeld ook montagerails worden gebruikt als houders voor open opbergbakken – perfect om kleine onderdelen georganiseerd en binnen handbereik te houden. Voor nog meer orde in de bekabeling raden we aan de draadrem te installeren. Met de draadrem kunt u aders in het doorsnedebereik van 0,5 tot 6 mm² overzichtelijk en eenvoudig structureren. Deze kan overeenkomstig de aderdoorsnede worden gecodeerd en kan dankzij de compatibiliteit met de NS 35-montagerails eenvoudig worden geïnstalleerd. De snelle toegang tot de ader en de markeringsoptie verminderen niet alleen de zoektijd, maar ook het risico op verwisseling met gelijksoortige doorsneden. De afvalbak zorgt voor extra orde.

Naar de productlijst
Persoon werkt aan het werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw

Voor meer efficiëntie in het bedradingsproces kunt u het werkpleksysteem eenvoudig uitbreiden met onze automatische gereedschappen en afdruksystemen en software voor werknemersassistentie-software. Zo kunt u snel en gemakkelijk ter plaatse een groot aantal aders voorbereiden voor de bekabeling. Met de stripautomaat E.FOX S 10 kunt u eenvoudig en efficiënt aders met verschillende doorsneden en isolaties bewerken. Met de THERMOMARK E.WIRE kunt u in één enkele stap automatisch kabelmarkeringen afdrukken en aanbrengen. De werknemersassistentie-software biedt op een overzichtelijke manier de benodigde informatie op basis van de gegevens die uit het ECAD-systeem zijn geëxporteerd en begeleidt werknemers stap voor stap door het bewerkingsproces. De directe besturing van het automatische gereedschap en de afdruksystemen draagt ook bij meer efficiëntie.

Naar de productlijst

Bij de productontwikkeling van aansluitklemmen werken we er elke dag aan om de aansluiting in de schakelkastbouw nog sneller, veiliger en klantvriendelijker te maken.

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Ontwikkeling van aansluitklemmen
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Doordat adereindhulzen en de snelaansluiting zonder gereedschap overbodig zijn, maakt de Push-X-aansluittechniek nu al een onmiddellijke efficiëntiewinst mogelijk in het handmatige bekabelingsproces. Bovendien biedt de innovatieve technologie van Phoenix Contact een antwoord op de eisen van de productie van morgen: de directe insteekveerdruktechniek en de gestandaardiseerde buitencontour van de aansluitklemmen scheppen de voorwaarde voor machinale bekabeling in volautomatische processen. Wij willen de toekomst van schakelkastbouw vormgeven. Daarom werken wij samen met samenwerkingspartners zoals de Ruhr Universiteit Bochum aan nieuwe technologieën en productiesystemen. Phoenix Contact is uw partner voor maximale efficiëntie in de schakelkastbouw, nu en in de toekomst.

COMPLETE line
Oplossingen voor de schakelkast

COMPLETE line is het uitgebreide productenprogramma voor alle functies van uw schakelkast- en veldinstallatie. Ervaar het gecoördineerde programma met gestandaardiseerd design, intuïtieve bediening en uniform toebehoren.

Meer lezen
Oplossingen voor de schakelkast