Modulaire werkpleksystemen

Met de werkpleksystemen uit de clipx BASIC line creëert u heel eenvoudig uw eigen werkplek op maat voor efficiënt en ergonomisch werken.
Modulaire werkpleksystemen uit de clipx BASIC line voor de schakelkastbouw

Voor efficiënte processen in de schakelkastbouw

Met de werkpleksystemen uit de clipx BASIC line creëert u heel eenvoudig uw eigen werkplek op maat voor efficiënt en ergonomisch werken. Het modulaire systeem kan op elk moment naar wens worden aangepast of uitgebreid. Vul uw werkplek aan met ons toebehoren of gebruik het samen met onze werkplekken voor snelle procesoptimalisatie.

Ontdek onze werkpleksystemen voor verschillende processtappen.

Uw voordelen

  • Apparatuur op maat en uitbreiding van werkplekken met modulair, schaalbaar toebehoren
  • Snelle procesoptimalisatie met verhoogde efficiëntie dankzij een eenvoudig te implementeren concept
  • Verhoogde productiviteit dankzij ergonomisch design en gestructureerde indeling van onderdelen
  • Geoptimaliseerd voor productieprocessen in de schakelkastbouw dankzij jarenlange ervaring in procesadvies
Persoon rust de basiswerkplek uit met magazijnen voor aansluitklemmen

Individuele uitrusting

Dankzij de schaalbaarheid kan het toebehoren geïntegreerd worden in bestaande werkplekken of gecombineerd worden met de ergonomische basiswerkplekken. Dit maakt het mogelijk om werkplekken individueel aan te passen aan behoeften. Dankzij het modulaire systeem kunnen de werkpleksystemen op elk moment flexibel worden aangepast aan specifieke vereisten of worden uitgebreid met bijvoorbeeld software.

Werkpleksystemen uit de clipx BASIC line voor snelle procesoptimalisatie in de schakelkastbouw

Snelle procesoptimalisering

De modulaire werkpleksystemen bieden eenvoudig te implementeren en individueel aangepaste oplossingen voor de werkplek om de productieprocessen in de schakelkastbouw te optimaliseren. De flexibele configuratie en aanpassing maken ergonomische en gestructureerde werkplekken met een verbeterde workflow mogelijk. Dat betekent een snelle toename in efficiëntie met minder inspanning.

Persoon produceert klemmenstroken op het clipx BASIC line werkpleksysteem

Stijging van de productiviteit

De ergonomisch ontworpen werkpleksystemen kunnen naar behoefte worden gebruikt en bieden daarom de mogelijkheid om productieprocessen duurzaam te optimaliseren. De gestructureerde rangschikking van de benodigde onderdelen maakt een efficiënte materiaalvoorziening mogelijk. Een verbeterde ergonomie verhoogt door kortere zoektijden de productiviteit en vermindert het aantal fouten.

Twee mensen bespreken de functie van de draadrem als uitbreiding voor de bekabelingswerkplek

Bewezen in de praktijk

De speciaal voor schakelkastbouw ontworpen werkpleksystemen zijn gebaseerd op jarenlange ervaring en knowhow in procesadvies en succesvolle samenwerking met klanten. Uit deze beproefde oplossingen hebben we een "standaard" gecreëerd die optimaal is voor de processen in de schakelkastbouw en die nog steeds kan worden aangepast aan uw eisen.

De basis voor efficiënte processen in de schakelkastbouw

Schaalbare oplossingen voor de werkplek met de clipx BASIC line


Werkpleksysteem voor de mechanische bewerking

Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor mechanische bewerking
Werkpleksysteem met montagerailfrees voor mechanische bewerking
Persoon snijdt montagerails op het werkpleksysteem voor mechanische bewerking
Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor mechanische bewerking

De basiswerkplek is uitgerust met een houder, bijvoorbeeld voor het bevestigen van een klembord of monitor die flexibel in hoogte kan worden versteld. De basiswerkplek heeft ook een uittrekbare lade onder het werkblad. Het onderste gedeelte biedt ruimte voor het opbergen van verschillende montagerails of bedradingskanalen tot een lengte van 2 meter. De bestaande houders op het frame zorgen voor stabiliteit. Er is ook een extra opbergruimte in het bovenste gedeelte van de werkplek.

Naar het product
Werkpleksysteem met montagerailfrees voor mechanische bewerking

Combineer de basiswerkplek snel en gemakkelijk met geschikt toebehoren en gereedschap. Met onze profiel- en montagerailfrezen kunt u genormeerde montagerails en bedradingskanalen niet alleen snel en nauwkeurig, maar ook spaan- en braamvrij frezen. De optimale hendeloverdracht zorgt daarbij voor een comfortabel gebruik. Een bekerhouder die u eenvoudig aan het onderstel kunt bevestigen, houdt uw werkplek netjes en georganiseerd. Dit geeft u zonder veel moeite een geoptimaliseerde en schone werkplek voor handmatige mechanische bewerking.

Naar de productlijst
Persoon snijdt montagerails op het werkpleksysteem voor mechanische bewerking

Meer efficiëntie bij de mechanische bewerking met de uitbreiding van het werkpleksysteem. Alle productiedocumenten en orders kunnen op elk moment via de monitor worden opgeroepen. Het digitaal aanleveren van gegevens helpt fouten te verminderen en de doorlooptijden te verkorten. Het gebruik van ons nulsnedeblok voor het handmatig snijden van geperforeerde montagerails bespaart nog meer tijd. Het nulsnedeblok maakt snelle en reproduceerbare nulsnedes mogelijk met slechts één instelling en zonder tijdrovende, herhaalde metingen. Met onze thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 kunt u de bewerkte montagerails en bedradingskanalen rechtstreeks op de werkplek van etiketten voorzien. Dit betekent dat afgeronde orders duidelijk kunnen worden toegewezen, ondanks ordervariaties.

Naar de productlijst

Werkpleksysteem voor de uitrusting

Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor de uitrusting van montagerails
clipx BASIC line werkpleksysteem voor de uitrusting in de schakelkastbouw
Persoon werkt op het werkpleksysteem voor de uitrusting in de schakelkastbouw
Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor de uitrusting van montagerails

Naast een in hoogte verstelbare werktafel is de basiswerkplek uitgerust met een houder, bijvoorbeeld voor het bevestigen van een klembord of monitor. Het bovenste gedeelte biedt veel ruimte met vier legplanken voor de benodigde materialen en onderdelen voor de uitrusting van montagerails. Het ergonomische ontwerp van de werkplek maakt dankzij hoogteverstelling en korte reikafstanden comfortabel werken mogelijk.

Naar het product
clipx BASIC line werkpleksysteem voor de uitrusting in de schakelkastbouw

Stel snel en eenvoudig uw efficiënte werkplek voor de uitrusting van montagerails samen. Dankzij de schaalbaarheid en modulariteit kan de basiswerkplek naar wens worden gecombineerd met verschillend toebehoren. Ons modulaire magazijnsysteem, bestaande uit verschillende magazijntypes, schapverdelers en opslagbakken met open voorzijde, zorgt voor een individuele en montagevriendelijke materiaalvoorziening. Hierdoor kunt u de werkplek snel en flexibel uitrusten met verschillende onderdelen en materialen. De magazijnen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kunnen zeer goed worden aangepast aan verschillende montageopdrachten. Het gebruik van een roterend bevestigingssysteem voor montagerails biedt stabiliteit tijdens de uitrusting en zorgt voor een ergonomische en comfortabele werkwijze.

Naar de productlijst
Persoon werkt op het werkpleksysteem voor de uitrusting in de schakelkastbouw

Het gebruik van digitale productiedocumenten en assistentiesystemen zorgt niet alleen voor meer efficiëntie bij de klemmenstrookproductie, maar ook voor een flexibelere inzet van personeel. Ons werkpleksysteem kan daarom flexibel worden uitgebreid met software en een pick-by-light systeem. Onze werknemerassistentiesoftware clipx ENGINEER assemble haalt alle benodigde gegevens rechtstreeks uit de engineering en maakt intuïtieve klemmenstrookmontage mogelijk met stapsgewijze instructies en directe besturing van een pick-by-light systeem. Dit door software ondersteunde verwerkingsproces vermindert fouten en zoektijden, waardoor ook geschoolde arbeiders complexe klemmenstroken kunnen uitrusten.

Naar de werknemersassistentie-software clipx ENGINEER assemble

Werkpleksysteem voor de adervoorbereiding en aansluiting

Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw
Werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw
Persoon werkt aan het werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw
Basiswerkplek van de clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw

De basiswerkplek is uitgerust met een praktische en afsluitbare gereedschapskist met laden, zodat al het nodige gereedschap bij de hand is. De opklapbare bijzettafels bieden indien nodig extra werkruimte en kunnen bij niet-gebruik ruimtebesparend worden opgeborgen. In het bovenste gedeelte heeft de werkplek ook planken die ideale opbergruimte bieden voor noodzakelijke materialen zoals kabels en leidingen. Dankzij de zwenkwielen met rem kan de mobiele werkplek moeiteloos naar elke schakelkast of andere te fabriceren locatie worden verplaatst, waardoor maximale flexibiliteit gewaarborgd is.

Naar het product
Werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw

Dankzij de schaalbaarheid en de modulaire opbouw kan de basiswerkplek flexibel worden gecombineerd met verschillend toebehoren. Naast een monitor kunnen bijvoorbeeld ook montagerails worden gebruikt als houders voor open opbergbakken – perfect om kleine onderdelen georganiseerd en binnen handbereik te houden. Voor nog meer orde in de bekabeling raden we aan de draadrem te installeren. Met de draadrem kunt u aders in het doorsnedebereik van 0,5 tot 6 mm² overzichtelijk en eenvoudig structureren. Deze kan overeenkomstig de aderdoorsnede worden gecodeerd en kan dankzij de compatibiliteit met de NS 35-montagerails eenvoudig worden geïnstalleerd. De snelle toegang tot de ader en de markeringsoptie verminderen niet alleen de zoektijd, maar ook het risico op verwisseling met gelijksoortige doorsneden. De afvalbak zorgt voor extra orde.

Naar de productlijst
Persoon werkt aan het werkpleksysteem clipx BASIC line voor de adervoorbereiding en aansluiting in de schakelkastbouw

Voor meer efficiëntie in het bedradingsproces kunt u het werkpleksysteem eenvoudig uitbreiden met onze automatische gereedschappen en afdruksystemen en software voor werknemersassistentie-software. Zo kunt u snel en gemakkelijk ter plaatse een groot aantal aders voorbereiden voor de bekabeling. Met de stripautomaat E.FOX S 10 kunt u eenvoudig en efficiënt aders met verschillende doorsneden en isolaties bewerken. Met de THERMOMARK E.WIRE kunt u in één enkele stap automatisch kabelmarkeringen afdrukken en aanbrengen. De werknemersassistentie-software biedt op een overzichtelijke manier de benodigde informatie op basis van de gegevens die uit het ECAD-systeem zijn geëxporteerd en begeleidt werknemers stap voor stap door het bewerkingsproces. De directe besturing van het automatische gereedschap en de afdruksystemen draagt ook bij meer efficiëntie.

Naar de productlijst

Mobiele werktafel voor montage en aansluiting

Mobiele werktafel voor montage en aansluiting
Persoon bewerkt een montageplaat op een mobiele montagetafel
Persoon bewerkt zittend een schakelkast op een mobiele montagetafel
Mobiele werktafel voor montage en aansluiting

De mobiele montagetafel biedt een flexibel en stabiel werkoppervlak voor de montage en aansluiting van montageplaten en schakelkasten. De hoogte kan traploos worden aangepast – ook onder belasting. U kunt het werkoppervlak ook kantelen om de montagetafel aan uw vereisten aan te passen. Het geïntegreerde opbergoppervlak creëert ruimte voor bijv. kisten, gereedschap of andere materialen. Hierdoor kunt u ergonomisch en efficiënt werken zonder uw rug te belasten.

Naar het product
Persoon bewerkt een montageplaat op een mobiele montagetafel

Uitgerust met zwenkwielen en praktische handgrepen kan de montagetafel gemakkelijk naar de gewenste locatie worden verplaatst. Deze fungeert bovendien als werkstukdrager en maakt het veilige transport van montageplaten en schakelkasten mogelijk tijdens het gehele montageproces. De montagewagen is ook indrukwekkend, als deze niet wordt gebruikt. Dankzij zijn compacte bouwvorm kan deze ruimtebesparend worden opgeborgen.

Naar het product
Persoon bewerkt zittend een schakelkast op een mobiele montagetafel

Zittend of staand: dankzij de hoogte- en kantelverstelling past de montagetafel zich optimaal aan uw werkwijze aan. Hierdoor kunt u verschillende werkstappen comfortabel en ergonomisch in verschillende houdingen uitvoeren. Het resultaat zijn efficiëntere processen, betere arbeidsomstandigheden en een duurzame verhoging van de productiviteit. Een ander voordeel is de eenvoudige hantering van verschillende bovenbouwen. Wisselende werkstukken of montageconcepten kunnen snel worden opgepakt en veilig worden bevestigd – zonder lange insteltijden. Dit vergroot uw flexibiliteit en helpt u om u aan veranderende productie- en montagevereisten aan te passen. Profiteer van een mobiele, aanpasbare oplossing die naadloos kan worden geïntegreerd in verschillende productieconcepten en rugvriendelijk werken in verschillende houdingen mogelijk maakt.

Naar het product
Persoon verwijdert materialen van de projectwagen voor de uitrusting van montagerails

Projectwagen

Met onze projectwagen beschikt u over een veelzijdig hulpmiddel voor de productie. De wagen kan worden gebruikt voor orderpicking en transport. Hij kan bij de uitrustingswerkplek ook tijdelijk dienen als uitgebreide opslagplaats en daardoor voor meer organisatie en efficiëntie zorgen. Dankzij de modulaire bouwvorm kan de projectwagen flexibel worden aangepast aan uw specifieke eisen. Het ergonomische ontwerp en de compatibiliteit met onze magazijnen en opslagbakken met open voorzijde vergemakkelijken niet alleen het laden en ontladen, maar maken ook tal van toepassingsmogelijkheden mogelijk. Uitgerust met zwenkwielen en praktische handgrepen kan de wagen moeiteloos worden verplaatst, zelfs als hij volledig beladen is.

Gedetailleerde informatie over het toebehoren

Gemarkeerde draadrem met ader is bevestigd aan een montagerail
Modulaire magazijnset voor efficiënte beschikbaarstelling van materiaal op montagewerkplekken
Gebruik van het nulsnedeblok bij het snijden van geperforeerde montagerails
DIN RAIL FIXTURE montageapparaat voor klemmenstrookproductie
Vrouw pakt een aansluitklem uit het schap met behulp van het pick-by-light-systeem
Gemarkeerde draadrem met ader is bevestigd aan een montagerail

Voor meer orde bij de bekabeling: met de draadrem kunt u aders in het doorsnedebereik van 0,5 tot 6 mm² overzichtelijk en eenvoudig op montagewerkplekken structureren. Dankzij de markeeroptie kunt u ze coderen met de juiste aderdoorsnede. De draadrem kan snel op een montagerail worden geklikt en indien nodig weer worden verwijderd. Hij kan ook gemakkelijk worden bevestigd op andere oppervlakken zoals hout en flexibel worden geplaatst.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Bespaart tijd en verkort zoektijden dankzij snelle adertoegang
  • Verbeterde toegankelijkheid van de aders dankzij flexibele bevestigingsmogelijkheden
  • Eenvoudige installatie dankzij compatibiliteit met NS 35-montagerails
  • Overzichtelijke montagewerkplekken tijdens de adervoorbereiding en aansluiting dankzij georganiseerde adergeleiding
  • Vermindering van het verwisselingsrisico bij vergelijkbare doorsneden dankzij markeringsmogelijkheid

Naar het product
Modulaire magazijnset voor efficiënte beschikbaarstelling van materiaal op montagewerkplekken

Van schapvakverdelers tot toevoersystemen: met de modulaire magazijnset kunt u uw montagewerplekken snel en flexibel van verschillende onderdelen voorzien. De magazijnen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en kunnen zeer goed worden aangepast aan verschillende montageopdrachten. Voor de montage worden ze heel eenvoudig vastgeklikt op de montageprofielen.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Individuele beschikbaarstelling van materiaal naar wens dankzij modulair systeem
  • Gericht wegnemen van de benodigde onderdelen en hoeveelheden door selectieve beschikbaarstelling
  • Verbeterde ergonomie dankzij de montagegeoriënteerde indeling van onderdelen en componenten
  • Besparing van zoektijden tijdens de montage dankzij een efficiënte beschikbaarstelling
  • Foutreductie dankzij gestructureerde indeling van de componenten

Naar de productlijst
Gebruik van het nulsnedeblok bij het snijden van geperforeerde montagerails

Snelle, nauwkeurige nulsnedes zonder meten: bij het handmatig snijden van geperforeerde montagerails maakt het nulsnedeblok snelle en reproduceerbare nulsnedes mogelijk met maar één instelling en zonder tijdrovend, herhaaldelijk meten. Het nulsnedeblok is voorzien van een cilindrische pen en magneten voor een stevige bevestiging en wordt eenvoudig op de montagerail geplaatst. Met de schuif kunnen verschillende nulsnedes moeiteloos worden ingesteld.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Reproduceerbare en hoogwaardige nulsnedes bij geperforeerde montagerails met slechts één instelling
  • Tijd besparen en minder fouten maken bij nulsnedes, omdat herhaaldelijk meten en markeren niet meer nodig is
  • Versnelling van het snijproces bij montagerails door tijd te besparen bij nulsnedes
  • Snelle instelling van verschillende nulsnedes dankzij schuif

Naar het product
DIN RAIL FIXTURE montageapparaat voor klemmenstrookproductie

Met ons ergonomische montagetoestel kunt u gemakkelijk en veilig klemmenstroken maken. De montagerail wordt vastgezet met schroefbare klemmenblokken zodat u beide handen vrij hebt om de componenten te monteren. Dankzij de draai- en schuiffunctie kan het montageapparaat flexibel worden gedraaid en aangepast. Met de meetschaal kunt u betrouwbaar absolute afmetingen en relatieve afstanden tussen onderdelen meten. Naast afzonderlijke klemmenstroken kunnen er ook meerdere kleine klemmenstroken parallel worden geïnstalleerd.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Verbeterde ergonomie en veilig werken tijdens montage van klemmenstroken
  • Eenvoudige en veilige bevestiging van de montagerail met opschroefbare klemmenblokken
  • Tijdbesparend, omdat parallelle productie van meerdere klemmenstroken mogelijk is
  • Eenvoudige montage van klemmencoderingen dankzij rotatiefunctie
  • Optimale werkomstandigheden in een centraal zicht dankzij de schuiffunctie

Naar het product
Vrouw pakt een aansluitklem uit het schap met behulp van het pick-by-light-systeem

De ideale aanvulling op uw uitrustingswerkplek: in combinatie met onze clipx ENGINEER assemble-werknemersassistentiesoftware zorgt het pick-by-light-systeem voor een snelle en foutloze materiaalafname zonder tijdrovend zoeken. Duidelijke lichtsignalen op het afnamevak geven de juiste componenten weer. Het hoeveelheidsdisplay geeft informatie over het aantal benodigde stuks. Uw medewerkers herkennen onmiddellijk welk onderdeel nodig is en in welk aantal. Dankzij de modulaire opbouw kan het systeem flexibel worden uitgebreid.

Uw voordelen in één oogopslag:

  • Hogere productiviteit door nauwkeurige materiaalafname
  • Snelle toegang versnelt het uitrustingsproces
  • Minimaliseren van fouten door duidelijke visuele begeleiding
  • Bespaart tijd, omdat zoeken naar artikelen niet meer nodig is
  • Eenvoudig inwerken dankzij intuïtieve bediening

Naar de productlijst