BS-WIRE BRAKE-6 - Draadrem
1642850

Structureren van aders voor doorsneden van 0,5 - 6 mm2. Compatibel met NS 35 montagerails en UC-TM 6 of UCT-TM 6 markeringsmateriaal.

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Bespaart tijd en verkort zoektijden dankzij snelle adertoegang
Overzichtelijke montagewerkplekken tijdens de aansluiting dankzij georganiseerde adergeleiding
Vermindering van het verwisselingsrisico bij vergelijkbare doorsneden dankzij markeringsmogelijkheid
Verbeterde toegankelijkheid van de aders dankzij flexibele bevestigingsmogelijkheden
Eenvoudige installatie dankzij compatibiliteit met NS 35-montagerails