Afkortautomaat
Gereedschapautomaten voor aderconfectionering
Ons gereedschapsprogramma biedt efficiënte gereedschapsautomaten voor snijden, strippen en crimpen. U kunt deze drie deelstappen in uw productieprocessen reeds automatiseren voor kleine en middelgrote aantallen. Met de gereedschapsautomaten voor nauwkeurige en snelle bewerking van aders en kabels realiseert u een gelijkblijvend hoge kwaliteit van de werkresultaten.
Productcategorieën
Uw voordelen
- Nauwkeurige en snelle verwerking van verschillende adermaterialen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
- Intuïtieve bediening via display, draaiknoppen of numerieke toetsen
- Robuuste en duurzame automatische gereedschapsmachines door het gebruik van slijtagearme componenten
Gereedschapsautomaten voor de efficiënte aderverwerking
Snijden, strippen en crimpen: verhoog uw efficiëntie in aderverwerking met onze automatische gereedschapsmachines door deze drie deelstappen te automatiseren. De combinatie van functionaliteit, kwaliteit en snelle insteltijden biedt daarbij een hoge flexibiliteit met werkresultaten van consistente kwaliteit. Onze gereedschapsautomaten voor de nauwkeurige en snelle bewerking van aders en kabels kunnen, dankzij de intuïtieve bediening, eenvoudig in gebruik worden genomen. Door het robuuste ontwerp en het gebruik van slijtarme componenten hebben de gereedschapsautomaten een lange gebruikslevensduur en zijn ze onderhoudsarm.
Afkortautomaat CUTFOX 10
Afkortautomaten
Bespaar tijd bij de adervoorbereiding: met onze afkortautomaat CUTFOX 10 kunt u aders met een doorsnede tot 16 mm² en kabels tot 9 mm automatisch en met een hoge herhaalnauwkeurigheid afkorten. Met de gebruikersinterface kunnen lengte en aantal snel en intuïtief worden ingevoerd, waardoor bedieningsfouten vrijwel uitgesloten zijn. Het apparaat past zich automatisch aan de ingebrachte diameter aan.
- Intuïtieve bediening via display en numerieke toetsen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
- Automatische diameterinstelling met veersysteem
- Comfortabel gegevens kopiëren, bijv. vanuit Microsoft Excel
- Consequent gegevensgebruik door aansturing via werknemersassistentiesoftware clipx WIRE assist
Stripautomaat E.FOX S 10
Stripautomaten
Van standaard pvc tot problematische teflon isolatie: onze compacte stripautomaten zorgen voor een snelle en procesveilige bewerking van verschillende soorten geleiders. Aders tot 10 mm² worden automatisch en nauwkeurig gestript, inclusief de mogelijkheid om de isolatie gedeeltelijk te strippen. De parameterafstelling gebeurt via het touchdisplay of via draaiknoppen.
- Constant hoge kwaliteit dankzij herhaalbare stripprocessen
- Tijdbesparing dankzij korte cyclustijden
- Intuïtieve instelling van stripparameters via touchdisplay of draaiknoppen
- Consequent gegevensgebruik door aansturing via werknemersassistentiesoftware clipx WIRE assist bij de E.FOX S 10
Krimpautomaat CF 500
Krimpautomaten
Van adereindhulzen tot coaxiale connectoren: onze compacte CF 500 krimpautomaat is geschikt voor het verwerken van groot aantal contactsoorten tot 50 mm² dankzij de hoge perskracht en de mogelijkheid om de krimpprofielen te verwisselen.
- Intuïtieve bediening via display en numerieke toetsen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
- Hoge flexibiliteit dankzij verwisselbare persprofielen
- Eenvoudig starten van de krimpprocedure door voetbedieningsschakelaar
Strip- en krimpautomaat CF 3000
Strip- en krimpautomaten
Twee functies in een apparaat: verkort uw bewerkingstijden met onze automatische gereedschapsmachines voor strippen en krimpen. In slechts één seconde en één werkstap krijgt u een nauwkeurig geconfectioneerde ader. Voor mobiele toepassingen gebruikt u onze compacte strip- en krimpautomaat CF 3000. Met dit apparaat verwerkt u snel en betrouwbaar losse adereindhulzen in bandmateriaal tot 2,5 mm². Voor massaverwerking van aders met geïsoleerde adereindhulzen tot 10 mm² gebruikt u de robuuste strip- en krimpautomaat CF 1000.
- Snelle doorsnedewissel door modulaire bouwvorm
- Geringe cyclustijd dankzij op elkaar afgestemde deelprocessen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
Mobiele strip- en krimpautomaat
Mobiele strip- en krimpautomaat
Onze mobiele strip- en krimpautomaat, de Crimphandy, is het kleinste automatische gereedschap en is ideaal voor efficiënte aderverwerking direct bij of in de schakelkast. Met de handautomaten bent u in twee seconden klaar met de confectionering van uw aders. Strippen, adereindhuls aanbrengen en krimpen verricht de Crimphandy in één bewerkingsproces.
- Tot 75% tijdsbesparing door samenvoeging van de bewerkingsstappen en de zeer eenvoudige bediening
- Gelijkblijvende, kwalitatieve werkresultaten dankzij automatische bewakingsfuncties
- Onbeperkte mobiele toepassing dankzij accu en voorraadmagazijn