Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen (A... en AI...) 10,16 en 25 mm2
Crimpautomaat
De crimpautomaat CF 500 kenmerkt zich door de hoge persdruk bij een compacte bouwvorm. Door de eenvoudige en snelle mogelijkheid voor het verwisselen van persprofielen is deze automaat geschikt voor het verwerken van een groot aantal type contactaansluitingen tot 50 mm². Met de CF 500 crimpautomaat blijft u flexibel. Kabelschoenen, vlakstekker- of adereindhulzen kunt u binnen de kortste tijd crimpen.
Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen (C-RC... en C-FC...) 16 mm2
Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor TWIN-adereindhulzen (AI-TWIN...) 2 x 6, 2 x 10 en 2 x 16 mm2
Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen (C ... RCI... en C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Universele elektrocrimper voor de opname van krimpprofielen van de meest uiteenlopende contactelementen
Beschermkap voor krimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen 0,08 mm2 ... 6 mm2 (AI 6)
Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen (A... en AI...) 0,08 ... 6 mm2
Pneumatische perstang, tafelmodel, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1: 1992-08 en DIN 46228-4: 1990-09, voor aderdoorsneden 4 - 10 mm2
Persprofiel voor krimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen (C ... RCI... en C ... FCI...) 0,5 ... 6 mm2
Beschermkap voor krimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen: 0,14 mm2 ... 6 mm2 (RCI 1,5, RCI 6, RCI 6-1), voor gedraaide contacten: 0,14 mm2 ... 4 mm2 (TC HC 4), voor zonnecontacten: 0,25 mm2 ... 6 mm2 (SR 6-2)
Uw voordelen
- Intuïtieve bediening via display en nummertoetsen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
- Maximale flexibiliteit dankzij verwisselbare persprofielen
- Eenvoudig starten van het crimpproces door voetbedieningsschakelaar
Universele crimpautomaat CF 500
Universele crimpautomaat voor de meest uiteenlopende contactsoorten
Reduceer uw kosten door automatisering. Met de compacte, draagbare crimpautomaat CF 500 bent u flexibel en snel. Door de diverse verwisselbare persprofielen verandert de automaat in een universalist.
De crimphandeling wordt via een voetschakelaar uitgevoerd. Zo zijn beide handen vrij om de ader van de betreffende contacten te voorzien.
- snel verwisselen van crimpinzetstukken
- mobiele toepassing door de handgreep
- extra tweetraps bedrijfsmodus voor een eenvoudige en betrouwbare verwerking van crimpcontacten