CCS-inlets voor uw elektrische voertuigen

Bent u een fabrikant van elektrische voertuigen of een systeemintegrator van laadtechniek? We horen graag van u!
Elektrische voertuigen van verschillende types: e-motorfiets, e-transporter, elektrische bus, e-vrachtwagen, elektrische graafmachine, elektrische boot

Korte laadtijden voor uw elektrische voertuigen

Onze universeel inzetbare CCS-inlets CHARX connect universal hebben een High-Power-Charging-interface met laadvermogens tot maximaal 700 kW, die de laadtijden van elektrische voertuigen en mobiele machines extreem verkort. Aangevuld met AC-inlets en GB/T-inlets ontstaat een compleet programma voor alle regio's en toepassingen.

Referenties Voorbeelden van klanten die onze CCS-inlets succesvol toepassen

BMW-elektrische voertuigen met logo
De BMW Group is een van de toonaangevende aanbieders van premium elektromobiliteit. Om snel en gemakkelijk laden mogelijk te maken, rusten wij sinds 2017 de volledig elektrische modellen van de merken BMW en MINI met onze voertuig-inlets uit. (Afbeelding: © BMW Group)
Hevtec en Junttan - 's werelds eerste elektrische heimachine
Hevtec is een Fins ingenieursbedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling, integratie en intelligente besturing van elektrische en hybride aandrijvingen voor mobiele machines. Ze hebben de elektrificatie van 's werelds eerste elektrische heistelling van Junttan uitgevoerd, waarbij onze CCS-voertuig-inlet type 2 wordt gebruikt.
Elektrische graafmachine met CCS-voertuig-inlet van Phoenix Contact
Het Zwitserse bedrijf SUNCAR heeft zich gespecialiseerd in de elektrificatie van bouwmachines en bedrijfsvoertuigen, en produceert ook zijn eigen elektrische graafmachines. Samen met de Duitse bouwmachinefabrikant KTEG heeft SUNCAR onder andere de elektrische graafmachine KTEG ZE135 geëlektrificeerd. Onze HPC-compatibele CCS-inlet wordt gebruikt als laadinterface.
EVUM Motors aCar – bouwvoertuig met logo
Met de aCar biedt het Beierse EVUM Motors GmbH een accu-elektrische bestelwagen voor de gemeentelijke sector en voor de land- en bosbouw. Het stabiele en robuuste bedrijfsvoertuig is uitgerust met onze CCS-inlets die dankzij de hoge IP-beschermklasse optimaal geschikt zijn voor de veeleisende toepassingsgebieden.
Normet SmartDrive-mijnbouwvoertuig met logo
Het mondiale technologiebedrijf Normet, met hoofdkantoor in Finland, produceert innovatieve, accu-aangedreven elektrische voertuigen voor tunnelbouw, ondergrondse mijnbouw en open mijnbouw, die uitgerust zijn met onze CCS-inlets voor ultrasnel laden.
Designwerk vrachtwagen met logo
Het Zwitserse bedrijf Designwerk Technologies AG is gespecialiseerd in de productie van individuele elektrische vrachtwagens. Om de tot 1000 kWh grote accu's in de vrachtwagens tot 680 pk snel op te laden, worden onze CCS-inlets gebruikt.
Elektrische Ebusco-bus met logo op brug
De Nederlandse fabrikant Ebusco produceert elektrische bussen. Ook in het personenvervoer eist de markt een grote actieradius en de mogelijkheid om onderweg snel te kunnen opladen. Ebusco kiest daarom voor onze voertuig-inlets, waarmee tijdelijk tot 500 kW kan worden geladen.
Elektrisch voertuig van Flux Mobility met CCS-laadinterface
Het Zwitserse bedrijf Flux Mobility ontwikkelt hoogwaardige lichte bedrijfsvoertuigen met innovatieve, emissievrije aandrijftechnologieën en elektrificeert speciale voertuigen. Daarbij maken ze gebruik van onze CCS-inlets evenals een flexibel platformconcept dat de directe vervanging van dieselvoertuigen mogelijk maakt.
Stard-elektrische raceauto met logo op racebaan
Het onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf STARD maakt deel uit van de Oostenrijkse Stohl Group en is gespecialiseerd in de elektrificatie van racewagens voor de autosport. Onze waterstraal- en vuilbestendige CCS-inlets worden gebruikt voor het ultrasnelle opladen van de e-rallyvoertuigen.
Bucher Municipal reinigingsvoertuig met voertuig-inlet
Bucher Municipal is een toonaangevende leverancier van innovatieve en duurzame voertuigen en uitrusting voor reinigings- en ruimingswerkzaamheden op openbare en particuliere wegen. In 2016 lanceerde Bucher Municipal de eerste volledig elektrische, compacte veegmachine ter wereld. Met voertuig-inlets van Phoenix Contact voldoet Bucher Municipal internationaal aan de laadstandaarden.
Elektrische bus in het All Electric Society Park van Phoenix Contact
Het Zwitserse familiebedrijf HESS AG is opgericht in 1882 en produceert innovatieve elektrische bussen voor het openbaar vervoer. HESS gebruikt CCS-voertuig-inlets van Phoenix Contact.
Verge Motorfietsen met CCS-inlet van Phoenix Contact
Het Finse bedrijf Verge Motorcycles produceert geavanceerde elektrische motorfietsen met gepatenteerde motortechnologie. Door gebruik te maken van onze CCS-inlets zijn snellaadcapaciteiten van 35 minuten en meer mogelijk met een bereik tot 350 kilometer.
Solaris elektrische bus met CHARX CCS-inlets
Solaris is een toonaangevende Europese fabrikant van stads- en streekbussen. Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van emissievrije voertuigen – elektrisch, waterstof en trolleybussen. Solaris-voertuigen rijden in 33 landen en 850 steden in Europa en daarbuiten. De bussen van het bedrijf, die meerdere prijzen hebben ontvangen voor kwaliteit en innovatie, zijn uitgerust met CHARX CCS-inlets voor veilig en snel opladen.
Sunreef Yachts met CHARX CCS-inlet
Sunreef Yachts is 's werelds toonaangevende design-in en fabrikant van luxe zeil- en motorjachten. Elke catamaran, motorjacht en superjacht dat wordt gebouwd is een creatie op maat. Om luxe, stijl en comfort te bieden, is elk jacht een zorgvuldig ontworpen visie die tot leven wordt gebracht. Kiezen voor CHARX connect universal van Phoenix Contact is een investering in oplaadkwaliteit en gebruiksgemak.

Technische kenmerken van de CCS-inlets

Elektrische graafmachine met CCS-inlet type 2

CCS-inlets geoptimaliseerd voor off-road Universeel toepasbaar in elk type elektrisch voertuig

Elektrificatie vordert snel in elke voertuigsector – van auto's tot bouwmachines en schepen. Korte laadtijden en een hoog veiligheidsniveau zijn de voorwaarden voor de overstap naar elektromobiliteit en zijn niet alleen vereist in de strak geplande logistieke sector.
Onze voertuig-inlets voldoen aan beide vereisten: ultrasnel laden tot 700 kW met behoud van hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen. Ze kunnen universeel worden gebruikt en worden al met succes toegepast in voertuigen uit de volgende sectoren:

EVUM Motors aCar met Phoenix Contact CCS-voertuig-inlet type 2
  • Personen- en goederenvervoer: bussen, vrachtwagens, trekkers met oplegger, bestelwagens
  • Bosbouw en landbouw: tractoren, landbouwladers, mobiele machines, transportwagens
  • Bouwindustrie en mijnbouw: graafmachines, wielladers, dumptrucks, ondergrondse laders
  • Scheepvaart: veerboten en motorboten
  • Sneeuwvoertuigen: sneeuwscooters, sneeuwruimvoertuigen, rupsvoertuigen
  • Goederenlogistiek: logistieke voertuigen op luchthavens, in havens en in de industrie
  • Steden en gemeenten: gemeente-, reinigings-, afvalverwijderings- en hulpverleningsvoertuigen
  • Privévoertuigen: auto's, motorfietsen, brommers en campers
3D weergave

Alle bijzonderheden in 3D

Bekijk het product met meer details. Door zoomen en draaien kunt u de CCS-voertuig-inlet type 2 vanuit alle hoeken bekijken.

CAD en technische gegevens van de voertuig-inlets

CCS-voertuig-inlet type 1
CCS-voertuig-inlet type 2
GB/T DC-inlets
AC-inlet type 1
AC-inlets type 2
CCS-voertuig-inlet type 1

De CCS-voertuig-inlets type 1 worden gebruikt in elektrische voertuigen en mobiele machines in Noord-Amerika en Zuid-Korea. Ze hebben dezelfde inbouwmaten als onze CCS-inlets type 2. De standaard kabellengte is 2 m. Andere kabellengtes op aanvraag mogelijk.

Actor

  • Voedingsspanning van de vergrendelingsactor: 12 V

Temperatuursensoren

  • Pt 1000-sensoren aan de DC-contacten
  • PTC-keten in het AC-bereik

DC-vermogensklassen

  • DC-aderdoorsneden: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Laadstroom: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Maximale laadstroom: 250 A, 500 A en meer dan 500 A
  • Maximaal laadvermogen in de Boost Mode*:
    • 250 kW (250 A/1000 V) bij DC-aderdoorsnede 35 mm²
    • 500 kW (500 A/1000 V) bij DC-aderdoorsneden 70 mm² en 95 mm²
    • meer dan 500 kW (>500 A/1000 V) bij DC-aderdoorsnede 120 mm²

AC-vermogensklassen

  • AC-aderdoorsneden: 6 mm² of 16 mm²
  • Aantal fasen: 1
  • Laadstroom: 48 A of 80 A
  • Laadvermogen: 12 kW (48 A/250 V) of 20 kW (80 A/250 V)

*De Boost Mode geeft het maximale laadvermogen aan dat gedurende een korte periode tijdens het laadproces kan worden bereikt. De mogelijke tijdsduur hangt af van de omgevingsomstandigheden en de manier van leggen van de kabels in het voertuig. Meer details vindt u in de technische databladen die u hier kunt downloaden of op onze productpagina's kunt vinden.

Meer informatie, alle technische details en CAD- en databladen in verschillende talen vindt u op onze productpagina's in de eShop en kunnen worden gedownload.

Naar de productlijst
CCS-voertuig-inlet type 2

De CCS type 2 voertuig-inlets worden gebruikt in elektrische voertuigen en mobiele machines in Europa, Australië, Groenland, India, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en andere landen. Ze hebben dezelfde inbouwmaten als onze CCS-inlets type 1. De standaard kabellengte is 2 m. Andere kabellengtes zijn op aanvraag mogelijk.

Actor

  • Voedingsspanning van de vergrendelingsactor: 12 V of 24 V

Temperatuursensoren

  • Pt 1000-sensoren aan de DC-contacten
  • PTC-keten in het AC-bereik

DC-vermogensklassen

  • DC-aderdoorsneden: 35 mm², 70 mm², 95 mm², 120 mm²
  • Laadstroom in Boost Mode: 250 A, 500 A en tot en met 700 A
  • Continue laadstroom: 125 A, 200 A, 250 A, 375 A
  • Nominale spanning: 1000 V

AC-vermogensklassen

  • AC-aderdoorsneden: 6 mm²
  • Aantal fasen: 1 of 3
  • Laadstroom: 32 A
  • Laadvermogen: 1-fasig 8 kW (32 A/250 V) of 3-fasig 26 kW (32 A/480 V)

*De Boost Mode geeft het maximale laadvermogen aan dat gedurende een korte periode tijdens het laadproces kan worden bereikt. De mogelijke tijdsduur hangt af van de omgevingsomstandigheden en de manier van leggen van de kabels in het voertuig. Meer details vindt u in de technische databladen die u hier kunt downloaden of op onze productpagina's kunt vinden.

Meer informatie, alle technische details en CAD- en databladen in verschillende talen vindt u op onze productpagina's in de eShop en kunnen worden gedownload.

Naar de productlijst
GB/T DC-inlets

De GB/T DC-voertuig-inlets worden gebruikt in elektrische voertuigen en mobiele machines in China. De standaard kabellengte is 2 m. Andere kabellengtes zijn op aanvraag mogelijk.

Temperatuursensoren

  • Pt 1000-sensoren aan de DC-contacten
  • PTC-keten bij de AC-outlets

Actor

  • Voedingsspanning van de vergrendelingsactor: 12 V

DC-vermogensklassen

  • DC-aderdoorsneden: 35 mm² en 70 mm²
  • Laadstroom: 125 A en 250 A
  • Laadvermogen: 125 kW (125 A/1000 V) en 250 kW (250 A/1000 V)

AC-vermogensklassen

  • AC-aderdoorsnede: 6 mm²
  • Fasen: 1 of 3
  • Laadstroom: 32 A
  • Laadvermogen: 8 kW (32 A/230 V) en 23 kW (32 A/415 V)

Meer informatie, alle technische details evenals CAD- en databladen in verschillende talen vindt u op onze productpagina's in de eShop en kunnen worden gedownload.

Naar de productlijst
AC-inlet type 1

Onze AC-inlets type 1 worden gebruikt in elektrische voertuigen en mobiele machines in Noord-Amerika, Japan en Zuid-Korea. Ze hebben dezelfde buitenafmetingen en schroefgeometrie als de AC-inlets type 2. De standaard kabellengte is 2 m. Andere kabellengtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Actor

  • Voedingsspanning van de vergrendelingsactor: 12 V

Temperatuursensoren

  • PTC-keten

AC-vermogensklassen

  • AC-aderdoorsneden: 6 mm² of 16 mm²
  • Aantal fasen: 1
  • Laadstroom: 48 A of 80 A
  • Laadvermogen: 12 kW (48 A/250 V) of 20 kW (80 A/250 V)

Naar de productlijst
AC-inlets type 2

Onze AC-inlets type 2 worden gebruikt in elektrische voertuigen en mobiele machines in Europa, Australië, Groenland, India, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika en andere landen. Ze hebben dezelfde buitenafmetingen en schroefgeometrie als de AC-inlets type 1. De standaard kabellengte is 2 m. Andere kabellengtes zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Actor

  • Voedingsspanning van de vergrendelingsactor: 12 V of 24 V

Temperatuursensoren

  • PTC-keten

AC-vermogensklassen

  • AC-aderdoorsneden: 6 mm²
  • Aantal fasen: 1 of 3
  • Laadstroom: 32 A
  • Laadvermogen: 1-fase 8 kW (32 A/250 V) of 26 kW (32 A/480 V)

Meer informatie, alle technische details en CAD- en databladen in verschillende talen vindt u op onze productpagina's in de eShop en kunnen worden gedownload.

Naar de productlijst
Direct naar de productpagina
Ontdek ons uitgebreide programma

Filter op onze productpagina op laadstandaard en -vermogen, kabellengte, laadstroom en vergrendelingsactor.

Naar de producten
CHARX connect universal voertuig-inlets
CHARX control vehicle – voertuiglaadcontroller

Laadcontrollers voor uw elektrische voertuigen

CHARX control vehicle is een autonome voertuiglaadcontroller (EVCC) die DC-laden van een elektrisch voertuig via CCS-inlets mogelijk maakt. De controller zorgt voor communicatie op hoog niveau via Powerline (PLC) tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig.

Klantspecifieke oplossingen


Mobiele laadkabel voor de kofferbak

Mode-3-laadkabel voor de uitrusting van uw voertuigen

Bied uw klanten een AC-laadkabel die bij het voertuig past als onderdeel van de voertuiguitrusting of uw toebehorenprogramma. Maak uw keuze uit de design-laadkabels CHARX connect comfort en de voordelige CHARX connect eco-variant. Er is een hoogwaardige transporttas verkrijgbaar om de laadkabel te vervoeren en veilig op te bergen in de kofferbak. Op verzoek kunnen de laadkabel en de tas worden voorzien van uw logo – passend bij de huisstijl van het voertuig.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze componenten voor elektrische voertuigen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over onze inlets evenals onze voertuig-laadcontroller en kijk uit naar uw telefoontje of e-mail.
Zetel van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds onze oprichting in 2013 zijn wij binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor laadtechniek voor de elektromobiliteit. Met momenteel wereldwijd ongeveer 800 medewerkers en 33.200 m² productieruimte omvat ons productenprogramma meer dan 700 CHARX-producten voor de uitbreiding van de laadinfrastructuur en voor de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen en mobiele machines.

Als pionier en mede-uitvinder van CCS-snelladen, marktleider op het gebied van vloeistofgekoelde HPC-laadkabels en deskundige op het gebied van internationale normering, stimuleren wij de wereldwijde transformatie naar duurzame mobiliteit. Onze missie: laadtechniek ontwikkelen die krachtig, betrouwbaar, gekoppeld en klaar is voor de vereisten van morgen.

Uw voordelen Overtuig uzelf van de functies en prestatiekenmerken van de voertuig-inlets

CCS- en AC-inlets
Elektrische auto, inlet met geopend laaddeksel, beschermd tegen vocht en vuil
Voertuig wordt met High Power Charging geladen
Nauwkeurige temperatuursensoren voor CHARX connect voertuiginlets
Montage van een voertuig-inlet
CCS- en AC-inlets

De relevante buitenafmetingen en schroefgeometrieën van de CHARX connect universal CCS-inlets en AC-inlets CHARX connect universal zijn onderling telkens identiek. Daardoor kunt u altijd dezelfde montageruimte voor elk elektrisch voertuig en onafhankelijk van de doelmarkt plannen – van een schip tot en met een motorfiets.

Elektrische auto, inlet met geopend laaddeksel, beschermd tegen vocht en vuil

Dankzij het geoptimaliseerde en slimme afdichtingssysteem zijn onze voertuig-inlets succesvol getest volgens ISO 20653.

Volledige beschermklasse IP6K7 en IP6K5
De gehele inlet beschikt over uitgebreide IP6K7- en IP6K5-beschermklassen. Hij is daarom aan alle kanten beschermd tegen het binnendringen van stof, het binnendringen van water tot een meter diepte, tegen spatwater en tegen aanraking. Dit geldt zowel voor het deel dat in het voertuig is geïnstalleerd alsook voor het buitenliggende voorgedeelte, zelfs bij geopend laaddeksel.

In het voorgedeelte IP6K6K en IP6K9K
Bovendien is het voorgedeelte in overeenstemming met IP6K6K- en IP6K9K-beschermklassen beschermd tegen hogedruk- of stoomstraalreiniging evenals het binnendringen van stof, zowel bij ingestoken afdekkappen als open.

Tijdens het laadproces
Wanneer de laadconnector is aangesloten, komt de beschermklasse van het voorgedeelte van de voertuig-inlet overeen met die van de ingestoken en vergrendelde laadconnector die in de norm is voorgeschreven met IP44. In dit geval is het voorgedeelte beschermd tegen spatwater van alle kanten, vaste vreemde voorwerpen met een diameter ≥1,0 mm en tegen toegang met een draad.

Voertuig wordt met High Power Charging geladen

Het gebruik van de High-Power-Charging-technologie (HPC) aan de voertuigzijde voor het snelladen van elk type elektrisch voertuig is mogelijk met onze CCS-inlets CHARX connect universal.

Dankzij aderdoorsnedes tot 120 mm² kunt u met onze CCS-inlets elektrische voertuigen continu met 375 A opladen. Afhankelijk van andere omstandigheden, zoals de omgevingstemperatuur, de manier waarop de kabels in het voertuig worden gelegd of het toepassingsspecifieke laadprofiel, kunt u uw elektrische voertuig in de Boost Mode zelfs tijdelijk laden met hogere laadvermogens van maximaal 700 kW (> 700 A/1000 V).

Nauwkeurige temperatuursensoren voor CHARX connect voertuiginlets

PTC-keten op de AC-contacten (laden met maximaal 80 A)
De PTC-sensoren in het AC-bereik bestaan uit een keten van weerstanden die zich op alle contacten bevinden. Door het registreren van de betreffende weerstandswaarden wordt bij het overschrijden van de grenstemperatuur veilig uitschakelen mogelijk gemaakt.

Pt-1000-sensoren aan de DC-contacten (laden met maximaal 700 A)
In het DC-bereik vindt het laden plaats bij hogere stromen, waardoor een exacte temperatuurmeting vereist is. Op beide DC-contacten zit een Pt-1000-sensor, waardoor de temperatuur zeer nauwkeurig kan worden gemeten. Op basis van de geëvalueerde meetgegevens kan de gevraagde DC-laadstroom dynamisch door het voertuig worden geregeld. Vanaf een grenstemperatuur van +90 °C op het contact wordt onmiddellijk uitschakelen geïnitieerd.

De nauwkeurige temperatuursensoren van onze voertuig-inlets zorgen voor een hoog veiligheidsniveau tijdens het laadproces. Door een geoptimaliseerde aansluittechniek tussen de DC-contacten en hoogspanningskabels wordt de opwarming van het systeem bovendien geminimaliseerd.

Montage van een voertuig-inlet

Als betrouwbare partner voldoen wij aan de hoge kwaliteitseisen van onze klanten uit de automobielindustrie. Deze competenties dragen wij nu over aan alle andere elektrische voertuigtypes. Ongeacht of het nu gaat om bussen, veegmachines, bulldozers, mijnbouwvoertuigen, transportvoertuigen of sportieve sneeuwscooters.

Onze voertuig-inlets CHARX connect universal voldoen aan de betreffende normen:

  • IEC 62196
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility is gecertificeerd volgens IATF 16949.

Onze CHARX connect universal-inlets hebben een geteste, lange levensduur van meer dan 10.000 steekcycli.

De bewust gebruikte materialen resulteren in een zeer robuust product. CHARX connect universal is daarom ook geschikt voor toepassingen die worden gebruikt onder zeer veeleisende omgevingsomstandigheden, zoals in besneeuwde landschappen, aan zee, in stoffige en modderige omgevingen of gebieden met hoge buitentemperaturen. Dit maakt onze laadinterfaces ook bijzonder geschikt voor terreinvoertuigen, schepen en mobiele machines.