CHARX control vehicle – Laadcontrollers voor elektrische auto's en bedrijfsvoertuigen

Voertuig-laadcontrollers

CHARX control vehicle is een autonome laadcontroller (EVCC) die DC-laden via CCS-inlets mogelijk maakt. De controller zorgt voor communicatie op hoog niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig. Hij bestuurt de vergrendelingsactuator, temperatuursensoren en optionele led-statusindicatie, start/stop-functie en HV-contactors.

Uw voordelen

  • Universeel toepasbaar voor alle elektrische voertuigen met CCS-inlet
  • Snelle configuratie dankzij voorparametrisering voor onze CCS-inlets
  • Vehicle-to-Grid-compatibel voor bidirectioneel laden volgens ISO 15118-20
  • Voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van de automobielsector
  • Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij de korte opstarttijd van het besturingssysteem

De communicatieve laadcontroller voor alle soorten elektrische voertuigen

Voertuig-laadcontroller CHARX control vehicle

Belangrijkste kenmerken van de voertuig-laadcontroller Uitgebreide functies en kenmerken van de EVCC in één oogopslag

  • DC-laadcommunicatie van PLC naar CAN volgens DIN 70121 en ISO 15118
  • AC-laadcommunicatie in combinatie met VCU-gestuurde OBC
  • Aansturing van de volgende componenten:
    • Inlet (CP, PP, PE, vergrendelingsactuator, temperatuursensoren)
    • Ledstatusindicatie
    • Afbreekknop voor opladen
    • 2 HV-contactoren
  • Besturing van een externe spanning- en stroomsensorprintplaat (Isabellenhütte IVT-S sensor)
  • Compatibel met CCS (NACS en GB/T in voorbereiding)
  • E1-toelating voor wegvoertuigen
  • Voorconditionering van bussen volgens VDV 261
  • Compatibel met op het dak gemonteerde pantografen (Schunk Smart Charging), in de toekomst ook OppCharge-standaard
  • Voorbereid voor cybersecurity volgens UNECE R155 en R156
  • Verwerking van veiligheidsfuncties tot ISO 26262 ASIL B
  • Realtime besturingssysteem met starttijden van 100 tot 200 ms
  • Aansluiting van de inlet via 18-polige cinch-connector
  • Aansluiting van andere componenten via 30-polige cinch-connector
  • Afmetingen (b x h x d): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Automotive cybersecurity

Automotive-cybersecurity Voorbereid voor UN-reguleringen R155 en R156

De twee wereldwijd geldige UNECE-reguleringen R155 en R156 definiëren gestandaardiseerde voorwaarden voor de cybersecurity in voertuigen en voor een overeenkomstig managementsysteem:

  • UN R155 richt zich op het gebruik van een gecertificeerd cybersecurity-managementsysteem (CSMS).
  • UN R156 vereist een software-update-managementsysteem (SUMS).

Onze voertuig-laadcontroller CHARX control vehicle is voorbereid om te voldoen aan de beide reguleringen UN R155 en UN R156 in het totale cybersecurity-concept van het voertuig.

Integratie van de laadcontroller in het voertuig Ontdek hoe de EVCC samenwerkt met andere componenten

Interactieve beeldkaart: laadsysteem van een elektrisch voertuig met zijn componenten
Onboard Charger (OBC)
De Onboard Charger (OBC) is bij het AC-laadproces de schakel tussen de hoogspanningsaccu van het elektrische voertuig en de AC-laadinfrastructuur. De inkomende wisselstroom (AC) wordt volgens de vereiste van het accumanagementsysteem (BMS) omgezet in gelijkstroom (DC) en het laadproces wordt bewaakt. De voertuig-laadcontroller stuurt de pulsbreedtemodulatie (PWM) voor het AC-laadproces door naar de VCU-gestuurde OBC.
Vehicle Control Unit (VCU)
De Vehicle Control Unit (VCU) is het centrale besturingsapparaat van het elektrische voertuig dat de belangrijkste subsystemen in het voertuig beheert. Een 30-polige cinch-connector verzendt gegevens via het CAN-bus-protocol tussen de voertuig-laadcontroller (EVCC) en de VCU. Alle relevante gegevens voor het laadproces worden door de EVCC naar de CAN-bus verplaatst en aan de VCU overgedragen.
DC-Switch-Box
De DC-Switch-Box, ook wel DC-Junction-Box genoemd, bevat HV-zekeringen en HV-contactoren. Deze wordt in geval van een fout of overbelasting gebruikt om stromen veilig te scheiden. Optioneel kunnen de HV-contactoren van de Box worden aangestuurd door de voertuig-laadcontroller.
Voertuig-laadcontroller CHARX control vehicle
De autonome voertuig-laadcontroller (EVCC) maakt DC-laden via CCS-inlets mogelijk. De controller zorgt voor communicatie op hoog niveau (TCP/IP) via Powerline (PLC) tussen DC-laadpaal en elektrisch voertuig. Deze bestuurt de vergrendelingsactor, temperatuursensoren en optionele HV-contactoren, led-statusindicatie en de afbreekknop voor het opladen.
CCS-voertuig-inlet CHARX connect universal
Naast de signaalleidingen van de CCS-voertuig-inlet (CP, PP, temperatuursensoren) worden ook de vergrendelingsactor en optioneel de laadafbreekknop en het led-display via een cinch-connector op de voertuig-laadcontroller aangesloten. De High-Level-communicatie (TCP/IP) vindt per Powerline Communication (PLC) via de CP-kabel plaats.
Tractiebatterij
De tractiebatterij voorziet de elektromotor van de energie die nodig is voor de aandrijving. Het accumanagementsysteem (BMS) bewaakt de afzonderlijke cellen van de accu.
Accumanagementsysteem (BMS) en Power Distribution Unit (PDU)
Het accumanagement (BMS) wordt gebruikt om de tractiebatterij te bewaken om de optimale prestaties en levensduur te waarborgen. De spanning, temperatuur, stroom en laadstatus worden daarbij permanent gecontroleerd. De Power Distribution Unit (PDU) is verantwoordelijk voor het verdelen van het vermogen in elektrische bedrijfsvoertuigen. CHARX control vehicle wordt niet direct aangesloten op het BMS of de PDU.
Elektromotor
De elektromotor zet elektrische energie van de tractiebatterij om in mechanische energie. Bovendien wint deze ook energie terug bij het remmen en bergafwaarts rijden, die wordt gebruikt om de tractiebatterij op te laden (recuperatie). Daarom functioneert deze ook als stroomgenerator.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze componenten voor elektrische voertuigen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over onze inlets evenals onze voertuig-laadcontroller en kijk uit naar uw telefoontje of e-mail.