Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CHARX EVC-100 - Voertuig-laadcontroller
1722154

CHARX control vehicle, Voertuig-laadcontroller, Parametriseerbaar, in behuizingen, Voor autonome besturing van het DC-laadproces in elektrische voertuigen (EV) met CCS-inlets, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, bedrijfstoestand: Stand-Alone

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails








Uw voordelen

Universeel toepasbaar voor alle elektrische voertuigen met CCS-inlet
Snelle configuratie dankzij parametrisering vooraf voor onze CCS-inlets
Vehicle-to-Grid-compatibel voor bidirectioneel laden volgens ISO 15118-20
Voldoet aan de hoge veiligheidsnormen van de automobielsector
Onmiddellijk klaar voor gebruik dankzij de korte opstarttijd van het besturingssysteem
E1-toelating voor wegvoertuigen