Onze HMI's en industriële PC's hebben een fraai en intuïtief productontwerp. Ze zijn compact en functioneel ontworpen, passen naadloos in uw installatie- of machineontwerp en vormen de perfecte gebruikersinterface tussen mens en machine.
Box-pc's
Dankzij onze human-machine interfaces (HMI) en industriële pc's (IPC) is het mogelijk om de toestand van uw installaties efficiënt te bedienen en te bewaken. Profiteer van maximale schaalbaarheid voor het bedieningsconcept van uw automatiseringsoplossing. Met onze intelligente industriële pc's kunt u eenvoudig complexe besturings- en netwerktaken oplossen. Tegelijkertijd ondersteunt de geavanceerde visualisatiesoftware een snelle en veilige interventie in machineprocessen.
Onze HMI's en industriële PC's hebben een fraai en intuïtief productontwerp. Ze zijn compact en functioneel ontworpen, passen naadloos in uw installatie- of machineontwerp en vormen de perfecte gebruikersinterface tussen mens en machine.
Made by Phoenix Contact – op deze kwaliteitsbelofte kunt u vertrouwen. Wij leveren duurzame componenten die aan de industriestandaarden en hoge kwaliteitseisen voldoen. Ons HMI- en IPC-productenprogramma bestaat uit hoogwaardige en betrouwbare componenten en biedt altijd de beste vermogensklasse.
Profiteer van onze uitgebreide service. Van de selectie van producten tot retrofit van uw bestaande industriële systemen: samen met onze klanten ontwikkelen wij het juiste concept voor individuele automatiseringstaken.
Ons HMI/IPC-productenprogramma is klaar voor open automatiseringsoplossingen. De runtime van onze Edge PC's biedt alle voordelen van het PLCnext Technology-ecosysteem. Profiteer van eenvoudige integratie in een bestaande IT-infrastructuur via cloud-gebaseerde gegevenscentrering, waardoor de kloof tussen de IT- en OT-wereld wordt gedicht.
Human-machine interfaces (HMI) zorgen als perfecte interface voor optimale communicatie tussen mens en machine. Ze maken het voor de gebruiker mogelijk om de machine te bedienen, de installatietoestanden te observeren en in het proces in te grijpen. Onze voor de industrie geschikte Touch-Panels staan voor rendabel automatiseren op basis van efficiënte bediening en bewaking. De voorgeconfigureerde bedieningspanelen met vooraf geïnstalleerde software en drivers garanderen de hoogste gebruikersvriendelijkheid voor de flexibele koppeling met diverse besturingssystemen. Wij bieden HMI-panels voor Visu+-software of HTML5-toepassingen.
In de centrale controleruimte, op de productieafdeling of direct bij de machine: voor efficiënte automatisering is overal een passende visualisering nodig. Profiteer van ons brede productenprogramma op het gebied van bedienen en bewaken voor uw HMI's en IPC's.
HMI-panels met geïntegreerde embedded browser, Kiosk-modus op volledig scherm en HTML5-ondersteuning bieden krachtige bedienings- en observatiemogelijkheden bij de weergave van op web-gebaseerde inhoud.
Als gebruikersinterface of als centrale besturing van de installatie: in de industriële omgeving zijn industriële computers onontbeerlijk. Deze verbinden de rekenkracht van moderne processoren met de robuustheid en betrouwbaarheid van industriële componenten.
Ons productenprogramma voor industriële PC's strekt zich uit van krachtige box-PC's (Embedded-PC's), panel-PC's, rack-PC's en multitouch-monitoren tot en met oplossingen voor zeer speciale industriële vereisten (ATEX/IECEx). Ze bieden flexibele montagemogelijkheden voor apparaten in het veld alsmede voor monitoring in de buurt van de machine. Profiteer van de voordelen van een robuuste en configureerbare oplossing voor het registreren en verwerken, meten, besturen en visualiseren van uw gegevens en processen in vrijwel iedere industriële omgeving.
De veiligheid van industriële installaties is cruciaal voor hun betrouwbare werking. Phoenix Contact biedt uitgebreide richtlijnen en mechanismen om box- en panel-pc's te beveiligen tegen aanvallen.
Onze beveiligingsrichtlijnen helpen u bij het identificeren en minimaliseren van risico's zoals ongeautoriseerde toegang, manipulatie of schadelijke software. Lees meer over bedreigingen, aanbevolen maatregelen en geïntegreerde veiligheidsfuncties om een robuuste en toekomstbestendige werking van uw systemen te garanderen.
Het next-generation edge device "VL3 UPC 2440 EDGE" van Phoenix Contact biedt ongeëvenaarde eenvoud en openheid voor PLC-besturingen. Gebaseerd op de VL3-box-PC kunnen gegevens direct in de machine worden verwerkt en opgeslagen.
Met een open Linux desktop besturingssysteem kunnen randapparaten zoals camera's en barcode scanners worden aangesloten via Plug-and-play. Het vooraf geïnstalleerde Virtual PLCnext Control profiteert van de containertechnologie en de hoge prestaties van het apparaat, dat is uitgerust met een Quad-Core Atom CPU, 16 GB RAM en 240 GB opslagruimte.
Functionaliteiten zoals firewall, certificaatserver en veldbusverbindingen blijven behouden. Communicatie met SCADA en besturingssystemen is mogelijk via OPC UA en PROFINET.