Rack-pc's

Rack-pc's

Onze Rack-pc's bieden u maximale systeemprestaties bij de verzameling en verwerking van grote hoeveelheden gegevens in de industriële automatisering of machine learning in de machine- en installatiebouw. Omdat de rack-mount-pc naargelang de applicatie flexibel uitgebreid kunnen worden, voldoen de rackcomputers aan de universele 19"-industrienorm. Profiteer van componenten uit de hoogste vermogensklasse.

De voordelen van onze rack-PCs

  • Toegesneden op het 19"-rack-formaat met 2 HE of 4 HE
  • Passend voor elke toepassing dankzij schaalbare, krachtige en energie-efficiënte Intel-processoren
  • Uitbreidbaar door PCI-/PCIe-steekplaatsen
  • Hoge systeembeschikbaarheid en security dankzij RAID-ondersteuning (0/1/5/10)
  • Eenvoudig in het onderhoud dankzij twee resp. drie hot-swap-drives
  • Meer veiligheid dankzij afsluitbare frontklep

Valueline: de nieuwe generatie industriële PC's

Nieuwe producten

Robuuste-WP-6000-serie
VL3 FPM met verschillende display-formaten

Robuuste Web-Panels

Voor veeleisende omgevingen

De nieuwe robuuste -WP-6000 serie biedt robuuste Web-Panels voor veeleisende omgevingen. Met hun uitgebreide temperatuurbereik, hoge schokbestendigheid en leesbaarheid in het zonlicht zijn ze ideaal voor robuuste buitentoepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • breed temperatuurbereik (-30 °C ... +65 °C)
  • Hoge schokbestendigheid (40 g) en trillingen (5 g)
  • In zonlicht afleesbare displays met UV- en IR-bescherming
  • Responsieve PCAP-displays met touchscreens van 7 tot 15,6"
  • Geïntegreerde bewegings- en omgevingslichtsensor

Uw voordelen

  • Robuuste hardware voor ruwe omstandigheden met 3 mm-dik glas, groter koellichaam en stevigere behuizing
  • Open en bruikbaar in elk systeem van derden
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen
  • Ideaal voor elke HTML5- of browsergebaseerde visualisatie

Touch-monitors met flatscreen

Voor de industrie

VL3 FPM zijn flatscreens en breiden het VL3-panel-PC-programma uit. Deze monitors combineren het uiterlijk, de haptiek en mechanische eigenschappen van de VL3 PPC en xP 6000 HMI's en bieden uitgebreide aansluitmogelijkheden in vergelijk met de monitors van de BL FPM-serie.

Belangrijkste kenmerken

  • Grote selectie display-formaten
  • Hetzelfde uiterlijk als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Dezelfde mechanische eigenschappen als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Flexibele installatie met of zonder schakelkast
  • Uitgebreide connectiviteitsopties

Uw voordelen

  • Deze hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde uitsparingsafmetingen als de TP 6000/WP 6000 HMI's en VL3-panel-PC's
  • Verbeterde aansluitmogelijkheden, inclusief 2 x USB-uitgang en naar keuze VGA-, DP- of HDMI-signaal
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor vochtige omgevingsomstandigheden

Meer informatie
Gedetailleerd overzicht van onze HMI's en IPC's

Verdere details, zoals technische gegevens of informatie over ons aanbod betreffende de human-machine interface- en het industriële PC-programma, zijn te vinden in de e-paper.

E-paper nu downloaden
Man werkt met HMI's en IPC's