Box-pc's

Box-pc's

Onze compacte box-pc's zijn voor veel uiteenlopende automatiseringstaken geschikt - van eenvoudige gegevensregistratie tot complexe IoT- en Edge-applicaties. Haal profijt uit een bijzonder robuust en ruimtebesparende bouwvorm door montagerail- of wandmontage. Onze embedded pc's bieden een geschikte IPC-oplossing voor vrijwel elke branche en elke applicatie, dankzij hun schaalbare prestaties en een breed scala aan interfaces.

Configureerbaar
Go to Product Detail Page for item 1376797
VL3 BPC - Box-PC
VL3 BPC - Box-PC
1376797

Industrie-box-PC (BPC) met beschermklasse IP30 en Intel®-processor van de 11e generatie. Het systeem kan met maximaal 64 GB werkgeheugen worden geconfigureerd. Het ondersteunt tot twee M.2 2280 SSD's met een configuratie van elk 960 GB. Veelzijdig configureerbare I/O-opties inclusief WLAN en een optionele aanvullende PCIe-steekplaats.

Configureerbaar
Go to Product Detail Page for item 1459506
VL3 UPC - Box-PC
VL3 UPC - Box-PC
1459506

Bijzonder compacte industrie-box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermklasse IP30 en Intel Atom®-x6000-processor alsook toonaangevende aansluitmogelijkheden.
Het systeem biedt een keuze aan processoren en is met DDR4-werkgeheugen en geïntegreerde NVMe-solid-state-geheugen voorgeconfigureerd. De VL3 UPC kan met extra M.2-SSD-geheugen en talloze I/O-opties worden geconfigureerd, waaronder wifi, seriële communicatie-aansluitingen, extra Ethernet-poorten en 4G/LTE.

Go to Product Detail Page for item 1697948
VL3 UPC 2440 - Box-PC
VL3 UPC 2440 - Box-PC
1697948

Compacte, industriële box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermklasse IP30 en efficiënte, op lange termijn beschikbare Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB LPDDR4 werkgeheugen en 240 GB NVMe SSD-geheugen onboard.

Go to Product Detail Page for item 1433152
VL3 UPC 2430 - Box-PC
VL3 UPC 2430 - Box-PC
1433152

Compacte, industriële box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermklasse IP30 en efficiënte, op lange termijn beschikbare Intel Atom® x6413E-processor, 16 GB LPDDR4 werkgeheugen en 120 GB NVMe SSD-geheugen onboard.

Go to Product Detail Page for item 1433147
VL3 UPC 1320 - Box-PC
VL3 UPC 1320 - Box-PC
1433147

Compacte, industriële box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermklasse IP30 en efficiënte, op lange termijn beschikbare Intel Atom® x6211E-processor met 8 GB LPDDR4 werkgeheugen en 60 GB NVMe SSD-geheugen onboard.

Go to Product Detail Page for item 1433148
VL3 UPC 1110 - Box-PC
VL3 UPC 1110 - Box-PC
1433148

Compacte, industriële box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermklasse IP30 en efficiënte, op lange termijn beschikbare Intel Atom® x6211E-processor met 2 GB LPDDR4 werkgeheugen en 30 GB NVMe SSD-geheugen onboard.

Go to Product Detail Page for item 1766289
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Softwarepakket
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Softwarepakket
1766289

De WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB HIGH-Kit upgrade een industriële PC (IPC) van Phoenix Contact van Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 of Windows 10 IoT 2021 LTSC naar het besturingssysteem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Alleen een Phoenix Contact-IPC die is verkocht en geconfigureerd met een Windows-besturingssysteem kan worden bijgewerkt. Ondersteunde IPC-platforms zijn: 1376797 VL3 BPC (I57), 1376798 VL3 PPC (I57), 1138367 BL2 PPC AIO65 7000 (I64), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I59), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I59)

Go to Product Detail Page for item 1766286
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepakket
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepakket
1766286

De WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB ENTRY-Kit upgradet een industriële PC (IPC) van Phoenix Contact van Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 of Windows 10 IoT 2021 LTSC naar het besturingssysteem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Alleen een Phoenix Contact-IPC die is verkocht en geconfigureerd met een Windows-besturingssysteem kan worden bijgewerkt. Ondersteunde IPC-platforms zijn: 1376797 VL3 BPC (I54) , 1376798 VL3 PPC (I54), 1459506 VL3 UPC, 1644121 VL3 PPCS, 1138366 BL2 PPC AIO65 2000 (I63)

Go to Product Detail Page for item 1766928
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Softwarepakket
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Softwarepakket
1766928

De WIN11 IoT Enterprise LTSC 2024 USB Value-Kit upgradet een industriële PC (IPC) van Phoenix Contact van Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 of Windows 10 IoT 2021 LTSC naar het besturingssysteem Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024. Alleen een Phoenix Contact-IPC die is verkocht en geconfigureerd met een Windows-besturingssysteem kan worden bijgewerkt. Ondersteunde IPC-platforms zijn: 1376797 VL3 BPC (I55, I56), 1376798 VL3 PPC (I55, I56), 2400063 BL RACKMOUNT 2U (I58), 2400064 BL RACKMOUNT 4U (I58)

De voordelen van onze Box-PC's

  • Hoge systeembeschikbaarheid door industriële, ventilatorloze opbouw zonder bewegende delen
  • Veelzijdig inzetbaar dankzij diverse montagemogelijkheden, bijv. op de montagerail
  • Processorvermogen passend bij de toepassing: met krachtige en energie-efficiënte Intel® Atom™-, Celeron®-, Pentium®- of Core™ i-processoren van de nieuwste generatie
  • Flexibel uitbreidbaar door optionele uitbreidingskaarten en PCIe-slots
  • Beveiligde hardware-optie via TPM 2.0

Valueline: de nieuwe generatie industriële PC's

Nieuwe producten

Robuuste-WP-6000-serie
VL3 FPM met verschillende display-formaten

Robuuste Web-Panels

Voor veeleisende omgevingen

De nieuwe robuuste -WP-6000 serie biedt robuuste Web-Panels voor veeleisende omgevingen. Met hun uitgebreide temperatuurbereik, hoge schokbestendigheid en leesbaarheid in het zonlicht zijn ze ideaal voor robuuste buitentoepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • breed temperatuurbereik (-30 °C ... +65 °C)
  • Hoge schokbestendigheid (40 g) en trillingen (5 g)
  • In zonlicht afleesbare displays met UV- en IR-bescherming
  • Responsieve PCAP-displays met touchscreens van 7 tot 15,6"
  • Geïntegreerde bewegings- en omgevingslichtsensor

Uw voordelen

  • Robuuste hardware voor ruwe omstandigheden met 3 mm-dik glas, groter koellichaam en stevigere behuizing
  • Open en bruikbaar in elk systeem van derden
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen
  • Ideaal voor elke HTML5- of browsergebaseerde visualisatie

Touch-monitors met flatscreen

Voor de industrie

VL3 FPM zijn flatscreens en breiden het VL3-panel-PC-programma uit. Deze monitors combineren het uiterlijk, de haptiek en mechanische eigenschappen van de VL3 PPC en xP 6000 HMI's en bieden uitgebreide aansluitmogelijkheden in vergelijk met de monitors van de BL FPM-serie.

Belangrijkste kenmerken

  • Grote selectie display-formaten
  • Hetzelfde uiterlijk als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Dezelfde mechanische eigenschappen als de xP 6000-HMI-panels en VL3-panel-PC's
  • Flexibele installatie met of zonder schakelkast
  • Uitgebreide connectiviteitsopties

Uw voordelen

  • Deze hebben hetzelfde uiterlijk en dezelfde uitsparingsafmetingen als de TP 6000/WP 6000 HMI's en VL3-panel-PC's
  • Verbeterde aansluitmogelijkheden, inclusief 2 x USB-uitgang en naar keuze VGA-, DP- of HDMI-signaal
  • Kan met handschoenen worden bediend en is geschikt voor vochtige omgevingsomstandigheden

Meer informatie
Gedetailleerd overzicht van onze HMI's en IPC's

Verdere details, zoals technische gegevens of informatie over ons aanbod betreffende de human-machine interface- en het industriële PC-programma, zijn te vinden in de e-paper.

E-paper nu downloaden
Man werkt met HMI's en IPC's