VL3 BPC
-
Box-PC
1376797
Industrie-box-PC (BPC) met beschermklasse IP30 en Intel®-processor van de 11e generatie. Het systeem kan met maximaal 64 GB werkgeheugen worden geconfigureerd. Het ondersteunt tot twee M.2 2280 SSD's met een configuratie van elk 960 GB. Veelzijdig configureerbare I/O-opties inclusief WLAN en een optionele aanvullende PCIe-steekplaats.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| Producttype | Box-PC |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| Gewicht | 3,8 kg (zonder PCIe-uitbreiding) |
| 4,3 kg (met PCIe-uitbreiding) | |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Celeron® 6305E, Aantal kernen: 2 x 1,8 GHz |
| Intel® Core™ i3-1115G4E, Aantal kernen: 2 x 3 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i5-1145G7E 2,6 GHz (TDP-up) | |
| Intel® Core™ i7-1185G7E 2,8 GHz (TDP-up) | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Encryptietechniek niet Chinees) |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| werkgeheugen | 4 GB DDR4 SODIMM |
| 8 GB DDR4 SODIMM | |
| 16 GB DDR4 SODIMM | |
| 32 GB DDR4 SODIMM | |
| 64 GB DDR4 SODIMM | |
| Datageheugen | zonder datageheugen |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 960 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| Koeling | passief |
| PCI-optie 1 | Zonder steekplaats |
| open steekplaats voor PCIe | |
| configureerbaar | |
| 4x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| raid-systeem | 0, 1 |
| Display | |
| displaytype | zonder display |
| Toepassingssoftware | zonder gebruikerssoftware |
| Visu+ | |
| Functionaliteit | |
| Aantal I/O-punten | 8 |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC ±20 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| stroomopname maximaal | Afhankelijk van de configuratie |
| stroomopname typ. | Afhankelijk van de configuratie |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| Digitaal: | |
| Aansluittechniek | 10-polige afneembare connector |
| Ingangsspanningsbereik | 0 V ... 5 V |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 0,8 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 2 V ... 5 V |
| Digitaal: | |
| Aansluittechniek | 10-polige afneembare connector |
| Aantal uitgangen | 8 |
| uitgangsspanning | 5 V |
| maximale uitgangsstroom per kanaal | 50 mA |
| maximale uitgangsstroom per moduul | 85 mA |
| uitgangsspanningsbereik | 0 V ... 5 V |
| uitgangsspanning in uitgeschakelde toestand | 0,7 V |
| uitgangsstroom in uitgeschakelde toestand | 10 mA (M-schakelend) |
| voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 12 |
| interfaces | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 3.1 extern 1x USB 3.1 intern |
|
| 2x DP++ | |
| optionele interfaces | 1x 1000 MBit/s, 2x COM (RS-232/422/485), 2x USB |
| 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 | |
| 4x D-SUB 9, RS-232/422/485 selecteerbaar | |
| 4x D-SUB 9 potentiaalvrij, RS-232/422/485 selecteerbaar | |
| Wireless LAN | |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® I211-AT |
| Intel® I225-LM |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 70 mm / 225 mm / 230 mm (zonder PCIe) |
| 109 mm / 225 mm / 230 mm (met PCIe) | |
| Kleur | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP30 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C (Luchtstroom <0,5 m/s) |
| -20 °C ... 70 °C (Luchtstroom ≥0,5 m/s) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 2000 m (boven zeeniveau) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| montagetechniek | Wandmontage |
| Railmontage |
| Artikelnummer | 1376797 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | DRBAAA |
| Productcode | DRBAAA |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 100 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 50 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-nr.: 110-71-4) |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
Compatibele producten
-
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT - Montageplaat 1449479
-
VL3 BPC W/PCIE BOOKSHELF KIT - Montageplaat 1449480
-
VL3 BPC W/PCIE DIN-RAIL MOUNT KIT - Montagekit 1449482
-
VL3 BPC WALL MOUNT KIT - Montagehoek 1449481
-
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT - Montagekit 1449483
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
VL3 BPC/PPC 60 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1449465
-
VL3 BPC/PPC 120 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1449466
-
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1449467
-
VL3 BPC/PPC 480 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1449468
-
VL3 BPC/PPC 960 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1449469
-
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT - Accu 1670571
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepakket 1766286
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-VALUE - Softwarepakket 1766928
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-HIGH - Softwarepakket 1766289
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Printconnectoren 1777992
-
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5 - Printconnectoren 1790137
Uw voordelen
Intel® Core™- of Celeron®-processor van de 11e generatie
Twee DP++-poorten
Ondersteunt TPM 2.0 en Intel® AMT
I/O-uitbreidingsmogelijkheden, inclusief PCIe x4
Optioneel wifi
Ondersteunt twee M.2-SSD's
Meerdere montagemogelijkheden, inclusief montagerail, wand- en boekmontage
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem