PLC (besturingen) en I/O - intelligente automatisering

PLC (besturingen) en I/O

Vind passende PLCs (besturingen) en I/O's in de beschermklassen IP20 en IP65/67, ongeacht of als systeem of als remote-I/O-station voor uiteenlopende Ethernet-netwerken. Programmeer in IEC  61131-3 of in hogere programmeertalen en maak uw installatie veilig voor de toekomst. Met PLCnext Technology kunt u bijvoorbeeld de nieuwste trends, zoals kunstmatige intelligentie, meteen in de praktijk brengen of duurzame oplossingen in de Solar Industrie smartificeren.

Klaar voor de toekomst

De wereld van automatisering is aan het veranderen. De digitalisering, netwerkkoppeling en mondialisering van economische en technische systemen zorgen voor nieuwe uitdagingen. Fabrikanten van toekomstbestendige automatiseringssystemen moeten hun klanten de mogelijkheid bieden om te voldoen aan de standaarden van moderne IoT-toepassingen. Daarom biedt Phoenix Contact u toekomstbestendige PLC, IO-systemen en PLC-software. Van de component tot het systeem – voor schakelkast en veldinstallatie. Professionele automatisering voor uw installaties: van de decentrale watervoorziening tot en met de uiterst complexe lakstraat in de automobielindustrie.

Phoenix Contact op de SPS

Bezoek ons op de SPS 2026

Bezoek ons van 24 tot en met 26 november in hal 9, stand 310, en ontdek hoe open ecosystemen, industriële AI en integrale beveiliging de industriële automatisering klaar maken voor de toekomst.

Nieuwe producten

Logo Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control

Efficiënte en flexibele besturingsoplossingen

Virtual PLCnext Control biedt meer schaalbaarheid, flexibiliteit en kostenefficiëntie in de automatisering. Als software in een OCI-container maken ze naadloze integratie mogelijk, combineren ze OT- en IT-veiligheid en vergroten ze de hardware-onafhankelijkheid van uw besturingsoplossing.

Belangrijkste kenmerken

  • Systeemarchitectuur op basis van het open ecosysteem van PLCnext Technology
  • Programmering conform IEC 61131-3 en hogere programmeertalen zoals C++, C# en Matlab
  • PROFINET-controller en/of -device
  • Configuratie met web based management
  • Virtual PLCnext Control in de OCI-container

Uw voordelen

  • Op software gebaseerd besturingssysteem met open architectuur van de PLCnext Technology
  • Eenvoudige schaalvergroting en aanpassing aan nieuwe vereisten zonder fysieke aanpassingen achteraf
  • Directe koppeling met IT-systemen, cloudservices en IIoT-platformen voor datagestuurde toepassingen
  • Minimaliseert investeringskosten, omdat er geen speciale hardware is vereist
  • Maximale cybersecurity door op containers gebaseerde technologie

Ecosysteem PLCnext Technology

PLCnext Technology - enhance your automation thinking

PLCnext Technology verbindt de IT- met de OT-wereld Maak uw applicatie geschikt voor IIoT en Industrie 4.0

PLCnext Technology is het ecosysteem voor industriële automatisering bestaande uit open hardware, modulaire engineeringssoftware, een wereldwijde community en een digitale softwaremarktplaats. Digitalisering en globalisering stellen nieuwe eisen aan de industriële automatisering. Een precies passend ontwerp van het open automatiseringssysteem is even belangrijk als een flexibele, modulaire uitbreiding.

Naast de standaard PLC programmering volgens IEC 61131-3 is met PLCnext Control ook parallelle programmering en de combinatie van programmeertalen zoals C/C++, C# of MATLAB® Simulink® in realtime mogelijk. Versnel de ontwikkeling van uw applicaties met de gratis basisversie van PLCnext Engineer. Of gebruik uw vertrouwde programmeeromgeving - u beslist!

Door de eenvoudige cloud-integratie, de mogelijkheid om open source-software te gebruiken en de voortdurend groeiende knowhow van de PLCnext Community profiteert u dus van nieuwe vormen van samenwerking. De daaruit resulterende oplossings-apps, softwaremodulen, runtime-systemen en functie-uitbreidingen zijn beschikbaar in de PLCnext Store en besparen enorm veel tijd en geld bij het maken van applicaties. Dit maakt PLCnext Technology tot het optimale ecosysteem voor uw moderne automatiseringsuitdagingen.

Besturingstechniek

PLC's, PLC-uitbreidingen, I/O-systemen en software voor PLCnext Technology

Besturingstechniek

Maak gebruik van ons brede portfolio aan besturingstechniek, bestaande uit PLC's, functionele PLC-uitbreidingen, I/O-systemen en software, om uw installatie met PLCnext Technology klaar te maken voor IIoT en Industrie 4.0. Het open ecosysteem maakt automatiseringsprojecten mogelijk zonder de beperkingen van propriëtaire systemen. Integreer Open Source Code en apps of koppel uw PLCnext Control met de cloud.

PLCnext Technology maakt parallel programmeren op basis van gevestigde softwaretools mogelijk. Dit zijn Visual Studio, Eclipse, Matlab® Simulink® en PLCnext Engineer, evenals de vrij te kiezen koppeling van aangemaakte programmacode. Zo kunt u bijvoorbeeld naar keuze functies volgens IEC 61131-3 combineren met routines van C/C++, C# of Matlab® Simulink® en deze functies samenvoegen tot een totaal systeem.

Phoenix Contact biedt hiervoor schaalbare PLC's met beschermklasse IP20. Van modulaire besturingen voor kleine toepassingen tot centrale high performance besturingen en PC-gebaseerde Edge Devices biedt deze productfamilie altijd een passende oplossing. Met de modulaire besturingen bent u zeer flexibel met betrekking tot de opbouw van uw stations. Kies uit een breed portfolio aan I/O's of breid de functionaliteit van de besturing uit door functiemodules aan de linkerkant toe te voegen. Dankzij de open Linux-kern kunt u ook nieuwe technologieën zoals OPC UA, TSN en 5G integreren. Daarmee biedt PLCnext Control een bijzonder hoge mate van toekomstzekerheid.

Illustratie Virtual PLCnext Control

Hardwareonafhankelijke, schaalbare Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: de toekomst van flexibele en kostenefficiënte industriële automatisering

Het nieuwe Virtual PLCnext Control-productenprogramma biedt een innovatieve oplossing voor de moderne industriële automatisering. Deze technologie maakt het mogelijk om besturingstaken van fysieke apparaten te abstraheren en ze op krachtige computerarchitecturen uit te voeren, wat flexibiliteit, schaalbaarheid en kostenefficiëntie biedt. De Virtual PLCnext Control is een softwarecodepakket in de vorm van een OCI-container die een vertrouwde omgeving biedt met functies, bedienings- en programmeeropties, die ook bekend zijn van de op hardware gebaseerde PLCnext Control. Deze oplossing maakt een naadloze integratie in bestaande systemen mogelijk, combineert OT- en IT-veiligheid en optimaliseert de kosten door meerdere PLC-instanties te consolideren. Eenvoudig(e) onderhoud en updates evenals de mogelijkheid om toepassingen naadloos te verplaatsen tussen verschillende hardwareplatformen, maken van de Virtual PLCnext Control een toekomstbestendige en kosteneffectieve oplossing voor industriële automatisering.

E-paper
Nieuwe PLCnext Technology E-paper

Met deze eerste interactieve E-paper over PLCnext Technology vindt u alle informatie die u nodig hebt op één plaats.
In deze E-paper vindt u knoppen die verdere interacties mogelijk maken. Laat u inspireren door interessante usecases. Bekijk onze hardware van dichtbij met 3D-afbeeldingen. Ontdek producten in onze webshop of kom meer te weten over de vier onderdelen van het ecosysteem. Er zijn ook veel gerelateerde links en ingebedde video's over al uw favoriete onderwerpen.

Naar de E-paper
PLCnext Technology E-paper
Remote I/O-systemen

Remote I/O-systeem van de Axioline-familie voor de schakelkast en de veldinstallatie

Remote I/O-systemen voor de schakelkast en veldinstallatie

Maak een keuze uit een omvangrijk assortiment remote I/O-systemen voor de schakelkast – ook voor zeer snelle datacommunicatie. Zo realiseert u bijv. veiligheidsapplicaties met onze PROFIsafe-modulen of helemaal zonder veiligheidsbesturing, met SafetyBridge Technology. Onze I/O-systemen zijn ideaal te combineren met alle PLC's van Phoenix Contact.

Voor de decentrale automatisering zonder schakelkast maakt u gebruik van I/O-modulen in blokvorm met hoge functionaliteit alsmede een zeer robuuste bouwvorm voor ruwe industriële omgevingen. Door toepassing van digitale I/O's alsmede IO-Link-Master en de bijpassende IO-Link-apparaten breidt u de functieomvang van uw applicatie uit.

Besturingen voor de laadinfrastructuur

Besturingen voor de laadinfrastructuur voor de elektromobiliteit

De CHARX control AC- en DC-laadcontrollers vormen de intelligentie van uw netwerklaadpalen. Dankzij hun schaalbaarheid, volledige connectiviteit, flexibele configuratie en geïntegreerd belastingsmanagement zijn ze geschikt voor particuliere, commerciële en openbare laadpunten – van thuisladers tot parkeergarages.

Gebouwenbesturing met insteekdisplay en uitbreidingsmodule op montagerail

Besturingen voor de gebouwenautomatisering

Ontdek de uitgebreide selectie van onze gebouwenbesturingen, die geschikt zijn voor zowel klassieke toepassingen als voor complexe integratieprojecten. Bewezen systemen bieden u een stabiele en flexibele basis voor talrijke taken op het gebied van gebouwenautomatisering, terwijl de nieuwe generatie besturingen op basis van open PLCnext Technology bovendien vrijheid, moderne connectiviteit en maximale toekomstbestendigheid mogelijk maakt. Onze oplossingen ondersteunen een scala aan communicatieprotocollen, maken compacte installaties mogelijk dankzij hoge I/O-dichtheden en kunnen moeiteloos in IoT en smart building-architecturen worden geïntegreerd. Hierdoor beschikt u over een krachtig en aanpasbaar platform dat optimaal is afgestemd op de individuele vereisten van uw projecten.