Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
DC-laadcontrollers voor snelladers
De vrij programmeerbare DC-laadcontrollers CHARX control flexible en CHARX control integrated vormen de intelligente, moderne laadpalen voor het mode-4-snelladen volgens IEC 61851-23. Ze communiceren met OCPP-Backend en het elektrisch voertuig, bewaken het laadproces, regelen de vermogenselektronica en DC-contactors en kunnen optioneel nog andere taken uitvoeren. Dankzij 'Security by Design' zijn ze op de lange termijn toekomstbestendig.
Besturing (SPS), PLCnext Control; Programmering: Hogere programmeertaal en IEC 61131-3; besturingssysteem: Yocto/Linux® (realtime); programmeertool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT-koppeling: PROFICLOUD en elke cloud via cloud-connectors; Ontwikkelingsproces gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1, Product gecertificeerd volgens IEC 62443-4-2 (Certificeringsvoorwaarden zie gebruikersdocumentatie); Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Laadcontroller, Interfacemoduul; interface: CAN-bus: 1, DC-laadinterface: 1; overdrachtssnelheid: 10 kbit/s ... 1 Mbit/s; overdrachtssnelheid in de localbus: 100 Mbit/s; beschermklasse: IP20; Omvang van de levering: inclusief bussokkelmoduul en Axioline F connectoren; Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control integrated, Vermogensbesturingseenheid voor de installatie van DC-laadpalen, 19"-rackmontage, Ingang: 0 V DC...1000 V DC, uitgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Programmeerbare laadcontroller voor het met DC- en AC-laden van elektrische voertuigen volgens IEC 61851-1,-23, DIN SPEC 70121 (geïntegreerde draadloze modem vanaf HW05 / SW2.27 gedeactiveerd)
Programma- en configuratiegeheugen voor het opslaan van applicatieprogramma's en andere bestanden in het file-systeem van de PLC, steekbaar, 2 GB met licentiecode voor de functieblokbibliotheken van de elektromobiliteit
CHARX control integrated, Vermogensbesturingseenheid voor de installatie van DC-laadpalen, 19"-rackmontage, Ingang: 0 V DC...1000 V DC, uitgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Uw voordelen
- 19"-laadcontroller combineert alle functies in één apparaat
- 19"-systeem met snelaansluiting vereenvoudigt installatie en onderhoud
- Flexibel toepasbaar door vrije programmering volgens IEC 61131
- Weinig programmeerwerk dankzij prefab functieblokken
- Eenvoudige systeemintegratie dankzij een groot aantal interfaces
Nieuwe producten
Modulaire DC-laadcontrollers
Snelladen met PLCnext Technology
Het besturingssysteem CHARX control flexible combineert een PLCnext Control met een SECC-communicatiemodule tot een modulaire, open programmeerbare architectuur voor DC-laadpalen - voor een flexibele en toekomstbestendige snellaadinfrastructuur.
Belangrijkste kenmerken
- Modulair systeem bestaande uit PLCnext Control en SECC-communicatiemodule
- Uitbreidbaar via Axioline-I/O-modules
- Ondersteunt IEC 61851, DIN 70121, ISO 15118-2
- Optioneel met OCPP-app
- Open interfaces en security by design
Uw voordelen
- De open en modulaire architectuur biedt maximale flexibiliteit bij het implementeren van verschillende laadconcepten
- Geprefabriceerde SECC-functieblokken en standaardconforme communicatie verlagen de ontwikkelingskosten aanzienlijk
- De ondersteuning van relevante CCS-standaarden, optionele OCPP-aansluiting en security by design zorgen voor toekomstbestendigheid op lange termijn
Een vergelijking van onze DC-laadcontrollers Beslis welke besturingsoplossing beter bij uw behoeften past
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX control flexible
De flexibele oplossing voor de montagerail |
CHARX control integrated
De alles-in-één-oplossing voor het 19"-rek |
|
| Toepassing en montagetechniek | Modulair, op montagerailgebaseerd systeem bestaande uit PLCnext Control en SECC-module | Inschuiven en snel aansluiten in 19"-rek – alle benodigde componenten geïntegreerd |
| Geïntegreerde functies | PLC, DC-laadcommunicatie | PLC, DC-laadcommunicatie, DC-contactoren, DC-zekering, isolatiebewaking, 24 V-voeding |
| Geïntegreerde interfaces en aansluitingen | CCS/DC-laden, CAN-bus, Ethernet, TCP/IP, I/O's, optioneel OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 in voorbereiding) | CCS-laden, CAN-bus, Ethernet, TCP/IP, I/O's, RS-485, 230 V voor externe ventilatoren, NOOD-UIT, optioneel OCPP |
| Realisatie van meerdere laadpunten in één laadpaal | 1 x PLCnext Control per laadpaal + 1 x SECC-module per laadpunt (rijgbaar) | 1 x 19"-besturingsmodule per laadpunt |
| Ondersteund laadvermogen | Afhankelijk van het systeem resp. door de gebruikte vermogenselektronica bepaald | 500 kW (500 A/1.000 V) |
| Vrije programmering met PLCnext Engineer conform IEC 61131 | ||
| Prefab functieblokken | ||
| Vooraf geïnstalleerde voorbeeldtoepassing | ||
| Afmetingen (b x h x d) | Afhankelijk van de configuratie | 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 hoogte-eenheden in 19"-standaard) |
| Meer over CHARX control flexible | Meer over CHARX control integrated |
DC-laadcontroller CHARX control flexible Flexibel systeem bestaande uit PLCnext Control, SECC-module en OCPP-app
Met CHARX control flexible realiseert u DC-laadpalen die voldoen aan de vraag en met een hoge mate van flexibiliteit in het systeemontwerp. Het besturingssysteem combineert een PLCnext Control zoals de AXC F 1252 met de SECC-module AXL F IF SECC 1 FF. Met extra Axioline-I/O- en interfacemodulen evenals de optionele OCPP-app kan het besturingssysteem worden uitgebreid. Hierdoor kan de oplossing worden aangepast aan verschillende laadconcepten en integratievereisten.
In tegenstelling tot veel andere DC-laadcontrollers is CHARX control flexible niet gebaseerd op vooraf gedefinieerde standaardsoftware, maar op een vrij programmeerbare architectuur. De toepassing wordt met PLCnext Engineer gemaakt. Efficiënte implementatie gebeurt met behulp van een functieblokbibliotheek voor de SECC-module. De SECC-module ondersteunt communicatie volgens IEC 61851, DIN SPEC 70121 en ISO 15118-2, bewaakt het laadproces en ondersteunt de aansturing van vermogenselektronica en DC-contactoren.
Verbinding met een backend via OCPP 1.6 J is optioneel ook mogelijk. OCPP 2.0.1 is al in voorbereiding. Aangevuld met een Security-by-Design-concept op basis van IEC 62443 ontstaat zo een krachtige en toekomstbestendige oplossing voor moderne DC-laadpalen.
DC-laadcontroller CHARX control integrated De alles-in-één-module vereenvoudigt de projectering, installatie en het onderhoud
CHARX control integrated combineert de volledige besturing en bewaking van uw DC-snellader in één enkele 19"-module. Op de alles-in-één-module kunnen maximaal tien voedingsmodules worden aangesloten. De besturingsmodule bundelt alle centrale functies voor het bedrijf van moderne snellaadinfrastructuur, zoals PLC, laadcontroller, isolatiebewaking, magneetschakelaars, zekering, 24 V-voeding en stroomverdeling.
Dankzij de geïntegreerde PLCnext Control is een eenvoudige koppeling met de backend via OCPP en communicatie conform ISO 15118-2 mogelijk. De V2X-functionaliteit en bidirectioneel laden zorgen voor een toekomstbestendige laadinfrastructuur.
Dankzij een open en vrij programmeerbare architectuur biedt de besturing maximale ontwerpvrijheid bij de ontwikkeling van individuele laadtoepassingen. Prefab functieblokken en een vooraf geïnstalleerde voorbeeldtoepassing verkorten de ontwikkelingstijd en vergemakkelijken de implementatie van nieuwe functies.
De voordelen van het 19"-systeem in de video
Het modulaire 19"-systeem in detail Realiseer snelle rackmontage van uw DC-laadpalen
Het CHARX-systeem in gestandaardiseerd 19" formaat bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde modules voor het verdelen, omzetten en besturen van de laadstroom: de nieuwe distributiemodule CHARX power distribute, de nieuwe besturingsmodule CHARX control integrated en de vermogensmodule CHARX power basic kunnen worden gecombineerd om aan elke laadsituatie te voldoen.
In vergelijking met de klassieke plaatsing met montagerailcomponenten vermindert de modulaire opbouw de complexiteit van een DC-laadpaal aanzienlijk en maakt een snelle inbouw en vervanging van de modulen mogelijk.