CHARX control integrated combineert alle functies voor het besturen en bewaken van uw 19"-laadpaal. De besturingsmodule regelt tot 5 vermogensmodulen voor snel DC-laden tot 500 A. Het vereenvoudigt de projectering, de installatie en het onderhoud van uw laadpaal, omdat het alle noodzakelijke componenten, zoals laadcontroller, isolatiebewaking, magneetschakelaars, zekering, 24V-hulpvoeding en vele andere componenten combineert.
CHARX CTRL-AXC/1KDC/500A
-
DC-laadregeling
1684456
CHARX control integrated, Vermogensbesturingseenheid voor de installatie van DC-laadpalen, 19"-rackmontage, Ingang: 0 V DC...1000 V DC, uitgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Zoals de zaken er nu voorstaan, bereiden we het product zo voor dat het vanaf 11 december 2027 zal voldoen aan de eisen van de Cyber Resilience Act van de EU (CRA), op basis van de informatie die momenteel over de CRA beschikbaar is. |
| DC-vermogenskanalen | |
| Aantal DC-ingangskanalen | 5 |
| Ingangsspanningsbereik | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| Ingangsstroom | max. 150 A DC (per kanaal) |
| Digitaal | |
| aantal digitale ingangen | 4 |
| Aansluitmethode | Push-in-aansluiting |
| benaming ingang | Vrij te bezetten |
| Ingangsspanningsbereik Signaalbereik | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Ingangsspanningsbereik 0-signaal | -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-signaal) |
| Ingangsspanningsbereik 1-signaal | 15 V DC ... 30 V DC ("1"-signaal) |
| aanspreektijd typ. | min. 3 ms |
| kabellengte | max. 30 m |
| Digitaal | |
| aantal digitale ingangen | 2 |
| benaming ingang | NOOD-UIT-kanalen |
| aanspreektijd typ. | min. 3 ms |
| AC-bedrijf | |
| Ingangsspanningsbereik | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Ingangsstroom | 3x 6 A |
| voedingsnetvorm | Sternet (TN-S, TT) |
| Laadinterface | |
| Laadstandaard | CCS type 2 |
| uitgangsspanningsbereik | 0 V DC ... 1000 V DC |
| uitgangsstroombereik | 0 A DC ... 500 A DC |
| uitgangsstroom | 250 A |
| Digitaal | |
| benaming uitgang | Vrij te bezetten |
| Aantal uitgangen | 4 |
| bestendigheid tegen continu aangesloten retourspanning | max. 500 mA |
| Voeding van externe periferie | |
| Aantal uitgangen | 6 |
| uitgangsspanning | 230 V AC |
| Nominaal vermogen | max. 1150 W |
| Voeding van externe periferie | |
| Aantal uitgangen | 7 |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| Nominaal vermogen | max. 168 W |
| Voeding van externe periferie | |
| Aantal uitgangen | 1 |
| uitgangsspanning | 24 V DC |
| DC Input + | |
| Benaming | DC Input + |
| positie | X2 |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | T-LOX-kniehefboomaansluiting |
| massief | 10 mm² ... 50 mm² |
| flexibel | 16 mm² ... 50 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 10 mm² ... 50 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 10 mm² ... 50 mm² |
| Striplengte | 20 mm (massief/flexibel) |
| 8 mm (Adereindhuls) | |
| AC-voedingsspanning | |
| Benaming | AC-voedingsspanning |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| massief | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| massief (AWG) | 24 ... 8 |
| Striplengte | 15 mm |
| DC uitgangsvermogen | |
| Benaming | DC uitgangsvermogen |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | T-LOX-kniehefboomaansluiting |
| massief | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexibel | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 25 mm² ... 95 mm² |
| Striplengte | 25 mm |
| Randapparatuur | |
| Benaming | Randapparatuur |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| massief (AWG) | 26 ... 16 |
| Striplengte | 8 mm |
| Externe ventilator | |
| Benaming | Externe ventilator |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| massief | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel met adereindhuls met en zonder kunststofhuls | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (striplengte 8 mm) |
| flexibel met adereindhuls met kunststofhuls | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (striplengte 8 mm) |
| massief (AWG) | 24 ... 12 |
| Striplengte | 10 mm |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| overdrachtsmedium | Vaste bedrading |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| CAN-Bus | |
| Interface | CAN-bus |
| Aantal interfaces | 1 |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| ondersteunde protocollen | CAN 2.0B |
| Vergrendeling | Vergrendelingshaak |
| overdrachtsmedium | Vaste bedrading |
| Topologie | Lijn (Daisy Chain-verbinding) |
| Overdrachtssnelheid | 125 kbit/s |
| 250 kbit/s | |
| 500 kbit/s (Default) | |
| RS-485 | |
| Interface | Seriële RS-485 |
| Aantal interfaces | 2 |
| Aansluitmethode | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| overdrachtsmedium | Vaste bedrading |
| Producttype | DC-laadregeling |
| Productfamilie | CHARX control integrated |
| Bedrijfstoestand | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Bijzondere eigenschappen | Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA) |
| interne ventilator | ja |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | I |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 483 mm |
| Hoogte | 134 mm |
| diepte | 598 mm |
| montagetechniek | 19"-rackmontage |
| materiaal behuizing | Zn-Al-legering |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Inzethoogte | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (niet condenserend) |
| geluidsniveau | < 65 dB (1 m) |
| Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 1: algemene vereisten | |
| normcode | Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 1: algemene vereisten |
| normen/bepalingen | IEC 61851-1 |
| Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 21-2: EMC-vereisten aan externe laadsystemen voor elektrische voertuigen | |
| normcode | Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen - deel 21-2: EMC-vereisten aan externe laadsystemen voor elektrische voertuigen |
| normen/bepalingen | IEC 61851-21-2 (Class B) |
| Geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen – deel 23: inrichtingen voor voeding met gelijkstroom voor elektrische voertuigen | |
| normcode | geleidende laadsystemen voor elektrische voertuigen – deel 23: inrichtingen voor voeding met gelijkstroom voor elektrische voertuigen |
| normen/bepalingen | IEC 61851-23 |
| Artikelnummer | 1684456 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMERZE |
| Productcode | CMERZE |
| GTIN | 4067923240520 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 14.800 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 14.400 g |
| Douanetariefnummer | 85371091 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nr.: 119-47-1) | |
| 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS-nr.: 84852-53-9) | |
Compatibele producten
-
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-vermogensmoduul 1296467
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC-laadkabel 1107339
-
APP-LIC-OCPP - Licentie 1830120
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-moduul 1309687
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-moduul 1309772
-
EEM-PM157-SLP - Meetapparaat 1269236
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
WP 6156-WHPR - Web-Panel 1650122
-
PLD E 409 W 350 MS - Led-kastverlichting 1319573
-
PTU 35/4X10 - Potentiaal verzamelmoduul 3002371
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-apparaat 1391227
Uw voordelen
Efficiënt en ruimtebesparend, omdat alle functies in één uiterst geïntegreerd apparaat zijn gecombineerd
Snelle installatie en onderhoud dankzij 19"-standaard en push-in-snelaansluiting
Voldoet aan Europese veiligheids- en EMC-normen volgens EN 61000
Eenvoudige systeemintegratie en toegang op afstand dankzij een groot aantal interfaces
Eenvoudige systeemintegratie en toegang op afstand dankzij een groot aantal interfaces
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem