Innovatieve technologieën voor energiecentrales
Intelligente en betrouwbare oplossingen voor efficiënte processen
De verandering van ons energieopwekkingslandschap met de voortdurende groei van gedecentraliseerde producenten en opslagfaciliteiten stelt ons voor de taak te voldoen aan de eisen van een veilige en tegelijkertijd schone energievoorziening. Conventionele energiecentrale worden steeds meer vervangen door hernieuwbare energiebronnen. De reden hiervoor is de klimaatverandering evenals andere ecologische duurzaamheidsvraagstukken. Toch zijn veel soorten energiecentrales nog niet volledig weg te denken uit ons energieopwekkingslandschap. Het vereiste netwerk van verschillende technologieën voor energiecentrales vereist efficiënte en betrouwbare processen.
Energieopwekking door middel van waterkracht blijkt regeneratief te zijn, hoewel conventionele technologieën worden gebruikt. Dit is wat waterkracht zo interessant maakt met het oog op een duurzame toekomst. Daarom tonen wij u graag onze producten en oplossingen aan de hand van waterkrachtcentrales. Kijk daarvoor ook eens naar de referenties. Onze oplossingen die zelfs in extreme omgevingsomstandigheden betrouwbaar functioneren, zijn specifiek geschikt voor de eisen van energiecentrales. Verbindings- en coderingsoplossingen zorgen voor efficiëntere processen in energiecentrales. Communicatieoplossingen waarborgen de betrouwbare gegevensoverdracht volgens IEC 61850 of PROFIBUS.
Neem contact met ons op, zodat wij samen uw individuele wensen kunnen realiseren.
Een stabiel elektriciteitsnet heeft oplossingen nodig die intelligent reageren en ook onder ongunstige omstandigheden betrouwbaar functioneren. Met decennialange ervaring en innovatieve technologieën zorgen wij voor de hoogste beschikbaarheid van uw installatie – nu en in de toekomst.
Hoge beschikbaarheid van de installatie
De beschikbaarheid van de installatie als belangrijk kengetal bepaalt de doeltreffendheid van uw energiecentrale. Lage waarden kunnen worden veroorzaakt door ongeplande stilstanden of andere oorzaken en hebben een negatieve invloed op uw kosten.
Zorg voor een doorlopend hoge beschikbaarheid van uw installatie en vermijd ongeplande uitval: testsystemen, voedingen, op afstand bediende en andere besturingssystemen van Phoenix Contact voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaarden en zorgen daardoor voor een optimale beschikbaarheid van de installatie.
Efficiënte processen
Procesoptimalisatie als doel van elke energiecentrale: naadloze processen, kwaliteitsverbetering en kostenbesparingen zijn de positieve gevolgen die wij samen met u nastreven.
Wij zorgen voor een eenvoudige planning, configuratie en installatie van elektrische aansluitingen. Snel en comfortabel plant en configureert u klemmenstroken. Profiteer van onze oplossingen voor eenvoudige en veilige bekabeling. Zo optimaliseert en verkort u uw processen.
Toekomstgerichte technologieën
Gedigitaliseerde sectoren en industrieën met netwerken zullen in de toekomst steeds belangrijker worden. Een optimale uitwisseling van gegevens en informatie binnen en buiten uw energiecentrale kan alleen op deze manier plaatsvinden.
De nieuwe, intelligente technologieën die zijn gebaseerd op jarenlange ontwikkelingservaring, zorgen voor een snelle en betrouwbare doorgave en verwerking van uw gegevens. In een veranderende energiemarkt heeft u zo overal en op elk moment relevante gegevens beschikbaar rondom uw installatie.
Naadloos proces
Met enorme hoeveelheden kabels, leidingen en andere elektronische of elektromechanische componenten is het ook in energiecentrales vaak moeilijker om het overzicht te behouden. Een reglementaire en aantoonbare codering is derhalve van essentieel belang.
Vakkundige codering helpt om bedieningsfouten te vermijden: zorg voor een naadloos proces door eenvoudige installatie en onderhoud. Onze markeringssystemen voldoen aan alle aanspraken en zijn speciaal geschikt voor het onderhoud van energiecentrales.
Producten voor energieopwekking in energiecentrales
De juiste oplossing voor uw applicatie
Phoenix Contact biedt u innovatieve automatiserings- en aansluittechniek aan voor toepassing in uw windturbine of voor uw energiecentrale. Veel producten worden speciaal voor de energiebranche ontwikkeld en overtuigen door hun robuustheid en slimme functies. Daarbij zijn een gebruikersvriendelijke bediening en een naadloos samenspel vanzelfsprekend. Ervaar onze productoplossingen in uw energiecentrale.
Oplossingen voor uw energiecentrale
Kom meer te weten over de succesverhalen van onze klanten
Onze toepassingsvoorbeelden bieden u een overzicht van het grote spectrum aan oplossingsmogelijkheden die wij in overeenstemming met uw individuele vereisten graag implementeren.