Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Compacte rangeerverdelers in de pompaccumulatiecentrale Schluchseewerk Schluchseewerk AG behoort met zijn vijf pompaccumulatiecentrales tot de grote spelers onder de waterkrachtcentrales in het Hochrhein-gebied. Bij modernisering van de schakelinstallaties diende o.a. de handling van het rangeerverdelersysteem te worden geoptimaliseerd. Daarbij viel de keuze op het PTRV-rangeerverdelersysteem van Phoenix Contact.

Aanzicht binnenzijde van pompaccumulatie-energiecentrale Waldshut
Waterkrachtcentrale

Klantprofiel

Schluchseewerk AG is gevestigd in Laufenburg en werd in 1928 opgericht. Deze behoort tegenwoordig tot de grootste exploitanten van pompaccumulatiecentrales in Europa. De vijf pompaccumulatiecentrales leveren samen een vermogen van 1862 MW. Het regeneratieve aandeel uit natuurlijke watertoevoer bedraagt jaarlijks tot 400 miljoen kWh.

Toepassing

Vanuit Kühmoos, gelegen op een plateau in het Hotzenwald, worden de machinegroepen van de vijf pompaccumulatiecentrales aangestuurd alsmede alle bekkens en Rijn-stuwmeren gemanaged. Hier staat de 220/380 kV-schakelinstallatie uit 1966/67, via welke de stroom uit de krachtcentrales Säckingen en Wehr in het Europese koppelnet wordt ingevoed.

Nadat de besturingstechniek in Kühmoos ongeveer 20 jaar in bedrijf was, nam het aantal storingen toe. Bovendien werd het steeds lastiger om vervangende delen voor uitgevallen componenten te krijgen. Daarom diende er nieuwe besturingstechniek te worden geïnstalleerd. Verantwoordelijk voor de elektrotechniek bij deze ingreep was Dietmar Kastner, directeur Elektrotechniek van het bedrijfsonderdeel Assets. Vanuit zijn kantoor in de hoofdvestiging in Laufenburg worden de renovatie- en nieuwbouwmaatregelen gepland en gecoördineerd.

Doelstelling van de moderniseringsoperatie was het probleem rond de reservedelen te ondervangen door de installaties weer op de laatste stand der techniek te brengen.

Dietmar Kastner, Directeur Elektrotechniek van het bedrijfsonderdeel Asset
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
Rangeerverdelersysteem PTRV in de schakelkast

Oplossing

De aansluiting van de signalen op de rangeerverdeler was vanwege de TERMI-POINT®-techniek voorheen zeer bewerkelijk. Zonder speciaalgereedschap dat op perslucht werkte, was aansluiten niet mogelijk. Was er geen persluchtaansluiting, dan moest er eerst een compressor komen.

Daar kwam nog bij, dat het speciale gereedschap vanwege de bouwvorm en het gewicht op de locatie lastig te bedienen was en het veel tijd kostte. Als gevolg daarvan ontstonden er ook telkens weer verbogen contacten en daardoor kortsluiting tussen de aansluitpunten.

Nadat de technici meerdere rangeerverdelersystemen hadden getest, koos Schluchseewerk AG voor de rangeerverbinders PTRV van Phoenix Contact. In vergelijking met de alternatieven viel vooral de compacte bouwvorm van het systeem op. Maar er zijn nog meer voordelen: door de rangeerblokken in verschillende kleuren kan de gebruiker de markeringen aan zijn bedrijfsprocessen aanpassen of de normen voor aderkleuren, DIN VDE 0815, IEC EN 69100, op het rangeerverdelersysteem toepassen. De klemmen zijn voorzien van een 2,3 mm-testaansluiting, zodat standaardmespunten voor het testen kunnen worden gebruikt.

Inbouw van het rangeerverdelersysteem PTRV

Vanwege de compacte bouwvorm van het PTRV-systeem kon de benodigde ruimte in de schakelkast met circa 35% worden gereduceerd in vergelijking met de voorgaande oplossing. Daardoor wordt niet alleen op schakelkasten bespaard, maar heeft Schluchseewerk AG bovendien aanzienlijk meer reserveruimte voor toekomstige uitbreidingen. Door de moderne Push-in-aansluittechniek van de klemmen werd de benodigde tijd voor de montage ter plaatse aanmerkelijk gereduceerd. Fouten, zoals verbogen contacten of kortsluiting tussen de contacten, zijn door de opbouw van het systeem uitgesloten. De veiligheid voor het personeel ter plaatse is door de aanrakingsveiligheid van de klemmen groter geworden. Nu kunnen ook signalen met een potentiaal tot 250 V worden aangesloten – wat voorheen om veiligheidsredenen niet mogelijk was.

Rangeerverdeler PTRV 8

Ontdek nog meer rangeerverdelers

De compacte rangeerverbinders PTRV zijn bestemd voor het overzichtelijk rangeren van signalen in de automatiseringsomgeving. De bekabeling van een groot aantal aders wordt vereenvoudigd door gekleurde, klantspecifiek samengestelde etages. Samen met de bekabeling aan de voorzijde worden hiermee fouten bij de aansluiting voorkomen.