Onze systeembekabeling voor besturingen biedt u compacte oplossingen voor eenvoudige engineering, montage en ingebruikname van uw automatiseringssysteem. Steekbare systeemkabels en interfacemodulen garanderen u een snelle, veilige en foutloze bekabeling. Retrofit-componenten helpen u bij de modernisering van oudere besturingssystemen. Daardoor bespaart u tijd en reduceert u uw kosten aanzienlijk.
Meer informatieSysteembekabeling voor besturingen: een overzicht van de componenten
Welke componenten uit het productenprogramma kunnen worden toegepast, wordt bepaald door uw eisen aan de applicatie.
Bij de besturingsspecifieke systeembekabeling betreft het een modern bedradingsconcept, waarbij frontadapters, systeemkabels en modulen speciaal op elkaar zijn afgestemd.
Dit in tegenstelling tot universele modulen, die besturingsonafhankelijk zijn en vooral geschikt zijn als er in de schakelkast automatiseringscomponenten met meerpolige connectoren voorhanden zijn. Typerend voor deze modulen is de 1:1-verbinding. De modulen maken een geordende aansluiting van de veldsignalen op push-in-, veerdruk- of schroefaansluittechniek mogelijk.
Voor het verdelen van de stuur- of bedrijfsspanning kunt u potentiaalverdelers toepassen, die in diverse uitvoeringen leverbaar zijn. Door het verschillende aantal potentiaalniveaus en aansluitklemmen is een flexibele toepassing mogelijk.
De universele kabels verbinden snel en foutloos het besturings- en het veldniveau met elkaar.
Individuele toepassingsbenodigdheden kunnen met klantspecifieke producten worden gerealiseerd.