Systeemkabels met D-SUB- en FLK-connectoren

Systeemkabels met D-SUB- en FLK-connectoren

Systeem met D-SUB of FLK-connectoren zijn de snelle en foutloze 1:1-verbinding tussen automatiseringsapparaat en interfacemoduul. Maak uw keuze uit talloze, voorgeconfectioneerde systeemkabels met verschillende aantal polen. De aansluiting vindt ofwel plaats met afzonderlijke aders, stift- ofwel met busconnectoren. Onze service voor u: naast standaardlengtes tussen 0,5 m en 10 m bieden wij u systeemkabels in uw specifieke lengte.

Uw voordelen

  • Uitgebreide service: standaardlengtes van 0,5 tot 10 m alsook individuele lengtes
  • Hoge stroombelastbaarheid dankzij grote aderdoorsnede per afzonderlijke ader
  • Flexibel door open kabeluiteinde inclusief afzonderlijke adercodering
  • Halogeenvrije uitvoeringen voor hogere brandveiligheidseisen en pvc-varianten
VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen

Configurator voor systeembekabeling voor besturingen

Configurator: VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen

Configureer uw individuele Plug-and-play-oplossing voor nieuwe installaties of upgrades. Intuïtieve gebruikersinterface en 3D-modellen zorgen voor eenvoudige bediening. Met slechts een paar klikken kunt u uw oplossingscomponenten selecteren, bestaande uit frontadapters, systeemkabels en signaaloverdrachtsmodulen.

Een vergelijking van VARIOFACE-systeemkabels

Onze systeemkabels van VARIOFACE verschillen in systeemkabels met IDC/FLK-connectoren of systeemkabels met D-SUB-connectoren. Elke categorie is verkrijgbaar met pvc-kabels of halogeenvrije kabels. Bovendien zijn deze kabels zowel afgeschermd als niet-afgeschermd beschikbaar. Afhankelijk van uw wensen ontvangt u de geconfectioneerde kabel met connectoren aan beide zijden of geconfectioneerd aan één zijde met een open kabeleinde.

VARIOFACE-systeemkabels met IDC/FLC-connector
VARIOFACE-systeemkabels met D-SUB-connector
VARIOFACE-systeemkabels met IDC/FLC-connector

VARIOFACE-systeemkabels met D-SUB-connector

Aderdoorsnede 0,14 mm² 0,25 mm²
Max. stroom per ader 1 A 2 A
Kabeltype Pvc/halogeenvrij Pvc/halogeenvrij
Uitvoering Afgeschermd/niet-afgeschermd Afgeschermd
Connectoren Eenzijdig met open kabeleinde of aan beide zijden Eenzijdig met open kabeleinde of aan beide zijden

Gestandaardiseerde en individuele lengtes voor systeemkabels Aansluiting met pin header/busconnectoren of via afzonderlijke aders met kleurcodering en nummering en selecteerbare en individuele lengtes van 0,2 tot 100 m.

D-SUB-connector-portefeuille op een rij
IDC/FLK-connector-portfolio op een rij
Complete portefeuille D-SUB-connectoren op open kabeleinde
Complete portefeuille IDC/FLK-connectoren op open kabeleinde
D-SUB-connector-portefeuille op een rij

Varianten:

  • Busconnector naar pin header
  • Bus- op busconnector
  • Pin op pin header
  • Aderdoorsnede per ader: 0,25 mm²
  • Stroombelastbaarheid per ader: 2 A
  • Aantal polen: 9, 15, 25, 37, 50 (pvc of halogeenvrij, afgeschermd)

IDC/FLK-connector-portfolio op een rij

Varianten:

  • Bus- op busconnector
  • Aderdoorsnede per ader: 0,14 mm²
  • Stroombelastbaarheid per ader: 1 A
  • Aantal polen: 10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50 (pvc, niet afgeschermd)
    14, 16, 40, 50 (pvc, afgeschermd)
    14, 50 (halogeenvrij, niet-afgeschermd)

Complete portefeuille D-SUB-connectoren op open kabeleinde

Varianten:

  • Busconnector op open kabeleinde
  • Pin header op open kabeleinde
  • Aantal polen: 9, 15, 25, 37, 50 (pvc, afgeschermd)

Complete portefeuille IDC/FLK-connectoren op open kabeleinde

Varianten:

  • Busconnector op open kabeleinde
  • Aantal polen: 10, 14, 16, 20, 50 (pvc, niet afgeschermd)

Open kabeleinde met 50 afzonderlijke aders

Kleurcodering open kabeleinde

Flexibel door open kabeluiteinde met afzonderlijke adercodering

Met een gebruiksvriendelijk kleur- en cijfercodesysteem kunnen de aders direct worden toegewezen. De duidelijke toewijzing van de eenheden en tientallen door het eenvoudige kleurcodesysteem maakt duidelijk markeren mogelijk. De kleur bruin staat bijvoorbeeld altijd voor het cijfer "1" en de kleur geel voor het cijfer "4". De ader met de bruin-gele markering is dus altijd ader nummer 14.

Brochure
Een overzicht van het complete productenprogramma

Een overzicht van de systeembekabeling voor besturingen. Ervaar hoe u de passende aansluittechniek vindt voor de overdracht van signalen, data of vermogen voor uw applicatie.

Brochure openen
Systeemkabels en systeembekabelingsmodulen