Universele modulen met D-SUB-, FLK- en andere connectoren

Universele modulen met D-SUB-, FLK- en andere connectoren

VARIOFACE-interfacemodulen waarborgen een betrouwbare signaaloverdracht tussen het veld- en automatiseringsniveau. De universele interfacemodulen koppelen meerpolige connectoren, zoals IDC/FLK, D-SUB, ELCO, DIN-connectoren of RJ45, met schroef-, Push-in- of veerdrukklemmen. Samen met onze universele systeemkabels profiteert u van een veilige 1:1-bekabeling die beschermd is tegen ompoling.

Uw voordelen

  • Snelle, 1:1 bekabeling die beveiligd is tegen ompoling met universele interfacemodulen
  • Ruimtebesparend door de compacte bouwvorm
  • Elke interfacemodule kan exact worden gedefinieerd, omdat ze variabel kan worden gemarkeerd
  • Controlefunctie: ook met statusindicatie beschikbaar
VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen

Configurator voor systeembekabeling voor besturingen

Configurator: VARIOFACE – systeembekabeling voor besturingen

Configureer uw individuele Plug-and-play-oplossing voor nieuwe installaties of upgrades. Intuïtieve gebruikersinterface en 3D-modellen zorgen voor eenvoudige bediening. Met slechts een paar klikken kunt u uw oplossingscomponenten selecteren, bestaande uit frontadapters, systeemkabels en signaaloverdrachtsmodulen.

Een vergelijking van onze interfacemodulen

De VARIOFACE portefeuille bestaat uit verschillende componenten die samen zorgen voor een soepele signaaloverdracht. Om het veldniveau met het besturingsniveau te verbinden, is VARIOFACE Professional ideaal voor universeel gebruik. Met de nieuwe VARIOFACE Front Connect kan nu ook een verbinding tussen veldniveau en remote I/O-systemen worden gerealiseerd met een bouwbreedte van slechts 19 mm. Stop met de harde bedrading met relaismodulen en gebruik een steekbare oplossing voor deze aansluiting met de V8-adapter uit de VARIOFACE-productfamilie.

VARIOFACE Professional
VARIOFACE Front Connect
VARIOFACE PLC-V8-adapter
VARIOFACE Professional

VARIOFACE Front Connect

VARIOFACE PLC-V8-adapter

Aansluittechniek Push-in, schroef Push-in Steekcontacten naar relaismodulen voor PLC-INTERFACE 6,2 mm / 14 mm relais en RIFLINE compleet
Connectoren D-SUB, HD-SUB, IDC/FLK, RJ45 D-SUB, IDC/FLK D-SUB, IDC/FLK
Aantal polen 9, 15, 25, 37, 50 (D-SUB) /15, 26, 44, 62 (HD-SUB) /10, 14, 16, 20, 26, 34, 40, 50, 60, 64 (IDC/FLK) 9, 15 (D-SUB) / 14, 16, 20 (IDC/FLK) 15 (D-SUB) / 14-polig (IDC/FLK)
Bijzondere uitvoeringen Potentiaalverdeler/doorvoermodulen/led-display Nee Nee
Bouwbreedte Type-afhankelijk 19 mm 50 mm (6.2 mm PLC-INTERFACE) / 112,5 mm (14 mm PLC-INTERFACE) / 128 mm (RIFLINE complete)
Vier VARIOFACE Professional modulen op één rail van voren

VARIOFACE Professional Universele interfacemodulen

Gebruik universele interfacemodulen om besturings- en veldniveaus met elkaar te verbinden. VARIOFACE Professional biedt een gecoördineerd, modulair en robuust systeem dat ruimte bespaart. Zij worden gebruikt wanneer connectoren met afzonderlijke aders moeten worden verbonden. Modulen voor signaaloverdracht en potentiaalverdeling zijn beschikbaar overeenkomstig uw toepassing.

  • Exact definieerbare modulen, dankzij variabele markering
  • Eenvoudige handling met metalen voet voor railmontage
  • Universeel toepasbare modulen voor alle gangbare aantallen polen en met schroef- of Push-in-aansluittechniek
Potentiaalverdeleraansluiting op een voeding

VARIOFACE-potentiaalverdelers

De veelzijdige VARIOFACE-potentiaalverdelers zijn geschikt voor de verdeling van de bedrijfsspanning of de verdelen van de stuurspanning. Ze zijn ontworpen voor toepassingen tot 250 V/30 A. Profiteer van een eenvoudige en nauwkeurige verdeling van elektrische signalen, vooral in kleine ruimtes.

  • Op grote schaal verzamelen van signalen door meerdere potentiaalniveaus
  • Overzichtelijke verdeling van de potentialen met separate voeding voor grote aderdoorsneden
  • Duidelijke toewijzing van de aansluitklemmen dankzij oplopende markering

VARIOFACE Front Connect Interfacemodulen met frontaansluitingen

Storingsvrije bekabeling en ruimtebesparing in de schakelkast zijn de onderscheidende kenmerken van VARIOFACE Front Connect. Deze aanvulling tussen het remote I/O-systeem en het veldniveau ondersteunt de decentrale periferie met hoge flexibiliteit en een slanke bouwvorm.

VARIOFACE Front Connect in vooraanzicht met drie modulen
VARIOFACE Front Connect module van voren
Planningssituatie op het beeldscherm: man zit voor computer
VARIOFACE Front Connect met aangesloten systeemkabel met open einde in vooraanzicht
VARIOFACE Front Connect in vooraanzicht met drie modulen

  • Minder bekabeling dankzij Push-in-klemmen met frontaansluitingstechniek
  • Ruimtebesparing tot 60 %, dankzij een bouwbreedte van 19 mm
  • Plug-and-play-aansluiting op remote I/O- en veldniveau met uitgebreide portefeuille voor systeembekabeling

VARIOFACE Front Connect module van voren

Met Push-in technologie vermindert u de tijd die nodig is voor de bedrading aanzienlijk. Duidelijke markering en gekleurde bedieningsknoppen vereenvoudigen de handling en zorgen voor een intuïtieve bekabeling.

Planningssituatie op het beeldscherm: man zit voor computer

Integreer VARIOFACE Front Connect heel eenvoudig in uw planning en documentatie dankzij beschikbare CAD-gegevens en EPLAN-macro's.

VARIOFACE Front Connect met aangesloten systeemkabel met open einde in vooraanzicht

Het productprogramma rondom VARIOFACE Front Connect omvat precies passend toebehoren, zoals systeemkabels met open kabeleinden voor universele aansluitingen.

Relais met nog niet aangesloten systeembekabelingsadapter in vooraanzicht

VARIOFACE PLC-V8-adapter Steekbare aansluiting voor relaismodulen

Zorg voor een foutloze aansluiting van relaismodulen op het besturingsniveau met behulp van de systeembekabelingsadapter. Hier zijn de eigenschappen van PLC-INTERFACE en VARIOFACE-systeembekabeling geïntegreerd in één oplossing. Afhankelijk van uw schakelbehoeften is een kanaalspecifieke plaatsing van de in- en uitgangsmodule mogelijk.

  • Eenvoudige en snelle koppeling van koppelniveau en besturing, omdat de afzonderlijke bedrading vervalt
  • Hoge flexibiliteit, dankzij de modulaire opbouw voor een kanaalspecifieke plaatsing van de relaisuitgangsmodule
  • Directe aansluiting van de voedings- en retourkabel met de sensor- en actuatorserie

Bekabeling tussen besturings- en interfaceniveau

Systeem van geconfectioneerde kabel met V8-adapter en relais met één aansluiting naar eindgebruiker
Eerste niveau met connector van de besturing
V8-adapter op de voorgrond
PLC-INTERFACE relais staan op de voorgrond
Sensoren en actuatoren op veldniveau op de voorgrond
Systeem van geconfectioneerde kabel met V8-adapter en relais met één aansluiting naar eindgebruiker

De PLC-V8-adapters worden gewoon op acht PLC-INTERFACE-relais achter elkaar aangesloten. Daardoor sluiten de relais snel en vooral foutloos aan op IDC/FLK- of D-SUB-connectoren met I/O-kaarten.

Eerste niveau met connector van de besturing

De systeemkabels die van de besturing komen, zijn voorgeconfectioneerd met connectoren en op de PLC-V8-adapters gestoken.

V8-adapter op de voorgrond

De PLC-INTERFACE relais hebben brugschachten. Om een verbinding tot stand te brengen worden de PLC-V8 adapters op de brugschachten gestoken.

PLC-INTERFACE relais staan op de voorgrond

De PLC-INTERFACE relais vormen het koppelingsniveau tussen besturing- en veldniveau.

Sensoren en actuatoren op veldniveau op de voorgrond

De sensoren en actuatoren op het veldniveau worden aangesloten op de PLC INTERFACE relais.

Bekabeling tussen interface- en veldniveau Besparingspotentieel met actor- en sensorvarianten

Interactieve image map: actor- en sensorbekabeling met systeembekabelingsadapter
Direct aansluiten
De gebruikelijke aansluitklemmen en hun bekabeling zijn bij VARIOFACE niet meer nodig, omdat de voedings- en retourkabels rechtstreeks op de actor- of sensorvariant van de relaismodule worden aangesloten.
Steekbare verbinding
Met bekabeling via de systeemkabel naar de besturingseenheid maakt u de complexe bekabeling van afzonderlijke aders overbodig.
Steekbruggen in plaats van draadbruggen
Vervang de draadbruggen door steekbruggen voor de potentiaalverdeling om de bekabeling te beperken.
Brochure
Een overzicht van het complete productenprogramma

Een overzicht van de systeembekabeling voor besturingen. Ervaar hoe u de passende aansluittechniek vindt voor de overdracht van signalen, data of vermogen voor uw applicatie.

Brochure openen
Systeemkabels en systeembekabelingsmodulen