Componenten voor de gebouwenautomatisering

Gebouwenautomatisering

Bewaak, regel en optimaliseer uw gebouwenautomatisering centraal – met moderne besturingseenheden, een flexibel gebouwbeheersysteem en cloud-gebaseerde analysesoftware. Profiteer van ons uitgebreide portfolio voor een energie-efficiënte gebouweninfrastructuur.

Nieuwe producten

PLCnext Control van de serie Catan
DALI-module voor gebouwenbesturing
I/O-module voor gebouwenbesturing
Gebouwenbesturing ILC 2250 BI

De nieuwe generatie gebouwenbesturing

Flexibel platform voor gebouwenautomatisering

De modulaire besturing in DIN-railformaat biedt maximale flexibiliteit op het vlak van hardware en software. Toepassingsspecifieke apps uit de PLCnext Store, configureerbare I/O's, talloze interfaces en uitbreidingsmodules maken het tot het ideale platform voor smart building toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

  • Compact DIN-railformaat
  • Geïntegreerde I/O's en interfaces voor Ethernet, RS-485, KNX en USB
  • Aansluiting van maximaal 16 I/O-modules via SPE
  • Plug-in-touchdisplay
  • Installatie van apps uit de PLCnext Store
  • Cybersecurity in design: veilig opstarten, ondertekende firmware, klaar voor CRA

Uw voordelen

  • Perfecte integratie in KNX en basis voor professionele smart building projecten met PLCnext App (PLCnext Store)
  • Open automatiseringsplatform voor softwareontwikkeling door externe leveranciers
  • Open en toekomstbestendige technologie voor investeringszekerheid op lange termijn
  • Maximale flexibiliteit voor besturing, visualisatie en gegevensregistratie
  • Cradle-to-cradle-duurzaamheidslabel verwerkt in het design

DALI-module voor gebouwenbesturing

Geschikt voor meerdere masters volgens DALI-2 standaard

De uitbreidingsmodule voegt vier lijnen voor DALI actoren en sensoren toe aan een gebouwenbesturing uit de Catan productfamilie. De module bevat ook acht digitale uitgangen die ook als ingangen kunnen worden gebruikt. Het op DIN-rail gemonteerd apparaat is met zes TE net zo compact als bekend van Catan.

Belangrijkste kenmerken

  • Module voor 4 onafhankelijke DALI-lijnen
  • Multi-master mogelijkheid voor de integratie van DALI sensoren
  • DiiA-certificering
  • Geïntegreerde DALI busvoeding
  • 8 digitale uitgangen, kunnen ook als ingangen worden geconfigureerd
  • Op DIN-rail gemonteerde behuizing met 6 TE zoals alle modules van Catan
  • Plug-in-touchdisplay

Uw voordelen

  • Ruimte- en kostenbesparingen dankzij hoge I/O-dichtheid
  • Integratie van een groot aantal DALI-deelnemers (maximaal 256 actoren en 252 sensoren)
  • Krachtige uitbreidingsbus via SPE maakt ook een verdeelde installatie mogelijk
  • Ondersteuning van inbedrijfstelling en onderhoud met plug-in-display voor lokale bediening
  • Cradle-to-cradle-duurzaamheidslabel verwerkt in het design

I/O-module voor gebouwenbesturing

24 I/O's voor analoge en digitale signalen

De uitbreidingsmodule voegt 24 flexibel configureerbare I/O-kanalen voor analoge en digitale signalen toe aan een gebouwenbesturing van de Catan-productfamilie. Met 6 TE is het op DIN-rail gemonteerd apparaat zo compact als van Catan bekend is.

Belangrijkste kenmerken

  • Universele I/O-kanalen voor talrijke functies
  • 8 kanalen voor universele ingangen
  • 8 kanalen voor universele uitgangen voor 0 ... 10 V of digitale signalen
  • 16 kanalen voor digitale uitgangen
  • 24 kanalen voor digitale ingangen en tellerfunctie
  • Plug-in-touchdisplay

Uw voordelen

  • Ruimte- en kostenbesparing dankzij hoge I/O-dichtheid en flexibele configureerbaarheid
  • Aansturing van analoge actoren, zoals kleppen en ventilatoren met 0 ... 10 V-interface
  • Krachtige uitbreidingsbus via SPE (Single Pair Ethernet) maakt verdeelde installaties mogelijk
  • Ondersteuning van inbedrijfstelling en onderhoud met plug-in-display voor lokale bediening

Besturing voor gecentraliseerde gebouwenautomatisering

Wanneer betrouwbaarheid een hoge prioriteit heeft

Om complexe projecten met de eisen van de CRA te kunnen realiseren, werd de ILC 2x50 BI-productfamilie uitgebreid met een sterkere vermogensklasse. Met maximaal 63 I/O-uitbreidingsmodules is de gebouwenbesturing ideaal voor het automatiseren van primaire installaties of gehele etages.

Belangrijkste kenmerken

  • Processor met vier kernen met meer geheugen
  • Uitgebreide veiligheidsfuncties
  • Geïntegreerde vier-poorts Ethernet-switch
  • Max. 63 I/O-modulen kunnen worden aangesloten
  • Engineering met Emalytics en Niagara Framework®
  • Geïntegreerde webserver
  • 2 USB-C-aansluitingen

Uw voordelen

  • Toekomstbestendig dankzij meer rekenvermogen
  • Volledige beveiliging, want er wordt voldaan aan de eisen van de Cyber Resilience Act (CRA)
  • IoT- en gebouwenprotocollen kunnen naadloos worden geïntegreerd
  • Eenvoudige vervanging van de ILC 2050 BI (-L) voor retrofitting

Gebouwenbesturing en uitbreidingsmodulen


Gebouwenbesturingen

Besturingen voor ruimte- en gebouwenautomatisering

Ontdek onze besturingseenheden voor het digitaliseren van uw bestaande of nieuwe gebouwen. Kom meer te weten over duurzame systeemintegratie van primaire installaties en innovatieve technologieën in ruimteautomatisering.

Gebouwbeheersysteem (BMS)


Screenshot Emalytics

Beheersysteem voor gebouwenautomatisering

Ontdek hoe u ons op het Niagara Framework® gebaseerde gebouwbeheersysteem Emalytics kunt gebruiken om uw installaties, systemen en vakgebieden op intelligente wijze in een netwerk te koppelen en holistisch te analyseren.

Logo Niagara Framework® en Tridium-partnerschap

Bent u op zoek naar een geschikte Niagara Framework®-partner?

Partner "Powered by Niagara" beschrijft de nauwe samenwerking tussen Tridium en Phoenix Contact bij de ontwikkeling van hardware- en softwareoplossingen voor gebouwenautomatisering op basis van het open Niagara Framework®. De aanvullende toekenning van het Platinum Partnership, de hoogste onderscheiding in het Tridium "Growth Partner Program (GPP)", onderstreept daarbij het gezamenlijke succes.

Uw voordelen van ons partnerschap

  • Verhoog de efficiëntie van uw projecten met onze exclusieve softwarebibliotheken en trainingsaanbiedingen
  • U kunt onze innovatieve besturingssystemen ook gebruiken om softwareprojecten van andere partners naadloos in het Niagara Framework® te integreren
  • Profiteer van één van de grootste partners in het netwerk met een bijzonder uitgebreid programma uit een enkele bron, van voeding tot cybersecurity-concepten