Marketingmotief energiemeters voor facturatiedoeleinden en multifunctionele energiemeters zwevend in de ruimte

Energie- en vermogensmeettechniek

Met ons portfolio voor energie- en vermogensmeettechniek registreert u alle elektrische eenheden die voor uw energiemonitoring relevant zijn: of het nu gaat om een complexe energiemeting, de eenvoudige afrekening per kostenplaats of de vermogensbewaking van uw fotovoltaïsche installatie. Om een eenvoudige installatie en inbedrijfstelling van de apparaten mogelijk te maken, hebben we veel aandacht geschonken aan de gebruikersvriendelijkheid en een optimaal samenspel met de stroomsensoren.

Uw voordelen

  • Kostenplaatspecifieke facturatie van energiegegevens met EMpro-energiemeters voor facturatiedoeleinden
  • In slechts drie stappen energie meten met intuïtief configureerbare EMpro-energiemeetmodulen
  • Wereldwijd toegang tot energiegegevens en informatie over componenten met EMpro-energiemeetmodulen die compatibel zijn met het Internet of Things
  • Fouten in afzonderlijke PV-strings detecteren om gerichte tegenmaatregelen te nemen met het PV-string-bewakingssysteem SOLARCHECK
EMpro-energiemeter voor facturatiedoeleinden

Energiemeters voor facturatiedoeleinden

EMpro-energiemeters voor facturatiedoeleinden maken het mogelijk om tot op de kostenplaats nauwkeurig energiegegevens af te rekenen. Speciale varianten zijn bijzonder geschikt voor het registeren van energiegegevens voor facturatiedoeleinden in laadpalen voor elektromobiliteit.

Kies uit de volgende producten:

  • Eenfasige AC-energiemeters voor directe meting tot 45 A AC
  • Driefasige AC-energiemeters voor directe meting tot 100 A AC of met transformatoringang
  • DC-energiemeters voor directe meting tot 650 A DC
EMpro-energiemeetmodulen

Multifunctionele energiemeetmodulen

EMpro-energiemeetmodulen registreren energiegegevens en communiceren ze naar bovengeschikte besturings- en managementsystemen.

Vind hier het juiste product voor uw applicatie:

  • Multifunctionele energiemeetmodulen met stroomtransformatoringang of met directe aansluitmogelijkheid voor fabrikantonafhankelijke Rogowski-spoelen
  • Met het Internet of Things compatibele energiemeetmodulen met stroomtransformatoringang of met directe aansluitmogelijkheid voor fabrikantonafhankelijke Rogowski-spoelen
  • Energiemeetmodulen met 24 volt-voeding en stroomtransformatoringang of met directe aansluitmogelijkheid voor fabrikantonafhankelijke Rogowski-spoelen
PV-string-bewakingssysteem SOLARCHECK

PV-stringbewaking

Het PV-stringbewakingssysteem SOLARCHECK informeert u betrouwbaar over de toestand van uw fotovoltaïsche installatie.

Geef uw PV-stringbewaking vorm met de volgende producten:

  • Communicatiemodule met Modbus/RTU-interface voor het aansluiten van maximaal acht stroommeetmodules, elk met een spanningsmeetmodule
  • Stroommetingsmodulen voor DC-stromen tot 20 A DC
  • Spanningsmetingsmodulen tot 1.500 V DC
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet