EMpro AC- en DC-energiemeter voor facturatiedoeleinden

Energiemeters voor facturatiedoeleinden

Energiemeters voor facturatiedoeleinden maken het mogelijk om tot op de kostenplaats nauwkeurig energiegegevens af te rekenen. EMpro-AC-energiemeters met MID-toelating registreren alle belangrijke elektrische parameters, zoals stromen, spanningen, vermogensfactoren en vermogen, alsmede energiewaarden in de vier kwadranten. Met de EMpro-DC-energiemeter kunt u stromen en spanningen tot 650 A/1000 V DC direct meten. De meetgegevens worden via gangbare communicatie-interfaces beschikbaar gesteld.

Go to Product Detail Page for item 1219095
EEM-DM357-70 - Meetapparaat
EEM-DM357-70 - Meetapparaat
1219095

3-fase energiemeter voor effectief-vermogensmeting met directe meting in netwerken tot 500 V/63 A, met S0-uitgang, met digitale ingang, bedrijfstemperatuur tot +70 °C en RS-485-interface, gecertificeerd overeenkomstig MID-richtlijn

Go to Product Detail Page for item 2908578
EEM-EM355 - Meetapparaat
EEM-EM355 - Meetapparaat
2908578

3-fase energiemeter voor effectief-vermogensmeting met stroomtransformatormeting 1 A/5 A in netwerken tot 500 V, met S0-uitgang, digitale ingang en RS-485-interface, gecertificeerd overeenkomstig MID-richtlijn

Go to Product Detail Page for item 1311985
EEM-EM357-EE - Meetapparaat
EEM-EM357-EE - Meetapparaat
1311985

Dit apparaat is een digitale 3-fase energiemeetmodule die geschikt is voor de meting van het werkzame vermogen met directe meting in elektriciteitsnetten met niet meer dan 480 V/100 A, met 2 impulsuitgangen, RS-485-interface en een bedrijfstemperatuurbereik tot +70 °C, gecertificeerd in overeenstemming met de MID-richtlijn.

Nieuwe producten

DC-energiemeter met ijkrechttoelating op montagerail

DC-energiemeter met ijkrechttoelating

Ontworpen voor de laadinfrastructuur

De uiterst compacte EMpro-DC-energiemeter maakt de ruimtebesparende directe meting van stromen en spanningen tot en met 650 A/1000 V DC mogelijk. De beproefde RS-485-interface en de kalibratietoelating zijn ideaal voor facturatiedoeleinden in laadinfrastructuren.

Belangrijkste kenmerken

  • Meting tot en met 650 A/1.000 V DC
  • Nauwkeurigheidsklasse B (EN 50470-3)
  • afmetingen: 107,2 mm x 116 mm x 67 mm
  • bedrijfstemperatuur: -40 °C … +80 °C
  • SLIP-interface met OCMF-gegevensindeling
  • Compensatie van kabelverliezen
  • Volgens VDE-AR-E-2418-3-100

Uw voordelen

  • Directe DC-meting zonder converter in ruimtebesparend design
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij maximaal toelaatbare bedrijfstemperatuur van +80 °C
  • Vereenvoudigd point-to-point-protocol met gestandaardiseerde gegevensindelingen voor de elektromobiliteit
  • Kalibratietoelating voor facturatiedoeleinden
  • Ideaal in combinatie met de CHARX DC-laadcontroller

EMpro-energiemeter voor facturatiedoeleinden

Een vergelijking van EMpro-energiemeters voor facturatiedoeleinden

EMpro-DC-energiemeter
EMpro-AC-energiemeter
EMpro-DC-energiemeter

EMpro-AC-energiemeter

Ingangsstroom maximaal Directe meting tot 650 A DC Directe meting: 45 A AC (1-fasig); 100 A AC (3-fasig)
. Stroomtransformator: 1 A/5 A AC (3-fasig)
Ingangsspanningsbereik 1000 V DC 1-fasig: 1 x 184 V ... 276 V
. 3-fasig: 3 x 173 V ... 480 V (f/f)/100 V ... 276 V (f/N)
Communicatieprotocol SLIP (Serial Line Internet Protocol) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

EMpro-DC-energiemeter voor facturatiedoeleinden


EMpro-DC-energiemeter met ijkrechttoelating

Met de ruimtebesparende EMpro-DC-energiemeters kunnen stromen en spanningen tot 650 A/1000 V DC direct worden gemeten voor factureringsdoeleinden. Het tegen manipulatie beveiligde design met gegevens in de OCMF-indeling evenals het ijklogboek zijn ideaal voor gebruik in de laadinfrastructuur.

Uw voordelen

  • Ruimtebesparende, nauwkeurige directe DC-meting tot 650 kW
  • Optimaal voor facturatiedoeleinden dankzij de manipulatiebestendige elektromechanica en firmware
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij uitgebreid temperatuurbereik van -40 tot +80 °C
  • Moeiteloos integreren voor vereenvoudigd point-to-point-protocol met gestandaardiseerde datacommunicatie
  • Ideaal voor de elektromobiliteit dankzij de OCMF-gegevensindeling, het kalibratielogboek en interactie met de CHARX DC-laadcontroller

EMpro-DC-energiemeters – uw voordelen in detail

EMpro-DC-energiemeters met pictogrammen voor DC-meting tot 650 kW en nauwkeurigheidsklassen
EMpro-DC-energiemeter met pictogrammen voor facturatiedoeleinden en codering
EMpro-DC-energiemeter met pictogram voor temperatuurtoepassingsbereik
EMpro-DC-energiemeter met pictogrammen voor RJ12 en SLIP-protocol
Topologie van een DC-laadproces
EMpro-DC-energiemeters met pictogrammen voor DC-meting tot 650 kW en nauwkeurigheidsklassen

EMpro-DC-energiemeters meten vermogens tot 200 kW volgens nauwkeurigheidsklasse C (EN 50470-4) en tot 650 kW volgens nauwkeurigheidsklasse B (EN 50470-3).
De meting vindt direct plaats via een shunt, afhankelijk van de variant ook bidirectioneel. Dankzij de compacte afmetingen bespaart u waardevolle ruimte in uw toepassing.

EMpro-DC-energiemeter met pictogrammen voor facturatiedoeleinden en codering

De EMpro-DC-energiemeters hebben de relevante toelatingen voor gebruik in kWh-nauwkeurige factureringssystemen.
Het manipulatiebestendige design van de hardware en firmware biedt bescherming tegen onbevoegde toegang.
Daarnaast worden alle gebeurtenissen die van invloed zijn op uw facturatie, in het kalibratielogboek geregistreerd.

EMpro-DC-energiemeter met pictogram voor temperatuurtoepassingsbereik

EMpro-DC-energiemeters bieden een hoge betrouwbaarheid bij een uitgebreid temperatuurbereik:
Ondanks hun compacte bouwvorm waarborgen de producten een efficiënte warmteafvoer en zijn ze geschikt voor vermogens tot 650 kW DC bij temperaturen tot +80 °C.
Bovendien kunnen ze bij extreem lage waarden tot -40 °C zonder aarzeling worden gebruikt.

EMpro-DC-energiemeter met pictogrammen voor RJ12 en SLIP-protocol

Dankzij de geïntegreerde RS-485-interface met het vereenvoudigde SLIP-protocol (Serial Line Internet Protocol) is de communicatie van de meetgegevens met bovenliggende besturingssystemen mogelijk.
Bespaar op bekabeling door de RJ12-connectoren, die dankzij hun meervoudige uitvoering de aansluiting van meerdere DC-energiemeters in serie vergemakkelijken.

Topologie van een DC-laadproces

Dankzij de opslag van energiegegevens is de permanente traceerbaarheid van laadprocessen gegarandeerd. Bovendien worden alle gebeurtenissen die relevant zijn voor de facturering, zoals het afstellen van de kabelweerstand, vastgelegd in het kalibratielogboek.
Verzend factureringsrelevante gegevens in OCMF-indeling naar veilig geïdentificeerde eindapparaten.
Profiteer van geïntegreerde netwerkoplossingen bestaande uit een CHARX-DC-laadcontroller, een EMpro-DC-meter en andere producten van Phoenix Contact.

EMpro-AC-energiemeter voor facturatiedoeleinden


EMpro-AC-energiemeter

EMpro-energiemeters met MID-certificering volgens EN 50470 maken submetering mogelijk om tot op de kostenplaats nauwkeurig energiegegevens af te rekenen.
De meetapparaten registreren de belangrijke elektrische parameters, zoals stromen, spanningen, vermogensfactoren en vermogens, alsmede energiewaarden in alle vier kwadranten. Daarmee heeft u informatie over levering en de aankoop van actieve en reactieve energie.
De gegevens worden via gangbare communicatie-interfaces naar een bovengeschikte besturingssysteem, zoals een energiemanagementsysteem doorgestuurd.

Uw voordelen

  • Eenvoudige bus- en netwerkkoppeling via M-bus-, Modbus/RTU- of Modbus/TCP-interface
  • Smal op de montagerail met bouwbreedten van slechts 17,5 mm of 72 mm
  • Tijd en kosten besparen met varianten voor de directe stroommeting tot 40 A AC resp. 80 A AC
  • Toegang op afstand, opslag en export van gegevens bij op het Ethernet gebaseerde apparaten

EMpro-AC-energiemeters – uw voordelen in detail

EMpro-AC-energiemeter, marketingmotief met pictogrammen voor stroomtransformatoringang, directe meting en temperatuurbereik
Zicht op de zijbedrukking van een EMpro-AC-energiemeter met vergrootglasweergave
Energiemeters met netwerkkabel evenals pictogrammen voor Modbus/RTU, Modbus/TCP en S0-interface
EMpro-AC-energiemeter en EMpro-multifunctionele energiemeetmodule met pictogram voor hetzelfde Modbus-register
EMpro-AC-energiemeter met verlicht display
EMpro-AC-energiemeter, marketingmotief met pictogrammen voor stroomtransformatoringang, directe meting en temperatuurbereik

De EMpro-AC-energiemeters ondersteunen eenfasige 2-aderige, driefasige 3-aderige en driefasige 4-aderige toepassingen en zijn beschikbaar als versie voor directe meting of stroomtransformator.
Stromen tot 100 A AC kunnen direct worden gemeten over het gehele temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C. De meetingang via de stroomtransformator kan worden geconfigureerd voor stroomtransformatoren van 1 A of 5 A, waarbij de transformatorverhouding kan worden geparametreerd.

Zicht op de zijbedrukking van een EMpro-AC-energiemeter met vergrootglasweergave

Een nauwkeurig apparaat dat MID-gecertificeerd is door een externe aangemelde instantie geeft u een hoge mate aan veiligheid.
De Europese meetinstrumentenrichtlijn 2014/32/EU (MID) maakt onderscheid tussen nauwkeurigheidsklassen A, B en C, die overeenkomen met de klassen 2, 1 en 0,5 van IEC 62053-21.
EMpro-AC-Energiemeters voldoen aan nauwkeurigheidsklasse C resp. 0,5 en zijn geschikt voor hogere eisen in de commerciële en industriële sector.

Energiemeters met netwerkkabel evenals pictogrammen voor Modbus/RTU, Modbus/TCP en S0-interface

Na installatie kunnen energiemeters via gangbare communicatieprotocollen, zoals Modbus/RTU of Modbus/TCP met elkaar in een netwerk worden gekoppeld en direct communiceren met het energiegegevensmanagement. Dit elimineert het tijdrovende proces van direct aflezen op locatie.
Voornamelijk worden de energiewaarden in de vier kwadranten waargenomen.
De keuze van het juiste protocol hangt af van de specifieke vereisten van uw toepassing.

EMpro-AC-energiemeter en EMpro-multifunctionele energiemeetmodule met pictogram voor hetzelfde Modbus-register

In veel toepassingen worden verschillende typen meetmodulen gebruikt. Voor het meten van de voeding worden multifunctionele energiemeters gebruikt en voor de facturering energiemeters met een MID-toelating.
Kortom, de producten van Phoenix Contact spreken een gemeenschappelijke taal, wanneer het gaat om energiemeting, omdat de Modbus-registers van de energiemeters in navolging van de multifunctionele EMpro-energiemeetmodulen zijn opgebouwd. Dit bespaart programmeerwerk en uiteindelijk ook extra kosten.

EMpro-AC-energiemeter met verlicht display

De gegevens moeten probleemloos kunnen worden af- en uitgelezen onder de omstandigheden van het reglementaire gebruik conform EN 50470-1.
Het LCD-scherm met achtergrondverlichting van onze EMpro-AC-energiemeters geeft alle elektrische parameters resp. de configuratieparameters weer, die beschikbaar zijn via de displaypagina's.
Andere configuratieparameters kunnen via de communicatie-interface worden geconfigureerd.
Vier mechanische knoppen aan de voorkant worden gebruikt voor gegevenscontrole en programmering.

Toepassingsvoorbeelden voor EMpro-energiemeters voor factureringsdoeleinden


Interactieve image map: toepassingsvoorbeelden voor AC- en DC-energiemeters
Energie opslaan en ophalen wanneer nodig
Overtollige stroom, bijvoorbeeld uit zonne-energie, windenergie, enz., wordt tussentijds opgeslagen in een batterijopslag en kan naar behoefte worden gebruikt. Een opslagcontainer biedt veel energie in een kleine ruimte en kan dankzij intelligente batterijbesturing snel worden opgeladen en ontladen. Energiemeters bewaken de laad- en ontlaadprocessen en maken onderscheid tussen toevoer en verbruik.
Laadinfrastructuur en belastingsmanagement in parkeergarages
Bij het uitbreiden van de laadinfrastructuur worden meestal AC-laadvermogens van 11 tot 22 kW en DC-laadvermogens vanaf 50 kW geïnstalleerd. In semi-openbare ruimten laden elektrische voertuigen op met maximaal 22 kW AC als ze voor langere tijd zijn geparkeerd. Laadpunten met meer dan 50 kW DC worden aangeboden voor kortere oplaadtijden. De energie-monitoring meet de netbelasting. De laadcontroller gebruikt de gegevens voor het belastingsmanagement om het aangesloten vermogen optimaal te benutten en overbelasting te vermijden.
Individuele facturering op stations
Voor stationsexploitanten en andere eigenaren die bijv. winkelvoorzieningen aanbieden en horecagelegenheden exploiteren, moet al het energieverbruik MID-conform gefactureerd worden: op algemeen verbruik (verlichting, roltrappen, HVAC-toepassingen), op individueel verbruik (bakkerijwinkel, restaurant, snackbar) en op transportmiddelen (zoals elektrische wisselverwarmingsinstallaties). Meestal zijn de meetapparaten via een veldbus-interface verbonden met het energiegegevensmanagement, waardoor direct aflezen ter plaatse niet meer nodig zijn.
Verbruikscontrole in huurwoningen
Het actuele energieverbruik in een huis of woning dient altijd afleesbaar te zijn. Hoeveel elektrische energie heeft mijn laadpaal nodig? Hoeveel andere energie is er verder nog nodig? Energiemeters in serie-inbouwformaat, ook bekend als tussenmeters, worden permanent in de verdeelkast geïnstalleerd en registreren het energieverbruik van individuele ruimten.
Energiebeheer van openbare gebouwen
Stijgende energiekosten, krappe budgetten en klimaatbescherming vereisen een efficiënt gebruik van energie in openbare voorzieningen. De diversiteit van gebouwen en hun energiesituatie maken energiemanagement complex. Gedigitaliseerde energiemonitoring met energiemeters voor facturatiedoeleinden conform MID-richtlijn 2014/32/EU, meetapparaten en software biedt een optimale oplossing.
Afzonderlijke facturering in hotels, winkels en restaurants
Gebouwen worden complexer en tussen hotelexploitanten, gasten evenals externe catering in het bedrijf moet afzonderlijk worden gefactureerd. Het verbruik van laadpalen in de ondergrondse parkeergarage moet worden bepaald en stroom uit eigen solarcellen moet worden afgebakend. Het verbruik van de externe catering moet worden gefactureerd. Energiemeters conform MID 2014/32/EU worden gebruikt voor fiscale facturering.
Laadprocessen in de infrastructuur voor elektromobiliteit beheren
Bij het uitbreiden van de laadinfrastructuur worden AC-laadvermogens van 11 tot 22 kW en DC-laadvermogens vanaf 50 kW geïnstalleerd. Openbare laadpalen vereisen korte oplaadtijden met een hoog laadvermogen, zodat men snel weer verder kan rijden. Het snelladen begint vanaf 50 kW en omvat het High Power Charging (HPC) vanaf 150 kW DC. De energie-monitoring meet de netbelasting en de laadcontroller gebruikt deze gegevens voor het belastingsmanagement om het gebruik van het aangesloten vermogen te optimaliseren en overbelasting te voorkomen.
Productiemachines in industriële bedrijven
Kleine verbruikers, variërend van verlichting en motoren, tot en met grote verbruikers, zoals spuitgietmachines, zijn te vinden in de productie. Toestandsbewaking verhoogt de energie-efficiëntie en verbetert de CO2-voetafdruk. Daarbij worden voornamelijk de energiewaarden in de vier kwadranten waargenomen. In de toekomst zal worden gestreefd naar het gebruik van gelijkstroomnetten, omdat deze een grotere energie-efficiëntie mogelijk maken.
Transparantie in computercentra
Computercentra voeden IT-componenten zonder onderbreking en zorgen door redundantie voor productiviteit. Hiervoor worden complexe voedingssystemen, UPS-installaties en noodvoedingssystemen gebruikt. Continu toenemende gegevenshoeveelheden vereisen een hoge beschikbaarheid tot en met kostenplaatsbeheer. Energiemeters conform MID-richtlijn 2014/32/EU zorgen voor transparantie en worden voor factureringsgerelateerde taken gebruikt.
Individuele facturering op luchthavens
Alle energieverbruik tussen de luchthavenexploitant en verschillende voorzieningen, zoals winkels, restaurants, kantoren en hotels, moet worden gefactureerd in overeenstemming met de MID: van algemeen verbruik (verlichting, roltrappen, HVAC-toepassingen, bagageverwerking, verlichting platform) tot individueel verbruik (restaurants, kantoren). Factureringsrelevante gegevens moeten snel worden verwerkt en beschikbaar worden gemaakt via de Ethernet-interface.
Intelligente energiemonitoring
Producten en services voor uw energiemanagement

Energie eenvoudig managen: ons innovatieve, gecoördineerde sensor- en meettechnologieprogramma bespaart u veel energie bij de registratie van energiegegevens. Toekomstgerichte communicatieoplossingen en digitale services helpen u bij de integratie, verdere verwerking en voorbereiding van gegevens.

Brochure
Brochure Energiemonitoring liggend met e-paper op tablet