EEM-EM357-EE
-
Meetapparaat
1311985
Dit apparaat is een digitale 3-fase energiemeetmodule die geschikt is voor de meting van het werkzame vermogen met directe meting in elektriciteitsnetten met niet meer dan 480 V/100 A, met 2 impulsuitgangen, RS-485-interface en een bedrijfstemperatuurbereik tot +70 °C, gecertificeerd in overeenstemming met de MID-richtlijn.