MM-EE-EEM-EM357 - Meetapparaat
1744495

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

Driefasen-energiemeter voor meting van effectief vermogen met directe meting in netwerken tot 480 V/100 A, met RS-485-interface en 2 impulsuitgangen, bedrijfstemperatuur tot +70 °C, gecertificeerd volgens MID-richtlijn. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Productdetails








Compatibele producten