EEM-XM377
-
Meetapparaat
1674501
3-fasige energiemeter met directe meting tot 100 A AC, Modbus/TCP-interface, bedrijfstemperatuur tot +70 °C, gecertificeerd volgens MID-richtlijn
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Productfamilie | EMpro |
| Aantal (Ethernet-aansluitingen) | 1 |
| Geldigheidsperiode kalibratie | 8 jaren |
| Type meter | Tweerichtingsmeter/bidirectionele meter (geïnjecteerde en afgenomen elektriciteit) incl. 4-kwadrantmeting |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Beveiligingsklasse | II |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Display | |
| Uitvoering van het display | LCD met witte achtergrondverlichting en maximaal weergavebereik van 999999,99 kWh/kVArh |
| test-stootspanning | 6 kV |
| Nauwkeurigheidsklasse | C (EN 50470-3) |
| 0,5 (IEC 62053-21) | |
| netsoort | 1-fasig (2 aders) |
| 3-fasig (3 aders) | |
| 3-fase (4-draads) | |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | voeding vanuit het meetcircuit |
| Potentiaalscheiding | |
| Meetcategorie | CAT III 300 V |
| Gebruikscategorie | UC 2 (EN 62052-31) |
| meten | |
| Nominale spanning | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Ingangsspanningsbereik | 100 V AC ... 277 V AC (fase/nulader) |
| 173 V AC ... 480 V AC (fase/fase ) | |
| ingangsstroombereik | 100 A AC (Directe meting) |
| opgenomen vermogen | 10 VA (2 W) |
| frequentiebereik | ±2 % (50/60 Hz referentiefrequentie fN) |
| vermogensfactor (cos phi) | 0,5 (inductief) |
| 0,8 (capacitief) | |
| Aanloopstroom Ist | 0,04 A |
| Minimale stroom Imin | 0,3 A |
| Grensstroom Imax | 100 A |
| overgangsstroom Itr | 1 A |
| Referentiestroom Iref | 10 A |
| stroombelastbaarheid | ≤ 100 A (Nulader) |
| overstroombelastbaarheid | 30 x Imax voor 0,01 s |
| Effectieve energie (EN 50470-3) | Klasse C |
| Effectieve energie (IEC 62053-21) | Klasse 0,5 |
| blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Bemonsteringsfrequentie | 4096 Hz |
| Impulsuitgang | |
| impuls-led | 400 imp/kWh (Metrologische led) |
| Meetaansluiting | |
| Benaming | Meetaansluiting |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode | schroefaansluiting |
| massief | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| AWG | 14 ... 4 (massief/flexibel) |
| Striplengte | 15 mm |
| Aanhaalmoment | 2,5 Nm |
| communicatie: | |
| communicatieprotocol | Modbus/TCP |
| communicatiestandaard | Ethernet |
| Aansluitmethode | RJ45 |
| overdrachtssnelheid bereik | 100 Mbit/s |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 72 mm |
| Hoogte | 100 mm |
| diepte | 71 mm |
| diepte (NS 35/7,5) | 65 mm (vastgeklikt op montagerail NS 35/7,5 volgens EN 60715) |
| Deeleenheid | 4 TE |
| Kleur (Bovenste behuizingsdeel) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| Kleur (Onderste behuizingsdeel) | grijs (RAL 7042) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (frontzijde) | IP51 (frontzijde) |
| beschermklasse (Aansluitingen) | IP20 (Aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 70 °C |
| -40 °F ... 158 °F (MID) | |
| 0 °C ... 55 °C (Display) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 0 % ... 90 % (niet condenserend) |
| Schokken (opslag/transport) | 30gn (300 m/s2), 18 ms (IEC 60068-2-27) |
| trillingen (opslag/transport) | 10 Hz … 150 Hz, 1g (EN 60068-2-6) |
| Mechanische omgeving | M1 |
| EMC-omgeving | E2 |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| MID | |
| Certificaat | MID-conform |
| stoorimmuniteit | EN 62052-11 |
| stootspanningsvastheid | 4 kV |
| normen / bepalingen | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | montagerail horizontaal |
| Artikelnummer | 1674501 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMMC11 |
| Productcode | CMMC11 |
| GTIN | 4067923225121 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 370,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 315 g |
| Douanetariefnummer | 90283019 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem