EEM-XM357 - Meetapparaat
1674511

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

3-fasíge energiemeter met directe meting tot 100 A AC, Modbus/RTU interface, 2 pulsuitgangen, 4 tarieven (via Modbus), bedrijfstemperatuur tot +70 °C, gecertificeerd volgens MID-richtlijn. Het product wordt voorbereid op de Cyber Resilience Act (CRA).

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Directe stroommeting tot 100 A AC over het volledige temperatuurbereik van -40 tot +70 °C
Naleving van nauwkeurigheidsklasse C conform EN 50470-3 en 0,5 conform IEC 62053-21
Eenvoudig, intuïtief bedienen en aflezen via het LCD met achtergrondverlichting
Eenvoudige bus- en netwerkkoppeling via Modbus/RTU- of Modbus/TCP-interface
Modbus-register in navolging van multifunctionele EMpro-energiemeetmodulen