Op Internet of Things gebaseerd energiemanagement in de productie

Mensen op een vergadering voor een glazen wand met aantekeningen

Verbetering van de energie-efficiëntie is teamwork. Om alle betrokken sectoren echter op een redelijke manier te kunnen betrekken en inspireren, moet het energieverbruik op een duidelijke en begrijpelijke manier worden gepresenteerd. De voor Internet of Things geschikte EMpro-energiemeetmodulen en de intuïtieve, flexibele functies van de op Internet of Things gebaseerde Energy Management Service – Powered by Proficloud.io helpen met de eenvoudige, cloudgebaseerde gegevensverzameling en een doelgerichte, zinvolle visualisatie.

Uitdaging


Productiehal in de productie

Transparantie van de energiegegevens om maatregelen te nemen

Het energieverbruik per montagegroep moet zichtbaarder worden, enerzijds in actieve productietijden en anderzijds in stand-bytijden, na het einde van de productie of in het weekend.

Energieverbruik op actieve en passieve tijden

  • Vergelijking van het energieverbruik in actieve en passieve tijden
  • Bepaling van het proportionele energieverbruik in de passieve tijd

Energieverbruik bij verschillende montagetijden

  • Vergelijking van het energieverbruik van een montagegroep bij verschillende montagetijden in samenhang met de respectievelijke productiecijfers

Energieverbruik per vervaardigd stuk

  • Vergelijking van het aantal geproduceerde stuks met de verbruikte energie (kWh)
  • Energieverbruik per geproduceerd stuk (CO2-uitstoot per stuk)

Inschakelmanagement optimaliseren

  • Piekbelastingen herkennen
  • Maatregelen nemen om het inschakelmanagement te optimaliseren

Onze oplossing


Voor IoT geschikte energiemeetmodulen EMpro in de schakelkast

De voor Internet of Things geschikte energiemeetmodulen leveren de gegevens automatisch direct aan Proficloud.io

Met voor Internet of Things geschikte EMpro-energiemeetmodulen direct naar de cloud Geautomatiseerde gegevensoverdracht naar Proficloud.io

Om het energieverbruik van verschillende montagegroepen transparanter te kunnen weergeven, heeft Phoenix Contact een productieruimte op de locatie Blomberg uitgerust met voor Internet of Things geschikte EMpro-energiemeetmodulen. De energiemeetmodulen worden met behulp van Plug-and-play via de Ethernet-interface direct aangesloten op de Internet of Things-cloudomgeving en sturen de meetgegevens automatisch door naar Proficloud.io van Phoenix Contact.

Er zijn verschillende montagegroepen in een productiegebied. Elke groep heeft op zijn beurt verschillende productiefaciliteiten. In totaal werden 72 eenheden geïnstalleerd.

De voordelen van op IoT gebaseerd energiemanagement

  • Eenvoudige en snelle retrofit van energiemeettechniek door de voor Internet of Things geschikte EMpro-energiemeetmodulen, die met Plug-and-play via de Ethernet-interface direct op de Internet of Things-cloudomgeving kunnen worden aangesloten
  • Energiemanagers kunnen met weinig moeite energiegegevens verzamelen en deze onmiddellijk grafisch zichtbaar maken, zonder programmering of noodzakelijke deskundigheid
  • Het bijhouden van energiegegevens en kengetallen biedt de mogelijkheid de productie efficiënter te maken
  • Continu verbeteringsproces door volledige transparantie van energiegegevens en daardoor ontdekte efficiëntiemogelijkheden

Geautomatiseerde gegevensoverdracht naar Proficloud.io Basisweergave van de topologie van het systeem

Systeemtopologie van energiemanagement in de productie

Toepassingsvoorbeeld van op Internet of Things gebaseerd energiemanagement

Gebruiker bedient de Energy Management Service – powered by Proficloud.io op een PC

De Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

De Energy Management Service – Powered by Proficloud.io richt zich op energiemanagementspecialisten als gebruikers en is precies afgestemd op hun behoeften. Met een eenvoudig, intuïtief design biedt de service een flexibel functiespectrum op het gebied van visualisatie van energie- en vermogensgegevens voor bewaking, analyse en beoordeling van deze gegevens.
Daarmee ondersteunt de Energy Management Service – Powered by Proficloud.io energiemanagers dus evenredig in de controlestap van de zogenaamde PDCA-cyclus (Plan, Do, Check, Act) volgens de internationale norm ISO 50001:2018 (Energiemanagementsystemen – Eisen met richtlijnen voor gebruik).

Conclusie


EMpro en Energy Management Service – Powered by Proficloud.io

Systematisch totaalpakket voor toekomstbestendig energiemanagement

Samen met de voor Internet of Things geschikte EMpro-energiemeetmodulen biedt de Energy Management Service – powered by Proficloud.io een systematisch totaalpakket voor toekomstbestendig, gedigitaliseerd energiemanagement.
Het systeem combineert de voordelen van het Industrial Internet of Things, geavanceerde meettechnologie en voortdurend doorontwikkelde slimme diensten.
De geautomatiseerde gegevensoverdracht naar Proficloud.io, de hoge gebruiksvriendelijkheid en de intuïtieve menunavigatie maken het werk van de verantwoordelijke personen voor energiemanagement zeer efficiënt. Doelgerichte visualiseringen verschaffen een goed overzicht.