Laadtechniek voor een duurzame elektromobiliteit

Voor de wereldwijde E-Mobility-markt ontwikkelen wij technologisch toonaangevende oplossingen die de mobiliteitstransitie versnellen.
Twee personen staan in een laadpark tussen elektrische auto's en laadpalen

Uw technologiepartner voor E-Mobility

Met ons brede assortiment aan laadtechniek voor E-Mobility zien wij onszelf als pionier en partner van onze klanten evenals van de samenleving. Door middel van elektrificatie en digitalisering willen we de overgang naar duurzame mobiliteit versnellen, de opwarming van de aarde een halt toeroepen en het klimaat beschermen.

Ontdek CHARX Sterke producten – speciaal ontwikkeld voor de elektromobiliteit

Interactieve beeldkaart: overzicht van de CHARX-productfamilies
AC-laadkabels
Mode-3-laadkabel met NACS-, type 1-, type 2- en GB/T-connectoren – ergonomisch, robuust en van hoge kwaliteit.
Naar de AC-laadkabels
DC-laadkabel
DC-laadkabels met NACS-, CCS- en GB/T-connectoren – voor alle toepassingen van de DC-thuislader tot en met het HPC-laadpark.
Naar de DC-laadkabels
Laadpaal-outlets
Modulaire type-2-laadcontactdozen voor draagbare AC-laadkabels – met leddisplay, sluiter en temperatuursensoren.
Naar de laadpaal-outlets
Overspanningsbeveiliging
Laadpunten en voertuigen beschermen tegen beschadiging door bliksem en schakelhandelingen.
Naar de overspanningsbeveiliging
Voertuig-inlets
Universele voertuig-inlets voor het AC- en DC-laden van bedrijfsvoertuigen en allerlei soorten mobiele machines – voor NACS, Type 1, Type 2 en GB/T.
Naar de voertuig-inlets
Vermogenselektronica en -distributie
Vermogens- en distributiemodule voor efficiënte en schaalbare DC-voeding van snelladers.
Naar vermogenselektronica en -distributie
AC-laadcontrollers
Modulaire Mode-3-laadcontroller – voorbereid voor Vehicle-to-Grid, plug-and-charge en ijkrecht.
Naar de AC-laadcontrollers
DC-laadcontrollers
Vrij programmeerbare DC-laadcontrollers voor moderne snelladers – flexibel inzetbaar, eenvoudig geïntegreerd en toekomstbestendig.
Naar de DC-laadcontrollers
Voertuig-laadcontrollers
Laadcontroller voor alle elektrische voertuigen met CCS-inlet – universeel toepasbaar en geschikt voor Vehicle-to-Grid.
Naar de voertuig-laadcontrollers
Persoon laadt elektrische vrachtwagen met MCS-laadconnector

Het Megawatt Charging System (MCS) Laadvermogen tot 4,5 MW voor zware bedrijfsvoertuigen

Het Megawatt Charging System (MCS) moet een internationaal gestandaardiseerd snellaadsysteem voor zware bedrijfsvoertuigen worden en laadvermogens tot 4,5 MW bij maximaal 3.000 A en 1.500 V mogelijk maken.

Sinds de oprichting van de CharIN-MCS-taskforce in het jaar 2018 werkt Phoenix Contact aan het vastleggen van de eisen voor de ontwikkeling van de MCS-standaard. Sinds 2020 bevorderen we ook actief de wereldwijde standaardisatie van MCS-connectoren in IEC TS 63379 door leiding te geven aan het internationale projectteam van IEC en het Duitse spiegelcomité in de DKE.

Naar verwachting kunnen we vanaf Q4 2026 de eerste MCS-laadkabels voor laadvermogens tot 2,25 MW (1.500 A bij 1.500 V) in de gebruikelijke hoge Phoenix Contact kwaliteit aanbieden – betrouwbaar, krachtig en onderhoudsvriendelijkheid. Gedetailleerde productinformatie en artikelen die beschikbaar zijn om te bestellen zullen dan hier op onze website staan.

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw elektromobiliteitsproject. Laten we samen de mobiliteitstransitie vorm geven!
Zetel van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds onze oprichting in 2013 zijn wij binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor laadtechniek voor de elektromobiliteit. Met momenteel wereldwijd ongeveer 800 medewerkers en 33.200 m² productieruimte omvat ons productenprogramma meer dan 700 CHARX-producten voor de uitbreiding van de laadinfrastructuur en voor de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen en mobiele machines.

Als pionier en mede-uitvinder van CCS-snelladen, marktleider op het gebied van vloeistofgekoelde HPC-laadkabels en deskundige op het gebied van internationale normering, stimuleren wij de wereldwijde transformatie naar duurzame mobiliteit. Onze missie: laadtechniek ontwikkelen die krachtig, betrouwbaar, gekoppeld en klaar is voor de vereisten van morgen.

Publiek bij een vaklezing, met onder meer de logo’s van IEC, DKE en CharIN

Deskundigen op het gebied van wereldwijde normering Met IEC, DKE en CharIN versnellen we de mobiliteitsverandering

Wij stimuleren de elektrificatie van de vervoerssector – niet alleen als fabrikant van laadtechniek, maar ook als betrouwbare deskundige en medevormgever van het wereldwijde normeringswerk.

Als leider van internationale projectteams van de IEC en van de Duitse spiegelcommissies binnen de DKE koppelen we industrie, testinstellingen en infrastructuurpartners in een netwerk, werken we actief mee aan het opstellen van de specificaties voor nieuwe laadstandaarden en versnellen we het traject naar een internationale norm.

Naast toonaangevende automobielfabrikanten en TÜV SÜD zijn wij sinds 2015 een van de oprichters van het Charging Interface Initiative (CharIN). Met meer dan 300 leden is CharIN vandaag de dag de wereldwijd toonaangevende organisatie die zich voor uniforme laadstandaarden, zoals CCS, NACS en MCS, inzet.

Via onze wereldwijde verkoopmaatschappijen zorgen we ervoor dat onze oplossingen door nationale normeringsinstellingen worden aanvaard, verankeren we de resultaten wereldwijd en wekken we vertrouwen in veilig en interoperabel opladen.