Slimme EVSE-controllers voor uw laadpalen en thuisladers

Bent u fabrikant van AC-laadinfrastructuur, infrastructuurplanner of projectmanager voor laadprojecten? We horen graag van u!
CHARX control modular als middelpunt van moderne AC-laadpunten

Het toekomstbestendige middelpunt van uw AC-laadpunten

Met de EVSE-laadcontroller CHARX control modular bieden wij u de centrale besturing voor AC-laden conform de norm – of het nu gaat om thuisladers, openbare laadpalen of commerciële laadparken. Dankzij hun modulaire architectuur, updatemogelijkheden en ondersteuning voor huidige standaarden, zoals IEC 61851-1 en ISO 15118-2, vormen de controllers de basis voor een toekomstbestendige laadinfrastructuur voor de elektromobiliteit die altijd voldoet aan alle huidige regelgevende vereisten.

Waarom CHARX control modular? Welke voordelen bieden de slimme functies van onze AC-laadcontrollers?

Maximale cybersecurity en conform de normen ter bescherming tegen aanvallen op de elektromobiliteit-laadinfrastructuur
Laadparkbeheer in een controlecentrum van een laadinfrastructuurexploitant (CPO)
CHARX control modular plug-and-play-besturingsmodulen op de montagerail vergrendelen
E-auto's en laadpalen in een parkeergarage
Ontwikkelaar bij de programmering voor het beeldscherm
Maximale cybersecurity en conform de normen ter bescherming tegen aanvallen op de elektromobiliteit-laadinfrastructuur

Kies voor geteste veiligheid en conformiteit met de regelgeving:

  • Cybersecurity-mechanismen voor maximale bescherming
  • Voldoen aan huidige en toekomstige vereisten: RED, AFIR, perspectivisch CRA
  • Manipulatiebestendig, facturering conform het ijkrecht

Uw voordeel: rechtszekerheid en bescherming tegen cyberrisico's

Laadparkbeheer in een controlecentrum van een laadinfrastructuurexploitant (CPO)

Profiteer van een besturing die uw laadpunten naadloos integreert:

  • Interfaces voor backend, gebouwenbeheertechniek, smart home en energiemeter
  • Ondersteuning voor veelgebruikte protocollen: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • Wifi-client voor flexibele communicatie

Uw voordeel: toekomstbestendig voor facturering, belastingsmanagement en smart grid

CHARX control modular plug-and-play-besturingsmodulen op de montagerail vergrendelen

Begin klein, groei flexibel – onze modulaire oplossing past zich aan:

  • Eenvoudige integratie in de bestaande infrastructuur
  • Plug-and-play-modulen: zijn rijgbaar op de montagerail en zijn eenvoudig uit te breiden
  • Minder aansluitings- en configuratie-inspanningen

Uw voordeel: kostenefficiënt op schaal maken zonder complexe conversies

E-auto's en laadpalen in een parkeergarage

Blijf altijd op de actuele stand:

  • Software-updates voor nieuwe functies en standaarden
  • Geen verlies van het ijkrechtcertificaat, geen dure hercertificering
  • Powerline communicatie (PLC) volgens ISO 15118 (plug-and-charge)

Uw voordeel: investeringsbescherming en compatibiliteit op de lange termijn

Ontwikkelaar bij de programmering voor het beeldscherm

Uw laadpunten, uw design – u bent volledig vrij in het design:

  • Flexibele aanpassing van interface, functies en design
  • Web based management voor comfortabele configuratie en onderhoud
  • Evenementenacties: geprefabriceerde modulen vergemakkelijken aanpassing en inbedrijfstelling

Uw voordeel: maximale flexibiliteit voor merkaanwezigheid en klantervaring

Referenties Voorbeelden van klanten die onze EVSE-laadcontroller succesvol gebruiken

RZB ENERGY laadtechnologie
Het bedrijf RZB ENERGY uit Bamberg in Beieren combineert verlichtingsoplossingen met moderne laadtechnologie. De modulaire producten bestaan uit een standpijp, laadcontainer en armatuurkop of afdekplaat. Vaak worden meerdere laadpalen gecombineerd gebruikt. Een client-server-combinatie conform ijkrecht met maximaal twaalf laadpunten bespaart kosten. Daarbij worden AC-laadcontrollers en AC-outlets van Phoenix Contact gebruikt.
Laadinfrastructuur-oplossing van PLUON
De laadinfrastructuur-oplossing van PLUON is een aanpasbaar systeem voor duurzame mobiliteit - individueel ontworpen en ecologisch en lokaal geproduceerd. Het gepatenteerde modulaire systeem zorgt voor een lange levensduur dankzij uitwisselbare componenten. Uitgerust met AC-laadcontrollers, energiemeters, RFID-lezers en andere componenten van Phoenix Contact combineert PLUON technologie, design en duurzaamheid.
Grootste PV-laadpark in Noord-Duitsland van Pramux en rederij Frisia
Het grootste PV-laadpark in Noord-Duitsland, gebouwd door Pramux en geëxploiteerd door de rederij Frisia, laadt de elektrische voertuigen van vakantiegangers op de Noordzee-eilanden op terwijl ze weg zijn. Phoenix Contact gebruikt intelligent laadmanagement om ervoor te zorgen dat de voertuigen bij terugkomst weer opgeladen zijn met duurzaam opgewekte PV-stroom. Daarvoor communiceren de AC-laadcontrollers met de bovengeschikte besturing van het laadpark, en het factureringssysteem.
e-RS E-Mobility-laadoplossingen
e-RS is een Belgische aanbieder van complete E-Mobility-laadoplossingen. Het doel van het bedrijf is om een geïntegreerde, centraal aangestuurde oplossing voor laadparken te bieden. In het hier getoonde project werden 120 laadpunten geïnstalleerd, die kunnen worden uitgebreid tot 800 laadpunten. Er worden centrale schakelkasten met AC-laadcontrollers, schakelmodulen en energiemeters van Phoenix Contact gebruikt, die een efficiënte besturing en bewaking mogelijk maken.

Onze betrouwbare EVSE laadcontroller: ontwikkeld en succesvol getest met passie en jarenlange ervaring

Cybersecurity inbegrepen De EVSE-controller als eerste verdedigingslinie voor uw laadinfrastructuur

Cyberaanvallen op laadinfrastructuur nemen voortdurend toe en stellen exploitanten, planners en fabrikanten voor nieuwe uitdagingen. Met CHARX control modular kiest u voor een laadcontroller voor de elektromobiliteit die vanaf de basis is ontwikkeld voor maximale veiligheid. Geavanceerde beveiligingsmechanismen, versleutelde communicatie en regelmatige software-updates zorgen ervoor dat uw laadpunten op betrouwbare wijze worden beschermd tegen manipulatie, misbruik van gegevens en uitval. Tegelijkertijd voldoet u aan alle huidige en toekomstige wettelijke vereisten – en creëert u zo de basis voor een toekomstbestendige, betrouwbare laadinfrastructuur.

FAQ: Hoe zorgt u voor cybersecurity voor uw AC-laadinfrastructuur?

FAQ: Waarom is cybersecurity zo belangrijk bij AC-laadpunten?
FAQ: Wat zijn de specifieke bedreigingen?
FAQ: Welke wettelijke vereisten zijn van toepassing?
FAQ: Hoe beschermt CHARX control modular mijn laadpunten?
FAQ: Hoe blijft mijn infrastructuur toekomstbestendig?
FAQ: Waar moet ik als exploitant nog rekening mee houden?
FAQ: Waarom is cybersecurity zo belangrijk bij AC-laadpunten?

Laadinfrastructuur is een kritische infrastructuur en is steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Manipulatie, uitval, misbruik van gegevens of aanvallen op backend-systemen kunnen leiden tot financiële verliezen, imagoschade en netinstabiliteit.

FAQ: Wat zijn de specifieke bedreigingen?

De meest voorkomende risico's zijn denial-of-service-aanvallen (uitval), manipulatie van factuurgegevens, phishing (bijv. vervalste QR-codes), ransomware, datalekken en ongeautoriseerde toegang tot gebruikersgegevens.

FAQ: Welke wettelijke vereisten zijn van toepassing?

De Europese Cyber Resilience Act (CRA) en de Radio Equipment Directive (RED) stellen cybersecurity-maatregelen verplicht voor netwerkproducten, zoals de EVSE-laadcontroller. Relevante normen zijn onder andere EN 18031, IEC 62443-4-2 en ISO 15118.

FAQ: Hoe beschermt CHARX control modular mijn laadpunten?

CHARX control modular ...

  • is "secure by design and default": veiligheidsfuncties worden af fabriek geactiveerd, onveilige interfaces worden standaard gedeactiveerd.
  • heeft sterke authenticatie, op rollen gebaseerde rechten en gesloten poorten.
  • gebruikt TLS encryptie, firewall, VPN en ondertekende firmware-updates.
  • logt naadloos veiligheidsrelevante gebeurtenissen.

FAQ: Hoe blijft mijn infrastructuur toekomstbestendig?

CHARX control modular voldoet al aan de RED-norm en is in voorbereiding voor de CRA. Regelmatige software-updates, Vulnerability Management (incl. SBOM- en PSIRT-proces) en een routekaart voor de implementatie van nieuwe standaarden, zoals IEC 62443 en OCPP 2.0.1 Security, zorgen voor beveiliging op de lange termijn.

FAQ: Waar moet ik als exploitant nog rekening mee houden?

De conformiteit van de controller is een belangrijke module. Exploitanten zijn verplicht om de gehele laadinfrastructuur regelmatig te controleren op cybersecurity en wettelijke vereisten. CHARX control modular ondersteunt u met documentatie en richtlijnen.

AFIR, betaling en ijkrecht Laden zoals de klant dat verwacht – en zoals de wet dat vereist

Met CHARX control modular voldoet u aan alle huidige en toekomstige vereisten voor openbaar toegankelijke laadpunten. Dankzij de compatibiliteit met moderne cloudgebaseerde betalingsaanbieders kunt u spontaan opladen en betalen (ad hoc betaling) met creditcard/bankpas/girokaart of QR-code aanbieden – zonder app of contract en dus volledig in overeenstemming met AFIR. Tegelijkertijd zorgt u voor transparante, fraudebestendige facturering per kilowattuur, manipulatiebestendige meting en digitale verificatie in overeenstemming met het Duitse ijkrecht. Dankzij de geïntegreerde plug-and-charge-functionaliteiten (ISO-15118-ready) kunt u uw klanten maximaal gemak en toekomstbestendigheid bieden. Dit zorgt voor handig opladen en bovendien dat u wettelijk gezien aan de veilige kant zit.

FAQ: Waarom AFIR, betaling en ijkrecht belangrijke onderwerpen voor u zijn

FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn
FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn
FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn
FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn
FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn
FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn
FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn

De Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) is een EU-verordening die sinds april 2024 van kracht is. Deze verplicht exploitanten om ad hoc laden en eenvoudige, niet-discriminerende betaling (bijv. met een bankpas/creditcard of QR-code) mogelijk te maken bij openbaar toegankelijke laadpunten. Vanaf 2026/27 zullen bovendien ISO 15118-functies (plug-and-charge) verplicht worden – hieraan wordt met CHARX control modular nu al voldaan.

FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn

Nieuwe openbare AC-laadpunten moeten ten minste één veelgebruikte betaalmethode zonder contant geld aanbieden – zoals een bankpas/creditcard, Girocard of een beveiligde QR-code. Betaling moet mogelijk zijn zonder voorafgaande registratie of app.

FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn

Het Duitse ijkrecht (meet- en ijkwet/meet- en ijkverordening) bepaalt dat de facturering bij laadpunten nauwkeurig en transparant moet gebeuren op basis van kilowattuur (kWh). De meetwaarden en factuurgegevens moeten manipulatiebestendig worden opgeslagen en toegankelijk zijn voor de klant. Waar het ijkrecht van toepassing is, mogen alleen laadpalen worden gebruikt die conform het ijkrecht zijn.

FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn

Het ijkrecht is momenteel alleen van toepassing in Duitsland, maar in andere landen, zoals Frankrijk, Italië en Spanje, is soortgelijke regelgeving in voorbereiding of in sommige gevallen al geïmplementeerd. Het ijkrecht is van toepassing op alle exploitanten van laadpunten waar laadprocessen worden vergoed – d.w.z. overal waar elektriciteit niet cadeau wordt gegeven. Er zijn alleen uitzonderingen voor puur privégebruik zonder facturering.

FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn

Plug-and-charge maakt automatische authenticatie en betaling rechtstreeks via de laadkabel mogelijk. In overeenstemming met ISO 15118-2 wordt hiervoor Powerline Communication (PLC) gebruikt, d.w.z. dat de gegevens worden uitgewisseld tussen het voertuig en het laadpunt via de stroomkabels van de laadkabel. ISO 15118-2 zal vanaf januari 2026 verplicht zijn voor nieuwe openbare laadpunten. Deze functie is sinds KW1 2026 met CHARX control modular beschikbaar.

FAQ: Waarom onderwerpen zoals AFIR, betaling en ijkrecht belangrijk voor u zijn

Let op gecertificeerde hardware en software die voldoen aan alle vereisten op het gebied van betaling, ijkrecht en ISO 15118. CHARX control modular is al voorbereid op alle huidige en toekomstige richtlijnen en ondersteunt u bij de implementatie ervan.

EU-taxonomie Duurzame mobiliteit en energiemanagement voor bedrijven

Laadinfrastructuur voor elektromobiliteit wordt beschouwd als taxonomie-conform en kan worden erkend als een duurzame economische activiteit als aan bepaalde criteria wordt voldaan. De centrale vereisten van de EU-taxonomie zijn onder andere:

  • Ze leveren een meetbare bijdrage aan de milieudoelstellingen van de EU, met name op het gebied van klimaatbescherming en efficiënt gebruik van ressources.
  • U versterkt uw energiemanagement door intelligente besturing, belastingsmanagement en de integratie van hernieuwbare energiebronnen.
  • U voldoet aan toenemende rapportageverplichtingen en ESG-criteria en vergroot zo uw kansen op financiering en subsidie.

Met CHARX control modular als intelligente schakel tussen de laadinfrastructuur en het energiebeheer schept u de voorwaarde voor een slim, duurzaam totaalsysteem. De AC-laadcontroller maakt optimale integratie in de smart grid mogelijk, ondersteunt de implementatie van de EU-taxonomie en maakt duurzame elektromobiliteit meetbaar en toekomstbestendig voor uw bedrijf.

FAQ: Hoe de keuze van de laadcontroller uw EU-taxonomie beïnvloedt

FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie
FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie
FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie
FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie
FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie
FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie
FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie

Geschikt voor taxonomie betekent dat laadinfrastructuur voor elektromobiliteit – als deze aan de gedefinieerde EU-criteria voldoet – wordt beschouwd als een duurzame economische activiteit. Dit maakt rapporteren gemakkelijker, vergroot de kans op financiering en maakt duurzaamheid meetbaar.

FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie

CHARX control modular is de intelligente link tussen laadinfrastructuur en energiemanagement. De EVSE-controller maakt de integratie van hernieuwbare energie, efficiënt belastingsmanagement en koppeling met smart grids mogelijk. De centrale vereisten van de EU-taxonomie worden zo technisch ondersteund en kunnen worden gedocumenteerd.

FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie

Geavanceerd energiemanagement – bijvoorbeeld via intelligente besturing, dynamisch belastingsmanagement en het gebruik van PV-installaties – helpt om de milieudoelstellingen van de EU-taxonomie te halen. CHARX control modular maakt optimale besturing en documentatie van deze processen mogelijk.

FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie

Bedrijven komen meer in aanmerking voor subsidiëring, hebben aantrekkelijkere financieringsvoorwaarden en een sterker duurzaam imago. Ze worden bovendien toekomstbestendig op het gebied van regelgeving en voldoen aan toenemende ESG- en rapportageverplichtingen.

FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie

Met CHARX control modular kunnen relevante bedrijfsgegevens, energiestromen en de integratie van hernieuwbare energie transparant worden gedocumenteerd. Zo kunt u aan investeerders, banken en overheden aantonen dat u voldoet aan de EU-taxonomiecriteria.

FAQ: Hoe het kiezen van de juiste AC-laadcontroller een positieve invloed kan hebben op uw EU-taxonomie

In overeenstemming met de EU-taxonomie worden met name klimaatbescherming, efficiënt gebruik van ressources en de subsidiëring van hernieuwbare energiebronnen aangepakt door een intelligente, regelbare AC-laadinfrastructuur.

Ontdek CHARX control modular Interfaces en functies van de 1000- en 3000-klasse

Interactieve beeldkaart: CHARX control modular AC-laadcontrollers - de compacte 1000-klasse en de slimme 3000-klasse
I/O's
Analoge ingangen voor temperatuurregistratie via Pt-1000 of PTC-sensoren. Digitale in- en uitgangen met configureerbare functietoewijzing.
RCM
Aansluitmogelijkheid voor een RCM-sensor voor DC-aardlekdetectie.
Contactor
Potentiaalvrij schakelcontact voor het aansturen van de laadbeveiliging. Nuldoorgangsdetectie bij communicatie volgens ISO 15118.
RFID
RS-485-aansluitmogelijkheid voor een RFID-lezer voor gebruikersautorisatie evenals gebruikersfeedback via led-display en zoemer.
Energiemeters
RS-485-aansluitmogelijkheid voor een energiemeter om de huidige laadstromen en energie te registreren. Aansluiting van een bovengeschikte energiemeetmodule voor intern belastingsmanagement.
Laadinterface
Interface voor voertuiglaadconnector of laadpaal-outlet, met vergrendelingsregeling en automatische ontgrendeling van de laadconnector bij spanningsuitval. Aansluiting van de signaalcontacten CP (Control Pilot) en PP (Proximity Pilot).
4G
4G/2G-draadloze interface voor mobiele telefoon voor backend-verbinding en toegang op afstand (alleen CHARX SEC-3100 en CHARX SEC-3150).
Linux
Open Linux-platform voor het implementeren van bovengeschikte applicatiesoftware, bijv. voor besturing van laadprocessen of het communiceren met externe systemen.
Ethernet
Twee onafhankelijke Ethernet-interfaces voor WAN/LAN- resp. LAN/LAN-bedrijfstoestanden. Verbinding met andere AC-laadcontrollers van de familie CHARX control modular.
Belastingsmanagement
Statisch of dynamisch belastingsmanagement (DLM) voor gekoppelde laadpunten.
OCPP
OCPP 1.6J wordt momenteel ondersteund voor koppeling met backend-systemen en OCPP 2.0.1 zal in de toekomst ook worden ondersteund via een software-update.
Plug-and-Charge
Communicatie volgens ISO 15118-2 (alleen CHARX SEC-3050 en CHARX SEC-3150).
Direct naar de producten
Meer informatie op onze productpagina

Vergelijk onze EVSE-controllervarianten met elkaar en kom meer te weten over functies, technische gegevens, geschikt toebehoren, toepassingsvoorbeelden en ondersteuningsopties.

Naar de laadcontrollers
AC-laadcontroller CHARX control modular

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.
Zetel van Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Noordrijn-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Uw sterke en betrouwbare partner

Sinds onze oprichting in 2013 zijn wij binnen de Phoenix Contact-groep de specialist voor laadtechniek voor de elektromobiliteit. Met momenteel wereldwijd ongeveer 800 medewerkers en 33.200 m² productieruimte omvat ons productenprogramma meer dan 700 CHARX-producten voor de uitbreiding van de laadinfrastructuur en voor de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen en mobiele machines.

Als pionier en mede-uitvinder van CCS-snelladen, marktleider op het gebied van vloeistofgekoelde HPC-laadkabels en deskundige op het gebied van internationale normering, stimuleren wij de wereldwijde transformatie naar duurzame mobiliteit. Onze missie: laadtechniek ontwikkelen die krachtig, betrouwbaar, gekoppeld en klaar is voor de vereisten van morgen.

Publiek bij een vaklezing, met onder meer de logo’s van IEC, DKE en CharIN

Deskundigen op het gebied van wereldwijde normering Met IEC, DKE en CharIN versnellen we de mobiliteitsverandering

Wij stimuleren de elektrificatie van de vervoerssector – niet alleen als fabrikant van laadtechniek, maar ook als betrouwbare deskundige en medevormgever van het wereldwijde normeringswerk.

Als leider van internationale projectteams van de IEC en van de Duitse spiegelcommissies binnen de DKE koppelen we industrie, testinstellingen en infrastructuurpartners in een netwerk, werken we actief mee aan het opstellen van de specificaties voor nieuwe laadstandaarden en versnellen we het traject naar een internationale norm.

Naast toonaangevende automobielfabrikanten en TÜV SÜD zijn wij sinds 2015 een van de oprichters van het Charging Interface Initiative (CharIN). Met meer dan 300 leden is CharIN vandaag de dag de wereldwijd toonaangevende organisatie die zich voor uniforme laadstandaarden, zoals CCS, NACS en MCS, inzet.

Via onze wereldwijde verkoopmaatschappijen zorgen we ervoor dat onze oplossingen door nationale normeringsinstellingen worden aanvaard, verankeren we de resultaten wereldwijd en wekken we vertrouwen in veilig en interoperabel opladen.