CHARX power - DC-vermogenselektronica voor snelladers

DC-vermogenselektronica en -verdeling voor snelladers

Onze zeer efficiënte vermogensmodules CHARX power basic en de distributiemodule CHARX power distribute maken een rendabele werking van uw DC-laadinfrastructuur mogelijk. Het modulaire 19"-systeem maakt schaalbare laadvermogens tot High Power Charging (HPC) mogelijk en vereenvoudigt de installatie en het onderhoud van uw snelladers aanzienlijk.

Uw voordelen

  • 19"-systeem met snelaansluiting vereenvoudigt installatie en onderhoud
  • Efficiënte werking door een hoog rendement en hoge vermogensdichtheid
  • Schaalbaar laadvermogen door flexibel schakelen van de modulen
  • De distributiemodule voorziet alle vermogensmodulen efficiënt van netspanning
  • Veilige werking dankzij talrijke geïntegreerde beveiligingsfuncties

Productvideo 19"-systeem

Het modulaire 19"-systeem in detail Realiseer snelle rackmontage van uw DC-laadpalen

Het CHARX-systeem in gestandaardiseerd 19" formaat bestaat uit meerdere op elkaar afgestemde modules voor het verdelen, omzetten en besturen van de laadstroom: de nieuwe distributiemodule CHARX power distribute, de nieuwe besturingsmodule CHARX control integrated en de vermogensmodule CHARX power basic kunnen worden gecombineerd om aan elke laadsituatie te voldoen.

In vergelijking met de klassieke plaatsing met montagerailcomponenten vermindert de modulaire opbouw de complexiteit van een DC-laadpaal aanzienlijk en maakt een snelle inbouw en vervanging van de modulen mogelijk.

Interactieve beeldkaart: Het modulaire CHARX-systeem voor 19"-rekmontage
Vermogensbesturingsmodule
CHARX control integrated combineert alle functies voor het besturen en bewaken van uw 19"-laadpaal. De besturingsmodule beheert maximaal vijf vermogensmodulen van 30 kW voor snel DC-laden tot 150 kW. Het vereenvoudigt de projectering, de installatie en het onderhoud van uw laadpaal, omdat het alle noodzakelijke componenten combineert, zoals laadcontroller, isolatiebewaking, magneetschakelaars, zekering, 24 V-hulpvoeding en vele andere componenten. Deze maken het bijvoorbeeld mogelijk de ventilator van de schakelkast te regelen, de temperatuur en de uitgangsspanning te meten. Het biedt ook uitgebreide communicatie-interfaces voor eenvoudige systeemintegratie en toegang op afstand.
Direct naar de besturingsmodule
Distributiemodule
CHARX power distribute voorziet maximaal vijf vermogensmodulen in uw 19"-snellader van AC-netspanning. De besturingsmodule wordt ook van stroom voorzien. Geïntegreerde overspanningsbeveiliging, zekeringsautomaten en een oververhittingsbeveiliging zorgen voor de maximale veiligheid voor alle nageschakelde modulen en kabels. Dit maakt de gezekerde aansluiting van vermogensmodulen van overspanningscategorie II mogelijk.
Direct naar de distributiemodule
Vermogensmodulen
De uiterst efficiënte CHARX power basic-snellaadmodulen maken een zuinige werking van uw DC-laadinfrastructuur mogelijk. Zij zetten de wisselstroom om in gelijkstroom die nodig is voor het snelladen van e-voertuigen. De compacte 19"-rekmodulen kunnen direct in de laadpaal worden geïnstalleerd en onderling worden verbonden naar gelang van de vermogensbehoefte.
Direct naar de AC/DC-vermogensmodule
Tot vijf vermogensmodulen onderling verbinden
Dankzij de modulaire opbouw van een laadpaal in 19"-formaat kan een laadvermogen van maximaal 150 kW worden gerealiseerd door maximaal vijf vermogensmodulen van 30 kW aan elkaar te koppelen.
Snelaansluittechnieken
Met de push-in-snelaansluiting en de T-LOX kniehefboomaansluiting kunnen gestripte of van adereindhulzen voorziene kabeleinden worden gebruikt. Dit maakt een snelle installatie en onderhoud mogelijk.
Ruimtebesparende, efficiënte opbouw
Vooral voor stedelijke locaties van een laadpaal is de benodigde ruimte een doorslaggevende factor. Vergelijkbare systemen met een identiek laadvermogen hebben een aanzienlijk grotere ruimte nodig en extra bekabeling.
Uitgebreide interfaces
Met behulp van de communicatie-interfaces CCS, CAN-bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 en I/O's kunt u gemakkelijk uw randapparatuur aansluiten, zoals de laadkabel, Touch-Panels, RFID-lezers, status-leds en vermogenselektronica.
Vrij programmeerbaar volgens IEC 61131
De besturingsmodule CHARX control integrated kan zeer flexibel worden ingezet dankzij de vrije programmering volgens IEC 61131. Zo kunt u de software en de gebruikersinterface van uw laadpaal klantspecifiek ontwerpen.

Een vergelijking van onze DC-vermogensmodulen Bepaal welke module geschikt is voor uw toepassing

DC/DC-module 30 kW
AC/DC-module 30 kW
AC/DC-module 87,5 kW
DC/DC-module 30 kW

AC/DC-module 30 kW

AC/DC-module 87,5 kW

Montagetechniek 19"-rackmontage 19"-rackmontage Montage in de afzonderlijk verkrijgbare systeemkast
Uitgangsstroom 100 A 100 A 125 A
Rendement >95 % >95 % >97 %
Normen DIN EN 61851-21-2, klasse B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, klasse B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, klasse A IEC 61851-23:2014
Galvanische isolatie
Afmetingen (b x h x d) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 hoogte-eenheden in 19“-standaard) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 hoogte-eenheden in 19“-standaard) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Naar het product Naar het product Naar het product
3D weergave

Beleef het nu in 3D

De 30 kW-snellaadmodulen CHARX power basic zijn beschikbaar als AC/DC-converters en DC/DC-converters. Deze kunnen rechtstreeks in de laadpalen worden geïnstalleerd en zorgen voor een stabiele voeding voor het laden van elektrische auto's. De vermogensmodulen voldoen aan alle Europese veiligheids- en EMC-normen.

Door zijn standaardmaat van 19'' alsmede de push-lock- en T-LOX-snelaansluittechniek maken deze een snelle installatie en reparatie mogelijk.

Onze AC-distributiemodule in één oogopslag Informeert u zich over techniek en functies

AC-distributiemodule
AC-distributiemodule

Montagetechniek 19"-rackmontage
Geïntegreerde beveiligingsfuncties Overspanningsbeveiliging, zekeringsautomaten en bescherming tegen oververhitting
AC-ingang 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
AC-uitgangen 5 uitgangen met elk 3 x 63 A, 1 uitgang met 3 x 6 A
Normen IEC 61851-1:2017
Afmetingen (b x h x d) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 hoogte-eenheden in 19"-standaard)
Naar het product
3D weergave

Beleef het nu in 3D

De distributiemodule CHARX power distribute voedt alle componenten in uw 19"-laadpaal. De inkomende AC-netspanning kan worden verdeeld over maximaal vijf vermogensmodulen. De besturingsmodule wordt ook van stroom voorzien.

Een geïntegreerde overspanningsbeveiliging, geïntegreerde zekeringsautomaten en bescherming tegen oververhitting zorgen voor maximale veiligheid van de nageschakelde modulen en kabels.

Flexibel, veelzijdig en eenvoudig Ontdek de andere voordelen van ons 19"-systeem

Modulaire laadpaal
Voeding van laadpalen
Verdeelmodule voor 19"-laadpalen
Modulaire laadpaal

Met het modulaire CHARX systeem voor 19"-rackmontage kan het laadvermogen naar wens worden opgeschaald van 30 tot 150 kW door maximaal vijf modulen van 30 kW aan te sluiten – zowel in de voorconfiguratie als in de retrofit.

De modulen integreren de volledige verdeling, omzetting en besturing van de laadstroom.

Voeding van laadpalen

De toepassingsgebieden voor de CHARX power-modulen zijn divers. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld om te worden geïntegreerd in laadpalen.

Toepassingen op andere gebieden zijn echter ook mogelijk, zoals het opladen van bufferbatterijen voor toepassingen in de DC-industrie of het opladen van mobiele batterijcontainers die nodig zijn voor gebruik op bouwterreinen.

Alle modules voldoen aan emissieklasse B, wat betekent dat ze zonder problemen in stedelijke omgevingen kunnen worden gebruikt. De AC/DC-modulen kunnen ook worden gebruikt op conventionele 3-fasige aansluitingen (32 A).

Verdeelmodule voor 19"-laadpalen

De snelaansluittechnieken van Phoenix Contact en de gevestigde 19"-standaardafmeting maken een snelle inbouw en vervanging van de modulen mogelijk:

Met zowel de push-in-snelaansluiting als de moderne, door Phoenix Contact ontwikkelde T-LOX kniehefboomaansluiting wordt de eenvoudige en directe aderaansluiting met gebruik van gestripte kabeleinden of kabeleinden met adereindhulzen mogelijk gemaakt.

Met beide technieken kunt u zonder aanvullend gereedschap aansluiten. Ze zijn ontworpen voor een betrouwbare overdracht van data, signalen en vermogen.

Snelle opbouw van een DC-laadpaal met het 19"-systeem

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.