CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC-vermogensmoduul
1162690

CHARX power basic, Snellaadmoduul voor de opbouw van DC-laadpalen, Ingang: 3-fase, uitgang: 200 V DC...920 V DC / 125 A. Voor het bedrijf van het DC-kabelmoduul de bijbehorende systeemschakelkast CHARX PS-CAB/4x87.5KW (artikelnr. 1165442) vereist

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geringe installatiekosten dankzij Plug-and-play en een efficiënt bedrijf door het hoge rendement
Ruimtebesparend door het innovatieve design en de hoge vermogensdichtheid
Snel onderhoud dankzij de hot swap-functionaliteit
Schaalbaar vermogen per laadpunt door de flexibele plaatsing van de systeemkast en het schakelen van de vermogensmodule
Exploiteren van grotere laadparken in het megawatt-bereik door het samenvoegen van verschillende systeemkasten mogelijk
Bidirectioneel laden voor V2G-toepassingen en Peak-Shaving