De uiterst efficiënte vermogenselektronica voor montage in een rek van Phoenix Contact biedt u veel zekerheid qua investering. Deze maakt het rendabele bedrijf mogelijk van uw DC-laadinfrastructuur voor het snelladen van elektrische voertuigen. Het modulaire en schaalbare systeem is geoptimaliseerd voor DC-laden met hoge spanningen en stromen. Per systeemkast kan een laadvermogen van max. 350 kW worden aangeboden.
CHARX PS-CAB/4X87.5KW
-
Schakelkast
1165442
CHARX power basic, Systeemschakelkast voor modulen CHARX PS/3AC/920DC/87,5KW
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Geringe installatiekosten dankzij Plug-and-play en een efficiënt bedrijf door het hoge rendement
Ruimtebesparend door het innovatieve design en de hoge vermogensdichtheid
Snel onderhoud dankzij de hot swap-functionaliteit
Schaalbaar vermogen per laadpunt door de flexibele plaatsing van de systeemkast en het schakelen van de vermogensmodule
Exploiteren van grotere laadparken in het megawatt-bereik door het samenvoegen van verschillende systeemkasten mogelijk