CHARX CONTROL-M2/150KW - DC-laadregeling
1311433

CHARX control integrated, Vermogensbesturingseenheid voor de installatie van DC-laadpalen, 19"-rackmontage, Ingang: 0 V DC...1000 V DC, uitgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

Efficiënt en ruimtebesparend, omdat alle functies in één uiterst geïntegreerd apparaat zijn gecombineerd
Snelle installatie en onderhoud dankzij 19"-standaard en push-in-snelaansluiting
Voldoet aan Europese veiligheids- en EMC-normen volgens EN 61000
Flexibel toepasbaar door vrije programmering van de laadcontroller volgens IEC 61131
Eenvoudige systeemintegratie en toegang op afstand dankzij een groot aantal interfaces