De uiterst efficiënte vermogenselektronica voor montage in een rek van Phoenix Contact biedt u veel zekerheid qua investering. Deze maakt het rendabele bedrijf mogelijk van uw DC-laadinfrastructuur voor het snelladen van elektrische voertuigen. Het modulaire en schaalbare systeem is geoptimaliseerd voor DC-laden met hoge spanningen en stromen. Per systeemkast kan een laadvermogen van max. 360 kW worden aangeboden.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
-
DC-vermogensmoduul
1296467
CHARX power basic, Snellaadmoduul voor de opbouw van DC-laadpalen, 19"-rackmontage, uitgang: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
Productdetails
TÜV SÜD Type tested
Toelatings-ID: N8A 029429 0025Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
125 V | - 1,5 |
EAC
Toelatings-ID: RU*DE*01.B.85589/21EU-Type Examination Certificate
Toelatings-ID: E8A 029429 0046TÜV SÜD Type tested
Toelatings-ID: B 029429 0024TÜV Rheinland
Toelatings-ID: CU 72303251 01Compatibele producten
Uw voordelen
Geringe installatiekosten dankzij Plug-and-play en een efficiënt bedrijf door het hoge rendement
Ruimtebesparend door het innovatieve design en de hoge vermogensdichtheid
Schaalbaar vermogen per laadpunt door de flexibele plaatsing van de systeemkast en het schakelen van de vermogensmodule
Exploiteren van grotere laadparken in het megawatt-bereik door het samenvoegen van verschillende systeemkasten mogelijk
Optimale integratie in PV-installaties dankzij maximum power point tracking