CHARX protect – overspanningsbeveiliging voor laadpalen en thuisladers

Overspanningsbeveiliging voor laadpalen en thuisladers

Met CHARX protect beschermt u laadpalen en elektrische auto's tegen beschadigingen door overspanningen die kunnen ontstaan door blikseminslagen of schakelhandelingen in het net. Wij bieden u verschillende typen beveiligingsmodulen voor een uitgebreid beschermingsconcept, zodat uw laadinfrastructuur maximaal beschikbaar blijft – altijd en in weer en wind.

Uw voordelen

  • Complete bescherming van uw laadinfrastructuur dankzij het omvangrijke productenprogramma
  • Onderbrekingsvrij vervolg van het laadproces door de beveiligde voeding
  • Bescherming van het aangesloten e-voertuig met het betrouwbare concept voor overspanningsbeveiliging
Elektrische auto en thuislader in de carport tijdens onweer

Laden zonder risico Met ons uitgebreide beschermingsconcept

Een laadpaal voor elektrische voertuigen is net zo complex als het voertuig zelf en bevat veel gevoelige componenten: van de voeding tot de laadcontroller en de kabels voor Ethernet-communicatie. Deze moeten worden beschermd om een lange gebruikslevensduur en een betrouwbaar laadproces te waarborgen. Daarom bestaat een uitgebreid beschermingsconcept uit drie gebieden:

Bescherming van de voeding: Type 2-beveiligingsmodulen en type 1/2-combi-afleiders beschermen de voeding tegen gevaarlijke overspanningen die kunnen worden veroorzaakt door blikseminslag en schakelhandelingen in het elektriciteitsnet.

Bescherming van 12- en 24 V-apparaten: Type 3-overspanningsbeveiligingen zorgen ervoor dat tal van gevoelige componenten met een voedingsspanning van 12 of 24 V ononderbroken kunnen werken.

Bescherming van de communicatie: Communicatiecomponenten worden meestal via het Ethernet gekoppeld en moeten ook worden beveiligd.

Elektricien voor thuislader toont overspanningsbeveiligingsbox voor installatie achteraf

De retrofitoplossing voor thuisladers CHARX protect retrofit

Ondanks de aanwezige overspanningsbeveiliging in de hoofdverdeelkast is het beschermende effect vaak onvoldoende bij lange kabels naar de thuislader. Dankzij de weerbestendige en slagvaste IP65-behuizing kan CHARX protect retrofit eenvoudig in de carport onder of naast de thuislader worden geïnstalleerd.

De geïntegreerde type 2-beveiligingsmodule beschermt thuisladers met laadvermogens van 11 tot 22 kW alsmede aangesloten elektrische voertuigen betrouwbaar tegen dure schade door spanningspieken die kunnen worden veroorzaakt door blikseminslag of schakelhandelingen in het elektriciteitsnet.

Om de bestaande kabelgeleiding aan te passen, kan de AC-kabel naar keuze aan de boven- of aan de onderzijde in de behuizing worden gestoken. Dankzij de Push-in-aansluiting gaat de interne bekabeling bijzonder snel.

Wat gebeurt er met een thuislader als de bliksem inslaat?

Overspanningsbeveiliging voor de AC-kant

Beveilig de laadinfrastructuur en uw voertuigen tegen schade door bliksem en overspanningen.

FLASHTRAB-MB
VALVETRAB-SPP
PLUGTRAB-PLT
FLASHTRAB-MB

VALVETRAB-SPP

PLUGTRAB-PLT

Toepassing Bescherming van de AC-voeding incl. bliksembeveiliging en beveiliging van de eindapparaten (type 1+2+3) Bescherming van de AC-voeding (type 2) Beveiliging van de 24 V-eindapparaten (type 3)
Naar het product Naar het product Naar het product

Overspanningsbeveiliging voor de DC-kant

Beveilig de laadelektronica en de batterij tegen transiënte overspanningen bij het laden via het DC-grid.

VALVETRAB-MB type 1/2
VALVETRAB-MB type 2
VALVETRAB-MB type 1/2

VALVETRAB-MB type 2

Toepassing Bescherming van de DC-voeding incl. bliksembeveiliging (type 1/2) Bescherming van de DC-voeding (type 2)
Naar het product Naar het product

Overspanningsbeveiliging voor de communicatie

Voorkom schade en uitval door overspanningen op uw communicatie-interfaces.

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

Toepassing Bescherming van de Ethernet-communicatie als patchpanel Bescherming van de Ethernet-communicatie als tussensteker Bescherming van de SHDSL-communicatie als tussensteker Bescherming van de telecommunicatie (bijv. CAN)
Naar het product Naar het product Naar het product Naar het product

Uw persoonlijke contactpersoon

Voor alle vragen over onze producten en oplossingen

Stefan Kerkhofs
Stefan Kerkhofs
Business Development E-Mobility
+32 478 30 73 60
Ik geef u graag advies over uw laadinfrastructuurproject.