Beleef het nu in 3D
Bekijk de type 2-beveiligingsmodule CHARX protect basic in detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
Met CHARX protect beschermt u laadpalen en elektrische auto's tegen beschadigingen door overspanningen die kunnen ontstaan door blikseminslagen of schakelhandelingen in het net. Wij bieden u verschillende typen beveiligingsmodulen voor een uitgebreid beschermingsconcept, zodat uw laadinfrastructuur maximaal beschikbaar blijft – altijd en in weer en wind.
Patchpanel, RJ45-busconnector op Push-in-klemmen, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, montagerailadapter, IP20, schermverbinding met trekontlasting, schermstroombewaking, overspanningsbeveiliging
CHARX protect basic, vervangingssteker voor overspanningsbeveiligingsmodule van de productserie VALVETRAB EV-T2 voor het traject N-PE.
CHARX protect basic, vervangingssteker voor overspanningsbeveiligingsmodule van de productserie VALVETRAB EV-T2 voor het traject L-N.
CHARX protect advanced, vervangingssteker voor overspanningsbeveiligingsmodule van de productserie VALVETRAB EV-T1/T2 voor het traject N-PE.
Overspanningsbeveiligingsmodule, volgens type 2/Class II, voor geaarde, unipolaire DC-voedingssystemen tot 1100 V DC, voor railmontage, met meldcontact.
CHARX protect retrofit, overspanningsbeveiligingsset ter bescherming van laadpalen met een vermogen van 11 kW ... 22 kW, bijv. thuisladers. Overspanningsbeveiligingsmodule bestaande uit basiselement met Push-in-aansluittechniek, meldcontact en beveiligingssteker, nominale spanning: 230 V AC, 3+1-schakeling
Overspanningsbeveiligingsmodule, volgens type 2/Class II, voor geaarde, unipolaire DC-voedingssystemen tot 800 V DC, voor railmontage, met meldcontact.
CHARX protect advanced, vervangingssteker voor overspanningsbeveiligingsmodule van de productserie VALVETRAB EV-T1/T2 voor het traject L-N.
CHARX protect advanced, steekbare bliksem- / overspanningsbeveiligingsmodule, volgens type 1/2 / klasse I/II, voor 3-fasige elektriciteitsnetten met aparte N en PE (5-aderig systeem: L1, L2, L3, N, PE), met meldcontact. Bij uitstek geschikt voor toepassing in de elektromobiliteit.
Overspanningsbeveiliging overeenkomstig Class EA (CAT6A), voor Gigabit-Ethernet (tot 10 Gbit/s), Token-Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Geschikt voor Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" en "Mode B". RJ45-beveiligingsadapter met separate aarddraad en aardmontagevoet voor NS 35-montagerails.
Een laadpaal voor elektrische voertuigen is net zo complex als het voertuig zelf en bevat veel gevoelige componenten: van de voeding tot de laadcontroller en de kabels voor Ethernet-communicatie. Deze moeten worden beschermd om een lange gebruikslevensduur en een betrouwbaar laadproces te waarborgen. Daarom bestaat een uitgebreid beschermingsconcept uit drie gebieden:
Bescherming van de voeding: Type 2-beveiligingsmodulen en type 1/2-combi-afleiders beschermen de voeding tegen gevaarlijke overspanningen die kunnen worden veroorzaakt door blikseminslag en schakelhandelingen in het elektriciteitsnet.
Bescherming van 12- en 24 V-apparaten: Type 3-overspanningsbeveiligingen zorgen ervoor dat tal van gevoelige componenten met een voedingsspanning van 12 of 24 V ononderbroken kunnen werken.
Bescherming van de communicatie: Communicatiecomponenten worden meestal via het Ethernet gekoppeld en moeten ook worden beveiligd.
Bekijk de type 2-beveiligingsmodule CHARX protect basic in detail. Door vrij zoomen en draaien kunt u het product vanuit alle hoeken bekijken.
Ondanks de aanwezige overspanningsbeveiliging in de hoofdverdeelkast is het beschermende effect vaak onvoldoende bij lange kabels naar de thuislader. Dankzij de weerbestendige en slagvaste IP65-behuizing kan CHARX protect retrofit eenvoudig in de carport onder of naast de thuislader worden geïnstalleerd.
De geïntegreerde type 2-beveiligingsmodule beschermt thuisladers met laadvermogens van 11 tot 22 kW alsmede aangesloten elektrische voertuigen betrouwbaar tegen dure schade door spanningspieken die kunnen worden veroorzaakt door blikseminslag of schakelhandelingen in het elektriciteitsnet.
Om de bestaande kabelgeleiding aan te passen, kan de AC-kabel naar keuze aan de boven- of aan de onderzijde in de behuizing worden gestoken. Dankzij de Push-in-aansluiting gaat de interne bekabeling bijzonder snel.
|
|
|
|
---|---|---|---|
CHARX protect basic | CHARX protect advanced | CHARX protect retrofit | |
Toepassing | Bescherming van de AC-voeding (type 2) | Bescherming van de AC-voeding incl. bliksembeveiliging (type 1/2) | Bescherming van de AC-voeding (type 2) voor externe retrofit |
Naar het product | Naar het product | Naar het product |