Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Ombouwcomponenten voor retrofit

Ombouwcomponenten voor retrofit

Ombouwcomponenten voor retrofit helpen u bij de modernisering of renovatie van bestaande besturingssystemen. Als de besturing verouderd of niet krachtig genoeg is, moet u eens nadenken over vervanging. Dankzij onze eenvoudig steekbare ombouwcomponenten voor retrofit blijven kostbare renovaties en installatiestilstanden u bespaard. De aansluiting vindt foutloos plaats door handhaving van de bestaande veldbekabeling.

Uw voordelen met onze ombouwcomponenten voor retrofit

  • Eenvoudige modernisering of renovatie van bestaande besturingssystemen met de eenvoudig steekbare ombouwcomponenten voor retrofit
  • Hogere beschikbaarheid door geringe uitvaltijden tijdens de migratie
  • Foutloze aansluiting door handhaving van de bestaande veldbekabeling
  • Minder bekabelingskosten door steekbare componenten
  • Lagere onderhoudskosten door technologische doorontwikkeling van de installatie

Een overzicht van de ombouwcomponenten voor retrofit

Verschillende ombouwcomponenten voor retrofit van uw oude PLC-installaties

Verschillende ombouwcomponenten voor retrofit van uw oude PLC-installaties

1. Tussenadapter voor de omzetting van SIMATIC® S5 naar SIMATIC® S7-400:
De S5-steker wordt met behulp van de kabeladapter direct in de I/O-kaart gestoken. Op de plek van de S5 wordt een nieuwe S7-400 ingebouwd. De bestaande veldbekabeling blijft gehandhaafd.

2. Omzettingsadapter van SIMATIC® S5 naar SIMATIC® S7-300:
Omzettingsadapters verbinden de frontadapters met de I/O-kaarten van de S7-300. Met behulp van de adapters kunt u de signalen van de S5-frontadapter naar een 50-polige connector omzetten. De verdere verwerking van de signalen vindt plaats via systeemkabels en frontadapters naar de I/O-module.

3. Inbedrijfstellingsadapter voor het verlengen van de SIMATIC® S5-veldbekabeling:
Met behulp van de universele inbedrijfstellingsadapter worden alle signalen van de bestaande S5-bekabeling verlengd. Het open kabeluiteinde kunt u op diverse besturingen, zoals de S7-400 of S7-300, aansluiten. Hierdoor is voor testdoeleinden communicatie tussen de bestaande veldbekabeling van de S5 en de nieuwe besturing mogelijk. Omdat de nieuwe besturingsunit tijdelijk voor de schakelkast is geplaatst, kunt u de oorspronkelijke toestand van de installatie, indien gewenst, herstellen. Wanneer de installatie probleemloos met de nieuwe besturing functioneert, kunt u de S5 vervangen.