De VL3 FPM 156 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 15,6 inch, 1920 x 1080, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.
Touch-monitors
Voor bedieningsconcepten waarbij de industriële pc en de industriële monitor ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn, bieden onze functionele multitouchmonitoren de juiste oplossing. De robuuste apparaten met industrieel touchscreen kunt u direct bij de machine inzetten. Talrijke grafische interfaces maken een eenvoudige koppeling aan elke pc mogelijk.
De VL3 FPM 215 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 21,5 inch, 1920 x 1080, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.
De VL3 FPM 121 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 12,1 inch, 1280 x 800, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.
De VL3 FPM 238 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 23,8 inch, 1920 x 1080, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.
De VL3 FPM 185 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 18,5 inch, 1920 x 1080, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.
De VL3 FPM 101 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 10,1 inch, 1280 x 800, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.
Hygiëne-monitor met 60,5 cm/23.8"-TFT-display (capacitief multi-touchscreen), 1920 x 1080 pixel (Full HD) in rondom gesloten, roestvrijstalen behuizing zonder schroeven en randen. Met splitter-beschermfolie.
Draai-kanteladapter voor staande montage op 48 mm standaard buis
Adapter voor VESA 100-montage
Draai-kanteladapter voor hangende montage op 48 mm standaard buis
De voordelen van onze touch-monitoren
- Projectief-capacitieve touchscreen-monitoren voor verschillende toepassingsgebieden
- Hoge schokbestendigheid en elektromagnetische compatibiliteit door robuuste industriële behuizing
- Grote compatibiliteit dankzij open IT-standaarden en verschillende interfaces
- Ook in zeer ruwe industriële omgevingen en in een breed temperatuurspectrum toe te passen
- Montage als frontinbouw of via een geïntegreerde VESA 100-inrichting
- Eenvoudige touch- en videosignaaloverdracht tot 90 m door optionele KVM-extenders