De Valueline VL3 FPM is een flatscreen voor industriële toepassingen en kan overal worden gebruikt waar het beeldscherm op grotere afstand moet worden opgesteld.
VL3 FPM 238
-
Monitor
1580713
De VL3 FPM 238 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 23,8 inch, 1920 x 1080, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.
Productdetails
cULus Listed
Toelatings-ID: E238705-D1066 UL CoCcULus Listed
Toelatings-ID: E196811-20250620Compatibele producten
Uw voordelen
23,8"-display
DisplayPort-, VGA- en HDMI-ingangen
2 x USB-poorten voor toetsenbord en muis
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf van -20 °C ... 60 °C