VL3 FPM 101 - Monitor
1580690

Wordt voorbereid op de eisen van de CRA

De VL3 FPM 101 is een touchscreen voor industriële toepassingen met 10,1 inch, 1280 x 800, beschermklasse IP66 en optiek en afmetingen van de WP 6.../TP 6... en VL3 PPC.

Productdetails









Uw voordelen

10,1"-display
DisplayPort-, VGA- en HDMI-ingangen
2 x USB-poorten voor toetsenbord en muis
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf van -20 °C ... 60 °C