VL3 UPC
-
Box-PC
1459506
Bijzonder compacte industrie-box-PC (BPC) zonder ventilator met beschermklasse IP30 en Intel Atom®-x6000-processor alsook toonaangevende aansluitmogelijkheden.
Het systeem biedt een keuze aan processoren en is met DDR4-werkgeheugen en geïntegreerde NVMe-solid-state-geheugen voorgeconfigureerd. De VL3 UPC kan met extra M.2-SSD-geheugen en talloze I/O-opties worden geconfigureerd, waaronder wifi, seriële communicatie-aansluitingen, extra Ethernet-poorten en 4G/LTE.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Uitsluitend voor industrieel gebruik |
| Producttype | Box-PC |
| Gewicht | 0,7 kg (zonder uitbreiding) |
| 0,96 kg (met uitbreidingsopties) | |
| Computergegevens | |
| processor | Intel® Atom® x6413E, Aantal kernen: 4 x 1,5 GHz |
| Intel® Atom® x6211E, Aantal kernen: 2 x 1,3 GHz | |
| Trusted Platform Module | dTPM 2.0, Infineon® SLB9670 (Encryptietechniek niet Chinees) |
| Besturingssysteem | zonder besturingssysteem |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021 X64 | |
| Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024 x64 | |
| werkgeheugen | 2 GB DDR |
| 8 GB LPDDR4 | |
| 16 GB LPDDR4 | |
| Datageheugen | 30 GB, 3D TLC (onboard) |
| 60 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 120 GB, 3D TLC (onboard) | |
| 60 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 120 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, M.2-2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 480 GB, M.2 2280 SSD, Key M, SATA 3 | |
| 240 GB, 3D TLC (onboard) | |
| Koeling | passief |
| raid-systeem | zonder RAID-systeem |
| Display | |
| MTBF | 58969 uur bij 60 °C |
| gebruiksduur batterij | 5 jaar (typ.) |
| Voeding | |
| voedingsspanning (DC) | 24 V DC 20 % |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| stroomopname maximaal | 2,08 A (24 V DC) |
| stroomopname typ. | 0,82 A (Max. systeemconfiguratie bij 24 V DC) |
| Realtime klok | |
| realtime klok | ja (accugebufferd) |
| voeding | |
| Aansluitmethode | Push-in-veerdrukaansluiting |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| aderdoorsnede AWG | 24 ... 16 |
| Striplengte | 10 mm |
| interfaces | 2x USB 3.1 Gen. 1, Typ A |
| optionele interfaces | 2 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| 2x COM (RS-232/422/485) | |
| 1 x M.2 2280, Key M voor SATA 3 | |
| 2x RSMA (WLAN) | |
| 2x SMA (4G/LTE) | |
| 1 x micro-sim | |
| monitoruitgang | 1x DP++ 1.4 |
| Netwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN-chipset | Intel® i225-IT |
| Buitenafmeting | |
| breedte / Hoogte / Diepte | 100 mm / 50 mm / 100 mm (Basissysteem) |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Systeem met 4G/LTE-modem-optie) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Systeem met 2 x Ethernet-optie) | |
| 100 mm / 80 mm / 100 mm (Systeem met geheugenuitbreidingsoptie) | |
| Kleur (Behuizing) | lichtgrijs (RAL 7035) |
| zwart (RAL 9005) | |
| materiaal behuizing | aluminium / plaatstaal DC01 |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP30 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 60 °C (Hoogte 0 m ... 2000 m, met een luchtstroom van 0,5 m/s) |
| -20 °C ... 54 °C (Hoogte 2001 m ... 3000 m, met een luchtstroom van 0,5 m/s) | |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | 3000 m (boven zeeniveau) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 10 % ... 95 % (geen condens) |
| schokken | 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 |
| trillingen (bedrijf) | 1g, volgens EN 60068-2-6 |
| Conformiteit/toelatingen | |
| conformiteit | CE-conform |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| montagetechniek | Railmontage |
| Wandmontage |
| Artikelnummer | 1459506 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DRBAAA |
| Productcode | DRBAAA |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 1.548 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 700 g |
| Douanetariefnummer | 84715000 |
| Land van herkomst | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001413 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Compatibele producten
-
SI-RND-U1A - Data-interface 1425185
-
DP TO VGA ADPTR - Adapter 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Verbindingskabel 2404774
-
VL3 UPC PORT COVER KIT - Afdekking 1452726
-
VL3 UPC WALL MOUNT KIT - Montagekit 1452685
-
VL3 UPC 60 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1536235
-
VL3 UPC 120 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1536236
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printconnectoren 1847068
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Printconnectoren 1751312
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 - Printplaatconnector 1966101
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/SC - DC/DC-converters 1046800
-
QUINT4-PS/24DC/24DC/5/PT - DC/DC-converters 2910119
-
WIN10 TO WIN11 2024 UPG-ENTRY - Softwarepakket 1766286
-
VL3 UPC 480 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1537275
-
VL3 UPC 960 GB M.2 SSD KIT - Geheugen 1537274
-
FMC 1,5/ 3-STF-3,5 GY7035 - Printplaatconnector 1561300
-
UTA 107/30 - Montageadapter 2320089
-
TP/WP 6000 RTC BATTERY KIT - Accu 1289761
-
VL3 UPC/PPCS EF31 LTE ANT KIT - Antenne 1698498
-
VL3 UPC/PPCS EF16 WLAN ANT KIT - Antenne 1698499
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem