BL RACKMOUNT 2U - Rack-PC
2400063

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

19-inch-2U-pc voor de rackmontage met Intel® Core™ i3-9100TE-processor of Intel Core™ i7-9700TE 2,40 GHz-processor en maximaal 32 GB werkgeheugen. Massa-opslagopties voor maximaal 8 TB. PCI- en PCIe-uitbreidingssteekplaatsen voor uitbreiding.

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Uw voordelen

Ontworpen voor het 19 inch rackformaat
2 uitwisselbare drive bays voor het datageheugen
Beveiliging van alle componenten aan de voorzijde door afsluitbare deur
Eenvoudig onderhoud met vervangbaar luchtfilter (hot swap-mogelijkheid)
RAID-ondersteuning
TPM-2.0-ondersteuning