Reserveslang
Crimpautomaat
De crimpautomaat CF 500 kenmerkt zich door de hoge persdruk bij een compacte bouwvorm. Door de eenvoudige en snelle mogelijkheid voor het verwisselen van persprofielen is deze automaat geschikt voor het verwerken van een groot aantal type contactaansluitingen tot 50 mm². Met de CF 500 crimpautomaat blijft u flexibel. Kabelschoenen, vlakstekker- of adereindhulzen kunt u binnen de kortste tijd crimpen.
Reserve crimpprofiel, voor de perstangen ZAP 100 en ZAP 100 T, met veer, as, aanrakingsbeveiliging en zeskantmoer
Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor geïsoleerde kabelschoenen (C-RCI... en C-FCI...) 0,14 ... 1,5 mm2
Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen: 0,1 mm2 ...4 mm2 (RCT 4)
Pneumatische perstang, tafelmodel, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1: 1992-08 en DIN 46228-4: 1990-09, voor aderdoorsneden 0,25 - 2,5 mm2
Hulsopname voor crimpautomaat CF 500, voor vlakstekerhulzen (SCF 4,8...), 0,5-2,5 mm2, breedte: 4,8 mm
Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1: 1992-08 en DIN 46228-4: 1990-09, voor aderdoorsnede 0,25 - 4 mm2, trapeziumvormige crimp, zijdelingse invoer
CF 500-persprofiel, voor insteekbruggen (FBS...4,5,6 en 8), voor het eenvoudig verwijderen van afzonderlijke brugdelen
Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor buiskabelschoenen 4 ... 10 mm2, 4 mm2: buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm2: buiten-Ø 6,5 mm, binnen-Ø 3,5 mm, 10 mm2: buiten-Ø 7 mm, binnen-Ø 4,5 mm
Persprofiel voor crimpautomaat CF 500, voor solarcontacten, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2
Uw voordelen
- Intuïtieve bediening via display en nummertoetsen
- Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
- Maximale flexibiliteit dankzij verwisselbare persprofielen
- Eenvoudig starten van het crimpproces door voetbedieningsschakelaar
Universele crimpautomaat CF 500
Universele crimpautomaat voor de meest uiteenlopende contactsoorten
Reduceer uw kosten door automatisering. Met de compacte, draagbare crimpautomaat CF 500 bent u flexibel en snel. Door de diverse verwisselbare persprofielen verandert de automaat in een universalist.
De crimphandeling wordt via een voetschakelaar uitgevoerd. Zo zijn beide handen vrij om de ader van de betreffende contacten te voorzien.
- snel verwisselen van crimpinzetstukken
- mobiele toepassing door de handgreep
- extra tweetraps bedrijfsmodus voor een eenvoudige en betrouwbare verwerking van crimpcontacten