Crimpautomaat - compacte, multifunctionele automaat voor de meest uiteenlopende type contactaansluitingen

Crimpautomaat

De crimpautomaat CF 500 kenmerkt zich door de hoge persdruk bij een compacte bouwvorm. Door de eenvoudige en snelle mogelijkheid voor het verwisselen van persprofielen is deze automaat geschikt voor het verwerken van een groot aantal type contactaansluitingen tot 50 mm². Met de CF 500 crimpautomaat blijft u flexibel. Kabelschoenen, vlakstekker- of adereindhulzen kunt u binnen de kortste tijd crimpen.

Go to Product Detail Page for item 1212250
CF 500/COV - Afdekkap
CF 500/COV - Afdekkap
1212250

Beschermkap voor crimpautomaat CF 500, voor adereindhulzen: 10 mm2 ... 50 mm2 (AI 25, AI 50), TWIN-adereindhulzen: 6 mm2 ... 16 mm2 (AI-TWIN 16), ongeïsoleerde kabelschoenen: 16 mm2 (RC 16), gedraaide contacten: 6 mm2 ... 10 mm2 (TC HC 10)

Uw voordelen

  • Intuïtieve bediening via display en nummertoetsen
  • Eenvoudige inbedrijfstelling door Plug-and-play
  • Maximale flexibiliteit dankzij verwisselbare persprofielen
  • Eenvoudig starten van het crimpproces door voetbedieningsschakelaar
Universele crimpautomaat CF 500

Universele crimpautomaat CF 500

Universele crimpautomaat voor de meest uiteenlopende contactsoorten

Reduceer uw kosten door automatisering. Met de compacte, draagbare crimpautomaat CF 500 bent u flexibel en snel. Door de diverse verwisselbare persprofielen verandert de automaat in een universalist.
De crimphandeling wordt via een voetschakelaar uitgevoerd. Zo zijn beide handen vrij om de ader van de betreffende contacten te voorzien.

  • snel verwisselen van crimpinzetstukken
  • mobiele toepassing door de handgreep
  • extra tweetraps bedrijfsmodus voor een eenvoudige en betrouwbare verwerking van crimpcontacten