Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

Push-in-aansluiting De Push-in-aansluittechniek maakt direct contact zonder gereedschap mogelijk van aders vanaf 0,25 mm². De speciale contactveer zorgt voor geringe insteekkrachten, hoge aderuittrekkrachten en maakt indruk met zijn hoge contactkwaliteit.

Aansluittechnologie Push-in

Uw voordelen

  • Tijdbesparende aderaansluiting door middel van directe insteektechniek zonder gereedschap
  • Comfortabel insteken dankzij geringere insteekkrachten
  • Hoge aderuittrekkrachten door het veerontwerp
  • Trillingsbestendige en onderhoudsvrije aderaansluiting met veilige bekabeling en bediening door middel van kleurcontrasterende bedieningsknop
  • Eenvoudig losmaken van de ader zonder speciaal gereedschap

De Push-in-aansluiting in detail

De Push-in-aansluittechniek is ontwikkeld voor de directe aderaansluiting. Massieve aders of aders met adereindhulzen worden direct en zonder gereedschap in het aderaansluitpunt gestoken. De speciale veercontour van de Push-in-aansluiting maakt daarbij moeiteloos insteken mogelijk. Lage benodigde insteekkrachten maken de bekabeling aanzienlijk eenvoudiger.

De speciale contactveer van de Push-in-aansluiting die is gemaakt van hoogwaardig verenstaal, wordt bij het invoeren van de ader automatisch geopend en zorgt voor de vereiste contactkracht tegen de stroomrail. De hoge contactdruk en de tinlaag op de veerpocket of de verzamelrail garanderen een betrouwbare elektrische verbinding. Wanneer trekspanning wordt uitgeoefend, neemt de uittrekkracht van de ader toe doordat de veer zich in de behuizing vastzet en vergrendelt. Zo worden maximale contact- en aderuittrekkrachten en een trillingsbestendige en gasdichte verbinding gewaarborgd.

Het openen van de veer, of dit nu voor het losnemen van de aders is of voor het aansluiten van flexibele aders zonder adereindhuls, vindt eenvoudig en zonder direct contact met stroomvoerende delen plaats met behulp van de bedieningsknop.

Het gebruik van voorbehandelde aders, bijv. met een adereindhuls of andere adereindhulzen, is alleen zinvol als de voorschriften voor bedrijfsmiddelen dit vereisen of als de ader herhaaldelijk moet worden losgekoppeld en opnieuw moet worden aangesloten. Onbehandelde aderuiteinden hebben de neiging na verloop van tijd te splijten.

Ons portfolio met Push-in-aansluiting


Aansluitklem met Push-in-aansluiting

Aansluitklem PT 2,5

Aansluitklemmen

Met de Push-in-aansluittechniek sluit u aders tussen 0,25 en 25 mm² direct en zonder gereedschap aan. De speciale contactveer maakt eenvoudig insteken mogelijk en overtuigt door de hoge contactkwaliteit. Bij de bekabeling van kleine en flexibele aders van 0,14 mm² moet eerst de knop worden bediend voordat de ader in de klemkamer wordt gestoken. Om de ader te verwijderen, drukt u gewoon op de oranje bedieningsknop. Ondertussen kan de ader gemakkelijk uit de klem worden getrokken.

Bij de push-in-technologie bevelen wij het gebruik van adereindhulzen aan, vooral voor kleine en flexibele aders.

FKC-connector met Push-in-aansluiting

FKC-connector met Push-in-aansluiting

Printklemmen en -connectoren

Dankzij de Push-in-aansluiting kunt u bedieningsknoppen realiseren zonder nadelen in het bouwvolume. Dit komt dus vaker voor en ondersteunt de veeropening als de knikstijfheid van de ader niet voldoende is. De oranje kleur heeft ook een hoge herkenningswaarde. De Push-in-aansluiting is ook geschikt voor compacte aansluitklemmen.

Installatiesysteem IPD

Installatiesysteem IPD

Ervaar de eenvoudige energieverdeling met het IPD-installatiesysteem voor gebouwen of infrastructuurvoorzieningen. Het IPD-systeem (Installation Power Distribution) is compleet steekbaar en optimaal geschikt voor uw lampentoepassing.

De Push-in-technologie maakt het ook in lastig toegankelijke gebieden voor u mogelijk om 3- en 5-polige kabels tot 2,5 mm² comfortabel en zonder gereedschap aan te sluiten. Met behulp van de bedieningsknoppen worden reeds geïnstalleerde aders losgemaakt of aders zonder adereindhuls aangesloten.

Heavy-duty connectoren

Heavy-duty connectoren

Met de vastpolige en modulaire Push-in-contactblokken voor heavy-duty connectoren kunt u aders gemakkelijk en zonder gereedschap aansluiten. Het uitgebreide productassortiment biedt voor elke toepassing het juiste contactblok met Push-in Technology. Flexibele aders met adereindhuls of massieve aders van 0,25 tot 6 mm² kunnen direct en moeiteloos in de aansluiting gestoken worden.

Door de veer met behulp van de bedieningsknop te openen, kunt u ook kleinere doorsneden vanaf 0,14 mm² gemakkelijk aansluiten of reeds aangesloten aders loskoppelen. De zeer compacte klemkamer van de Push-in-contactblokken maakt een hoge pakkingsdichtheid mogelijk, die voorheen alleen maar met een klassieke crimpaansluiting kon worden gerealiseerd. Met de meerpolige versies kunt u gemakkelijk tot 72 meldcontacten in één B24-connector aansluiten. Zelfs de bekabeling van contactblokken die reeds in de schakelkast zijn gemonteerd, is gemakkelijk te realiseren dankzij de Push-in Technology.

Ons portfolio met zijdelingse Push-in-aansluiting


Aansluitklem PTV 2,5 met zijdelingse Push-in-aansluiting

PTV 2,5

Aansluitklemmen

De zijdelingse push-in-technologie van de aansluitklemmen is een wijziging van de hierboven vermelde push-in-technologie. De werking van de technologieën is dezelfde, maar de frontale adergeleiding is veranderd in een verticale adergeleiding. Dit maakt de klemmen geschikt voor vlakke schakelkasten of voor eenvoudige vervanging van bestaande bekabeling met zijdelingse adergeleiding.

Bij de push-in-technologie bevelen wij het gebruik van adereindhulzen aan, vooral voor kleine en flexibele aders.

Ons portfolio met Push-in-aansluiting zonder knop


Printklem SPT met ingestoken ader

Printklemmen en -connectoren

De veer wordt rechtstreeks in de bedieningsschacht geopend met behulp van een schroevendraaier om flexibele aders los te maken of aan te sluiten. Door de toepassing wordt onbedoeld openen zonder gereedschap voorkomen. Vooral met de veerkooiaansluiting maakt deze aansluitvariant ook een comfortabele bediening met twee handen mogelijk bij het aansluiten van flexibele aders.